-mv7524 -O4 --opt_for_speed=5 --include_path="C:/TI/ccs2031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c7000_5.0.0.LTS/include" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/kernel/freertos/FreeRTOS-Kernel/include" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/kernel/freertos/portable/TI_CGT/DSP_C75X" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/fs/freertos_fat/portable" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/fs/freertos_fat/FreeRTOS-FAT/include" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/dsplib/src" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/fs/freertos_fat/config" --include_path="C:/TI/freertos_sdk_am275x_11_01_00_16/source/kernel/freertos/config/am275x/c75x" --include_path="E:/TI/workspace/mcasp_multichannel_playback_task_am275x-evm_c75ss0-0_freertos_ti-c7000/Audio" --define=BUILD_C7X --define=BUILD_C7X_1 --define=SOC_AM275X --define=xdc_target_name__=C71 --define=_DEBUG_=1 -g --relaxed_ansi --diag_suppress=238 --diag_suppress=880 --diag_suppress=1110 --diag_suppress=770 --diag_suppress=69 --diag_suppress=70 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --emit_warnings_as_errors --quiet --gen_func_subsections=on --disable_inlining --asm_extension=.se71