653.53> =====================DSS clock script=================== 653.53> Dumps internal clocks and muxes of DSS 653.55> 653.58> CTRL_CORE_DSS_PLL_CONTROL (0x4a002538) = 0x000002A6 653.58> video1 PLL : Enabled 653.59> video2 PLL : Disabled 653.59> HDMI PLL : Disabled 653.61> DSI1_A_CLK mux : DPLL Video1 653.61> DSI1_B_CLK mux : DPLL video2 653.61> DSI1_C_CLK mux : DPLL Video1 653.61> 653.66> DSS_CTRL (0x58000040) = 0x00010001 653.66> 2: LCD1 clk switch : DSI1_A_CLK 653.66> 3: LCD2 clk switch : DSS clk 653.66> 10: LCD3 clk switch : DSS clk 653.66> 1: func clk switch : DSS clk 653.66> 13: DPI1 output : LCD1 653.66> 653.66> DSS_STATUS (0x5800005C) = 0x01408A82 653.66> 653.69> DSI_CLK_CTRL (0x58004054) = 0x80004001 653.69> 653.78> ======================================================== 653.80> Register dump for DPLL video1 653.80> |----------------------------| 653.80> | Address (hex) | Data (hex) | 653.80> |----------------------------| 653.80> | 0x58004300 | 0x00000018 | 653.80> | 0x58004304 | 0x00002283 | 653.80> | 0x58004308 | 0x00000000 | 653.80> | 0x5800430C | 0x00602600 | 653.80> | 0x58004310 | 0x00616008 | 653.80> | 0x58004314 | 0x00000000 | 653.80> | 0x58004318 | 0x00000000 | 653.81> | 0x5800431C | 0x00000000 | 653.81> | 0x58004320 | 0x00000000 | 653.81> |----------------------------| 653.81> Details for DPLL video1 653.81> PLL status : Locked 653.81> M4 hsdiv(1) : Active 653.81> M5 hsdiv(2) : inactive 653.81> M6 hsdiv(3) : inactive 653.81> M7 hsdiv(4) : inactive 653.81> 653.92> PLL_REGM = 19 653.94> PLL_REGN = 0 653.94> M4 DIV = 3 653.94> M6 DIV = 0 653.94> M7 DIV = 0 653.94> 653.94> Clock calculations (DPLL video1) 653.94> sysclk = 20000000 653.94> DCO clk = sysclk * 2 * REGM / (REGN + 1) = 760000000 653.94> M4clk (clkcout1) = DCO clk / (M4 DIV + 1) = 190000000 653.94> M6clk (clkcout3) = DCO clk / (M6 DIV + 1) = 0 653.94> M7clk (clkcout4) = DCO clk / (M7 DIV + 1) = 0 653.95> 653.95> ======================================================== 653.95> Clock O/P of MUXes 654.05> DSI1_A_CLK : 190000000 654.06> DSI1_B_CLK : 0 654.06> DSI1_C_CLK : 0 654.06> 654.11> 2: LCD1 clk : 190000000 654.12> 3: LCD2 clk : 33000000 654.12> 10: LCD3 clk : 33000000 654.12> 1: func clk : 33000000 654.12> 654.28> LCD1 logic clk(/ 1 ) : 190000000 pix clk(/ 5 ) : 38000000 654.28> LCD2 logic clk(/ 1 ) : 33000000 pix clk(/ 1 ) : 33000000 654.28> LCD3 logic clk(/ 4 ) : 8250000 pix clk(/ 1 ) : 8250000