--- board_ethernet_config.c	2020-10-20 12:58:13.929740000 -0400
+++ ./original/board_ethernet_config.c	2020-02-21 07:19:59.000000000 -0500
@@ -699,7 +699,6 @@
  *
  * \return  BOARD_SOK in case of success or appropriate error code
  */
-#define BOARD_EP2000
 Board_STATUS Board_ethConfigCpsw9g(void)
 {
     Board_STATUS status = BOARD_SOK;
@@ -709,8 +708,6 @@
        RGMII Ports - 1,3,4,8. QSGMII ports - 2 (main),5,6,7 (sub)*/
 
     /* Configures the CPSW9G RGMII ports */
-#ifndef BOARD_EP2000
-
     for(portNum=0; portNum < BOARD_CPSW9G_PORT_MAX; portNum++)
     {
         if ( 0U == portNum ||
@@ -737,31 +734,6 @@
             return BOARD_FAIL;
         }
     }
-#else
-    for(portNum=0; portNum < BOARD_CPSW9G_PORT_MAX; portNum++)
-        {
-            if ( 5U == portNum ||
-                 6U == portNum
-               )
-            {
-                status = Board_cpsw9gEthConfig(portNum, RGMII);
-            }
-            else
-            {
-                if (7U == portNum)
-                {
-                    status = Board_cpsw9gEthConfig(portNum, SGMII);
-                }
-
-            }
-
-            if(status != BOARD_SOK)
-            {
-                return BOARD_FAIL;
-            }
-        }
-
-#endif
 
     return BOARD_SOK;
 }