U-Boot SPL 2021.01-00001-g2b5bf29cba-dirty (Sep 02 2021 - 15:44:21 +0200) Model: Texas Instruments K3 J721E SoC Board: J721EX-PM2-SOM rev E7 SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam') Trying to boot from MMC2 Starting ATF on ARM64 core... NOTICE: BL31: v2.5(release):08.00.00.004-dirty NOTICE: BL31: Built : 22:30:09, Aug 4 2021 U-Boot SPL 2021.01-00001-g2b5bf29cba-dirty (Sep 02 2021 - 15:43:07 +0200) Model: Texas Instruments K3 J721E SoC Board: J721EX-PM2-SOM rev E7 SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam') Detected: J7X-BASE-CPB rev E3 Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2 Trying to boot from MMC2 U-Boot 2021.01-00001-g2b5bf29cba-dirty (Sep 02 2021 - 15:43:07 +0200) SoC: J721E SR1.0 Model: Texas Instruments K3 J721E SoC Board: J721EX-PM2-SOM rev E7 DRAM: 4 GiB Flash: 0 Bytes MMC: sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1 Loading Environment from MMC... OK In: serial@2800000 Out: serial@2800000 Err: serial@2800000 Detected: J7X-BASE-CPB rev E3 Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2 Net: am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1 mdio_freq:1000000 eth0: ethernet@46000000 Hit any key to stop autoboot: 0 => setenv rproc_fw_binaries '2 /lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw 4 /lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw 5 /lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw 6 /lib/firmware/j7-c66_0-fw 7 /lib/firmware/j7-c66_1-fw 8 /lib/firmware/j7-c71_0-fw' => boot switch to partitions #0, OK mmc1 is current device SD/MMC found on device 1 Failed to load 'boot.scr' 483 bytes read in 7 ms (67.4 KiB/s) Loaded env from uEnv.txt Importing environment from mmc1 ... Running uenvcmd ... 1 bytes read in 11 ms (0 Bytes/s) Already setup. k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235 k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 172.16.1.145 (4 ms) am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 172.16.1.145 (3 ms) k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# #### done Bytes transferred = 2346888 (23cf88 hex) Load Remote Processor 2 with data@addr=0x82000000 2346888 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# #### done Bytes transferred = 2346888 (23cf88 hex) Load Remote Processor 4 with data@addr=0x82000000 2346888 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# #### done Bytes transferred = 2346888 (23cf88 hex) Load Remote Processor 5 with data@addr=0x82000000 2346888 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-c66_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################# done Bytes transferred = 1579120 (181870 hex) Load Remote Processor 6 with data@addr=0x82000000 1579120 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-c66_1-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################# done Bytes transferred = 1579120 (181870 hex) Load Remote Processor 7 with data@addr=0x82000000 1579120 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-c71_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################# done Bytes transferred = 10399672 (9eafb8 hex) Load Remote Processor 8 with data@addr=0x82000000 10399672 bytes: Success! 0 - Name:'r5f@41000000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 1 - Name:'r5f@41400000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 2 - Name:'r5f@5c00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 3 - Name:'r5f@5d00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 4 - Name:'r5f@5e00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 5 - Name:'r5f@5f00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 6 - Name:'dsp@4d80800000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 7 - Name:'dsp@4d81800000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 8 - Name:'dsp@64800000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device TFTP from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename 'Image-j7-evm.bin'. Load address: 0x82000000 Loading: #T ################################################################ ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################# 690.4 KiB/s done Bytes transferred = 19137024 (1240200 hex) am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device TFTP from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename 'k3-j721e-common-proc-board.dtb'. Load address: 0x88000000 Loading: #T ################### 18.6 KiB/s done Bytes transferred = 97586 (17d32 hex) am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device TFTP from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename 'k3-j721e-vision-apps.dtbo'. Load address: 0x89000000 Loading: #T ## 2 KiB/s done Bytes transferred = 10737 (29f1 hex) ## Flattened Device Tree blob at 88000000 Booting using the fdt blob at 0x88000000 Loading Device Tree to 000000008fee5000, end 000000008fffffff ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080] [ 0.000000] Linux version 5.10.41-g4c2eade9f7 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.21 [ 0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J721E SoC [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '') [ 0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled [ 0.000000] efi: UEFI not found. [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps-r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 31 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 31 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a9100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa100000, size 79 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-memory@aa100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b2000000, size 96 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-dma-memory@b2000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps_shared-memories, compatible id dma-heap-carveout [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000d8000000, size 576 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000880000000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] DMA32 empty [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000aeffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000af000000-0x00000000afffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000b7ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b8000000-0x00000000d7ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000d8000000-0x00000000fbffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000fc000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000880000000-0x000000088fffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000890000000-0x00000008ffffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000008ffffffff] [ 0.000000] cma: Failed to reserve 512 MiB [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware. [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs [ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2 [ 0.000000] percpu: Embedded 2 pages/cpu s49880 r8192 d73000 u131072 [ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0 [ 0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface [ 0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening [ 0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 65472 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),1m(ospi.sysfw),256k(ospi.env.backup),57344k@8m(ospi.rp [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 6, 4194304 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 5, 2097152 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x000000009a800000-0x000000009e800000] (64MB) [ 0.000000] Memory: 2319360K/4194304K available (10816K kernel code, 1344K rwdata, 4288K rodata, 1856K init, 758K bss, 1874944K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2. [ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented [ 0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented [ 0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support [ 0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented [ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000 [ 0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff] [ 0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 1048576 Devices @8a0800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0) [ 0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue [ 0.000000] GICv3: using LPI property table @0x00000008a00b0000 [ 0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table [ 0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000008a00c0000 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x32c/0x4d4 with crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns [ 0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns [ 0.008368] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.012929] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000) [ 0.023600] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.028347] LSM: Security Framework initializing [ 0.033092] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.040661] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.049621] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.054677] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created [ 0.060936] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created [ 0.070242] EFI services will not be available. [ 0.074998] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.080193] Detected PIPT I-cache on CPU1 [ 0.080218] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000 [ 0.080229] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x00000008a00d0000 [ 0.080263] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080] [ 0.080317] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs [ 0.109661] SMP: Total of 2 processors activated. [ 0.114466] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [ 0.119720] CPU features: detected: CRC32 instructions [ 0.133437] CPU: All CPU(s) started at EL2 [ 0.137633] alternatives: patching kernel code [ 0.142636] devtmpfs: initialized [ 0.151051] KASLR disabled due to lack of seed [ 0.155711] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.165674] futex hash table entries: 512 (order: -1, 32768 bytes, linear) [ 0.172817] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.178373] DMI not present or invalid. [ 0.182588] NET: Registered protocol family 16 [ 0.187361] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations [ 0.194682] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations [ 0.202643] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations [ 0.210924] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.210926] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator' [ 0.217329] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.230956] ASID allocator initialised with 65536 entries [ 0.252150] HugeTLB registered 16.0 GiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.259007] HugeTLB registered 512 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.265764] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.273457] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000 [ 0.279409] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721E rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb6402f] Detected [ 0.288295] vsys_3v3: supplied by evm_12v0 [ 0.292615] vsys_5v0: supplied by evm_12v0 [ 0.297248] iommu: Default domain type: Translated [ 0.302389] SCSI subsystem initialized [ 0.306525] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.310901] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.316532] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.321602] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.330940] PTP clock support registered [ 0.334958] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 0.338705] FPGA manager framework [ 0.342213] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.348818] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.355230] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.359274] VFS: Dquot-cache hash table entries: 8192 (order 0, 65536 bytes) [ 0.369008] Carveout Heap: Exported 512 MiB at 0x00000000b8000000 [ 0.375301] NET: Registered protocol family 2 [ 0.379888] IP idents hash table entries: 65536 (order: 3, 524288 bytes, linear) [ 0.388430] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.397211] TCP established hash table entries: 32768 (order: 2, 262144 bytes, linear) [ 0.405408] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 3, 524288 bytes, linear) [ 0.413360] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [ 0.420106] UDP hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.426997] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.434388] NET: Registered protocol family 1 [ 0.439083] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.445138] RPC: Registered udp transport module. [ 0.449953] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.454756] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.461340] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 0.465681] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available [ 0.475930] Initialise system trusted keyrings [ 0.480546] workingset: timestamp_bits=46 max_order=16 bucket_order=0 [ 0.488807] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.495019] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.500206] Key type id_resolver registered [ 0.504480] Key type id_legacy registered [ 0.508600] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.515448] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [ 0.523085] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support [ 0.547917] Key type asymmetric registered [ 0.552103] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.557101] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243) [ 0.564660] io scheduler mq-deadline registered [ 0.569285] io scheduler kyber registered [ 0.574478] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 94 pins, size 376 [ 0.580655] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 173 pins, size 692 [ 0.589050] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.595312] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.603082] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled [ 0.611143] arm-smmu-v3 36600000.iommu: ias 48-bit, oas 48-bit (features 0x00001faf) [ 0.620277] arm-smmu-v3 36600000.iommu: allocated 524288 entries for cmdq [ 0.629490] arm-smmu-v3 36600000.iommu: allocated 524288 entries for evtq [ 0.637280] arm-smmu-v3 36600000.iommu: msi_domain absent - falling back to wired irqs [ 0.650003] brd: module loaded [ 0.655954] loop: module loaded [ 0.659512] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/platform/dma_buf_phys' [ 0.667438] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.10.41-g4c2eade9f7 #1 [ 0.674637] Hardware name: Texas Instruments K3 J721E SoC (DT) [ 0.680593] Call trace: [ 0.683095] dump_backtrace+0x0/0x1a0 [ 0.686832] show_stack+0x18/0x68 [ 0.690215] dump_stack+0xd0/0x12c [ 0.693685] sysfs_warn_dup+0x60/0x80 [ 0.697419] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8 [ 0.701600] kobject_add_internal+0x98/0x288 [ 0.705956] kobject_add+0x94/0x100 [ 0.709517] device_add+0xe0/0x748 [ 0.712986] platform_device_add+0x100/0x238 [ 0.717343] platform_device_register_full+0xcc/0x150 [ 0.722502] dma_buf_phys_init+0x6c/0x9c [ 0.726504] do_one_initcall+0x54/0x1b8 [ 0.730417] kernel_init_freeable+0x1d4/0x23c [ 0.734864] kernel_init+0x14/0x114 [ 0.738421] ret_from_fork+0x10/0x34 [ 0.742077] kobject_add_internal failed for dma_buf_phys with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory. [ 0.755240] megasas: 07.714.04.00-rc1 [ 0.760125] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 0.764763] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 0.770162] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver [ 0.776568] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation. [ 0.782637] sky2: driver version 1.30 [ 0.786865] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3 [ 0.792540] i2c /dev entries driver [ 0.796678] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 0.802998] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 0.807609] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 0.813905] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 0.820218] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping .... [ 0.827319] optee: probing for conduit method. [ 0.831877] optee: revision 3.12 (3d47a131) [ 0.832123] optee: initialized driver [ 0.841419] NET: Registered protocol family 17 [ 0.846030] 9pnet: Installing 9P2000 support [ 0.850420] Key type dns_resolver registered [ 0.854903] Loading compiled-in X.509 certificates [ 0.863915] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.870249] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.878276] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam') [ 0.904712] random: fast init done [ 0.927392] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found [ 0.934908] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz [ 0.941016] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz [ 0.947082] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz [ 0.953481] pca953x 3-0020: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.960302] pca953x 3-0020: using no AI [ 0.985563] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.992362] pca953x 3-0022: using AI [ 0.996625] gpio-480 (CTRL_PM_I2C_OE): hogged as output/high [ 1.002601] gpio-481 (MCASP/TRACE_MUX_S0): hogged as output/low [ 1.008843] gpio-482 (MCASP/TRACE_MUX_S1): hogged as output/high [ 1.015332] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz [ 1.024921] omap_i2c 2020000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz [ 1.031188] pca953x 5-0020: supply vcc not found, using dummy regulator [ 1.038003] pca953x 5-0020: using no AI [ 1.065476] omap_i2c 2030000.i2c: bus 5 rev0.12 at 400 kHz [ 1.071522] omap_i2c 2040000.i2c: bus 6 rev0.12 at 100 kHz [ 1.077471] omap_i2c 2050000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz [ 1.083842] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created [ 1.093808] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created [ 1.102606] ti-sci-intr bus@100000:main-navss:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created [ 1.112428] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created [ 1.130160] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges: [ 1.137853] j721e-pcie 2900000.pcie: IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000 [ 1.146131] j721e-pcie 2900000.pcie: MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000 [ 1.154409] j721e-pcie 2900000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000 [ 2.164733] j721e-pcie 2900000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [ 2.171149] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-0f] [ 2.176755] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff] (bus address [0x10001000-0x10010fff]) [ 2.186446] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10011000-0x17ffffff] [ 2.193494] pci 0000:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400 [ 2.199633] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.209502] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.219392] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0xe8 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.229352] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.239320] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x92 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.249280] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0xb2 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.259265] pci 0000:00:00.0: supports D1 [ 2.263358] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 2.269230] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x84 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.281202] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 2.289390] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.299363] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.309323] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.321100] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01 [ 2.327869] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 2.333151] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 49 [ 2.339515] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges: [ 2.347186] j721e-pcie 2910000.pcie: IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000 [ 2.355466] j721e-pcie 2910000.pcie: MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000 [ 2.363745] j721e-pcie 2910000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000 [ 3.372283] j721e-pcie 2910000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00 [ 3.378694] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-0f] [ 3.384301] pci_bus 0001:00: root bus resource [io 0x10000-0x1ffff] (bus address [0x18001000-0x18010fff]) [ 3.394168] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x18011000-0x1fffffff] [ 3.401213] pci 0001:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400 [ 3.407414] pci 0001:00:00.0: supports D1 [ 3.411508] pci 0001:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 3.419324] pci 0001:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 3.429319] pci_bus 0001:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01 [ 3.436087] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 3.441355] pcieport 0001:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 52 [ 3.447674] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges: [ 3.455347] j721e-pcie 2920000.pcie: IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000 [ 3.463625] j721e-pcie 2920000.pcie: MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000 [ 3.471902] j721e-pcie 2920000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000 [ 4.472287] j721e-pcie 2920000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:00 [ 4.478699] pci_bus 0002:00: root bus resource [bus 00-0f] [ 4.484305] pci_bus 0002:00: root bus resource [io 0x20000-0x2ffff] (bus address [0x1000-0x10fff]) [ 4.493551] pci_bus 0002:00: root bus resource [mem 0x4400011000-0x4407ffffff] (bus address [0x00011000-0x07ffffff]) [ 4.504327] pci 0002:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400 [ 4.510528] pci 0002:00:00.0: supports D1 [ 4.514622] pci 0002:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 4.522438] pci 0002:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 4.532432] pci_bus 0002:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01 [ 4.539205] pci 0002:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 4.544471] pcieport 0002:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55 [ 4.551169] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235 [ 4.561059] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled [ 4.567822] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64 [ 4.576734] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[440,150] sci-dev-id:211 [ 4.586885] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled [ 4.593644] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64 [ 4.601597] 40a00000.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a00000 (irq = 15, base_baud = 6000000) is a 8250 [ 4.610966] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 33, base_baud = 3000000) is a 8250 [ 4.619711] printk: console [ttyS2] enabled [ 4.619711] printk: console [ttyS2] enabled [ 4.628148] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled [ 4.628148] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled [ 4.638576] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 34, base_baud = 3000000) is a 8250 [ 4.647505] 2840000.serial: ttyS6 at MMIO 0x2840000 (irq = 35, base_baud = 3000000) is a 8250 [ 4.657087] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vdd-hba-supply regulator, assuming enabled [ 4.667600] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vcc-supply regulator, assuming enabled [ 4.677759] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq-supply regulator, assuming enabled [ 4.687998] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq2-supply regulator, assuming enabled [ 4.698703] scsi host0: ufshcd [ 4.720748] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_print_pwr_info:[RX, TX]: gear=[1, 1], lane[1, 1], pwr[SLOWAUTO_MODE, SLOWAUTO_MODE], rate = 0 [ 4.744822] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000 [ 4.752470] libphy: 46000f00.mdio: probed [ 4.757831] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867 [ 4.766139] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2 quirks:00000000 [ 4.780060] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:200000000, add_val:4 pps:0 [ 4.788845] mmc0: CQHCI version 5.10 [ 4.792929] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found [ 4.800616] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_print_pwr_info:[RX, TX]: gear=[3, 3], lane[2, 2], pwr[FAST MODE, FAST MODE], rate = 2 [ 4.812637] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_find_max_sup_active_icc_level: Regulator capability was not set, actvIccLevel=0 [ 4.823977] scsi 0:0:0:49488: Well-known LUN TOSHIBA THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI: 6 [ 4.832884] scsi 0:0:0:49476: Well-known LUN TOSHIBA THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI: 6 [ 4.840822] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit [ 4.843054] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_scsi_add_wlus: BOOT WLUN not found [ 4.857614] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3 [ 4.862473] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.869425] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.876290] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.883157] omap-mailbox 31f83000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.890004] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.899757] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8) [ 4.909782] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 84 (tchan: 42, rchan: 42, gp-rflow: 16) [ 4.922513] spi-nor spi0.0: mt35xu512aba (65536 Kbytes) [ 4.927746] mtd: 47040000.spi.0: partitioning exceeds flash size, truncating [ 4.934787] mtd: 47040000.spi.0: skipping zero sized partition [ 4.940609] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.spi.0 [ 4.947211] Creating 7 MTD partitions on "47040000.spi.0": [ 4.952684] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3" [ 4.958661] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl" [ 4.964328] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot" [ 4.970115] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env" [ 4.975580] 0x0000006c0000-0x0000007c0000 : "ospi.sysfw" [ 4.981273] 0x0000007c0000-0x000000800000 : "ospi.env.backup" [ 4.987398] 0x000000800000-0x000004000000 : "ospi.rootfs" [ 4.995507] spi-nor spi1.0: mt25qu512a (65536 Kbytes) [ 5.015055] mmc0: Command Queue Engine enabled [ 5.019500] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001 [ 5.024756] mmcblk0: mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB [ 5.029387] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J56X partition 1 31.5 MiB [ 5.035399] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J56X partition 2 31.5 MiB [ 5.040834] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000 [ 5.041383] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J56X partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0) [ 5.048942] libphy: 46000f00.mdio: probed [ 5.060269] mmcblk0: p1 p2 [ 5.061563] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867 [ 5.071399] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2 quirks:00000000 [ 5.085019] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48 [ 5.091927] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4 [ 5.099139] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64 [ 5.105426] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:500000000, add_val:1 pps:0 [ 5.115846] mmc1: CQHCI version 5.10 [ 5.119646] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found [ 5.132416] debugfs: Directory 'pd:242' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.139805] debugfs: Directory 'pd:241' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.147110] debugfs: Directory 'pd:240' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.154415] debugfs: Directory 'pd:239' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.162463] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0 [ 6.183199] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit [ 6.200517] TI DP83867 46000f00.mdio:00: attached PHY driver [TI DP83867] (mii_bus:phy_addr=46000f00.mdio:00, irq=POLL) [ 6.213773] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Down [ 6.247951] mmc1: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa [ 6.254850] mmcblk1: mmc1:aaaa SL16G 14.8 GiB [ 6.265641] mmcblk1: p1 p2 [ 10.298276] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off [ 10.324827] Sending DHCP requests ., OK [ 10.344653] IP-Config: Got DHCP answer from 172.16.1.20, my address is 172.16.1.145 [ 10.352298] IP-Config: Complete: [ 10.355517] device=eth0, hwaddr=50:51:a9:fc:9b:1c, ipaddr=172.16.1.145, mask=255.255.248.0, gw=172.16.1.1 [ 10.365497] host=172.16.1.145, domain=ibg1.local, nis-domain=(none) [ 10.372182] bootserver=0.0.0.0, rootserver=172.16.1.167, rootpath= [ 10.372184] nameserver0=172.16.1.10, nameserver1=172.16.1.20 [ 10.384861] ntpserver0=172.16.1.10, ntpserver1=172.16.1.20 [ 10.398939] ALSA device list: [ 10.401901] No soundcards found. [ 10.419402] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:19. [ 10.426796] devtmpfs: mounted [ 10.430111] Freeing unused kernel memory: 1856K [ 10.448845] Run /sbin/init as init process [ 10.818818] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 10.946234] NET: Registered protocol family 10 [ 10.951700] Segment Routing with IPv6 [ 10.992937] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarch) [ 11.014653] systemd[1]: Detected architecture arm64. Welcome to Arago 2020.09! [ 11.054944] systemd[1]: Set hostname to . [ 11.510904] random: crng init done [ 11.633411] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock ��→ /run/docker.sock; please update the unit file accordingly. [ 11.794941] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling. [ 11.807290] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.) [ 11.817332] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ OK ] Created slice system-getty.slice. [ 11.837555] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice. [ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice. [ 11.861427] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ OK ] Created slice User and Session Slice. [ 11.884993] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ OK ] Started Dispatch Password ��…ts to Console Directory Watch. [ 11.908922] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ OK ] Started Forward Password R��…uests to Wall Directory Watch. [ 11.932907] systemd[1]: Reached target Paths. [ OK ] Reached target Paths. [ 11.948869] systemd[1]: Reached target Remote File Systems. [ OK ] Reached target Remote File Systems. [ 11.968857] systemd[1]: Reached target Slices. [ OK ] Reached target Slices. [ 11.984858] systemd[1]: Reached target Swap. [ OK ] Reached target Swap. [ 12.003125] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket. [ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket. [ 12.024896] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper. [ OK ] Reached target RPC Port Mapper. [ 12.049199] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket. [ OK ] Listening on Process Core Dump Socket. [ 12.069001] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 12.122051] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped. [ 12.132161] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 12.153128] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ OK ] Listening on Journal Socket. [ 12.169926] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket. [ OK ] Listening on Network Service Netlink Socket. [ 12.194336] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ OK ] Listening on udev Control Socket. [ 12.217010] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ OK ] Listening on udev Kernel Socket. [ 12.239951] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System... Mounting Huge Pages File System... [ 12.259722] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... Mounting POSIX Message Queue File System... [ 12.283632] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... Mounting Kernel Debug File System... [ 12.307379] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)... Mounting Temporary Directory (/tmp)... [ 12.328589] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel... Starting Create list of st��…odes for the current kernel... [ 12.355654] systemd[1]: Starting Start psplash boot splash screen... Starting Start psplash boot splash screen... [ 12.394900] systemd[1]: Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon. [ OK ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon. [ 12.422915] systemd[1]: Starting RPC Bind... Starting RPC Bind... [ 12.447583] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped. [ 12.460960] systemd[1]: Starting Journal Service... Starting Journal Service... [ 12.490587] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... Starting Load Kernel Modules... [ 12.511865] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems... Starting Remount Root and Kernel File Systems... [ 12.544010] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices... Starting udev Coldplug all Devices... [ 12.570725] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System. [ OK ] Mounted Huge Pages File System. [ 12.597631] systemd[1]: Started RPC Bind. [ OK ] Started RPC Bind. [ 12.608654] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. [ 12.617409] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel. [ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System. [ 12.648448] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System. [ OK ] Mounted Kernel Debug File System. [ 12.660254] cryptodev: driver 1.10 loaded. [ 12.669302] systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp). [ OK ] Mounted Temporary Directory (/tmp). [ 12.694695] systemd[1]: Started Create list of static device nodes for the current kernel. [ OK ] Started Create list of sta��… nodes for the current kernel. [ 12.725250] systemd[1]: psplash-start.service: Main process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION [ 12.741519] systemd[1]: psplash-start.service: Failed with result 'exit-code'. [ 12.757064] systemd[1]: Failed to start Start psplash boot splash screen. [FAILED] Failed to start Start psplash boot splash screen. See 'systemctl status psplash-start.service' for details. [ 12.800938] systemd[1]: Dependency failed for Start psplash-systemd progress communication helper. [DEPEND] Dependency failed for Star��…progress communication helper. [ 12.828897] systemd[1]: psplash-systemd.service: Job psplash-systemd.service/start failed with result 'dependency'. [ 12.849174] systemd[1]: Started Journal Service. [ OK ] Started Journal Service. [ OK ] Started Load Kernel Modules. [ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems. Mounting Kernel Configuration File System... Starting Flush Journal to Persistent Storage... Starting Apply Kernel Variables... Starting Create Static Device Nodes in /dev 12.978354] systemd-journald[163]: Received client request to flush runtime journal. m... [ OK ] Mounted Kernel Configuration File System. [ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage. [ OK ] Started Apply Kernel Variables. [ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev. [ OK ] Reached target Local File Systems (Pre). Mounting /media/ram... Mounting /var/volatile... Starting udev Kernel Device Manager... [ OK ] Started udev Coldplug all Devices. [ OK ] Mounted /media/ram. [ OK ] Mounted /var/volatile. Starting Load/Save Random Seed... [ OK ] Reached target Local File Systems. Starting Create Volatile Files and Directories... [ OK ] Started Load/Save Random Seed. [ OK ] Started udev Kernel Device Manager. [ OK ] Started Create Volatile Files and Directories. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Reached target System Time Set. [ OK ] Reached target System Time Synchronized. Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown... [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Reached target System Initialization. [ OK ] Started Daily rotation of log files. [ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories. [ OK ] Reached target Timers. [ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket. [ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket. Starting Docker Socket for the API. [ OK ] Listening on dropbear.socket. Starting Reboot and dump vmcore via kexec... [ OK ] Listening on Docker Socket for the API. [ OK ] Reached target Sockets. [ OK ] Reached target Basic System. [ OK ] Started Job spooling tools. [ OK ] Started Periodic Command Scheduler 14.173167] ina2xx 4-0040: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [0m. [ OK ] Started D-Bus System Message Bus. [ 14.214278] ina2xx 4-0041: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) Starting Print notice about GPLv3 packages... Starting IPv6 Packet Filtering Framework... Starting IPv4 Packet Filtering Framework... [ OK ] Started irqbalance daemon. Starting Telephony service... Starting rc.pvr.service... [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Login Servi[ 14.336371] ina2xx 4-0042: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) ce. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Started Reboot and dump vmcore via kexec. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ 14.420026] ina2xx 4-0043: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.446224] ina2xx 4-0044: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.492516] ina2xx 4-0045: power monitor ina226 (Rshunt = 5000 uOhm) [ 14.530468] ina2xx 4-0046: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.551322] ina2xx 4-0047: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.571192] ina2xx 4-0048: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.594406] ina2xx 4-0049: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.649566] ina2xx 4-004a: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.696675] ina2xx 4-004b: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.721127] img_dec 4300000.video-decoder: decoder registered as /dev/video0 [ 14.733289] PVR_K: 254: Read BVNC 22.104.208.318 from HW device registers [ 14.744866] PVR_K: 254: RGX Device registered with BVNC 22.104.208.318 [ 14.753219] ina2xx 4-004c: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.760422] [drm] Initialized pvr 1.13.5776728 20170530 for 4e20000000.gpu on minor 0 [ 14.782281] ina2xx 4-004d: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.805751] ina2xx 4-004e: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ OK ] Started IPv6 Packet Filtering Framework. [ OK ] Started IPv4 Packet Filtering Framework. [ OK ] Reached target Network (Pre). Starting Network Service... [ OK ] Started Telephony service. [ 14.852683] ina2xx 4-004f: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.966978] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 14.972953] NET: Registered protocol family 31 [ 14.980224] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 14.990250] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 15.000859] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 15.008897] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ OK ] Started Network Service. Starting Wait for Network to be Configured... [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Reached target Network. [ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups. Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack... Starting Enable and configure wl18xx bluetooth stack... [ OK ] Started NFS status monitor for NFSv2/3 locking.. Starting Simple Network Ma��…ent Protocol (SNMP) Daemon.... Starting Permit User Sessions... [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] [ 15.320696] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000 Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Started Permit User Sessions. [ OK ] Started Getty on tty1. [ OK ] Started Serial Getty on ttyS2. [ OK ] Started Serial Getty on ttyS3. [ OK ] Reached target Login Prompts. Starting Synchronize System and HW clocks... [ OK ] Started Enable and configure wl18xx bluetooth stack. [FAILED] Failed to start Synchronize System and HW clocks. See 'systemctl status sync-clocks.service' for details. [ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack. [ 15.474749] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode [ 15.610989] remoteproc remoteproc0: 4d80800000.dsp is available [ 15.737464] remoteproc remoteproc0: attaching to 4d80800000.dsp [ 15.779240] CAN device driver interface [ 15.893048] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode [ 15.992266] remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000 [ 16.122738] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1) [ 16.173418] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online [ 16.176639] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 16.240693] remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7) [ 16.331606] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode [ 16.357170] remoteproc remoteproc0: remote processor 4d80800000.dsp is now attached [ 16.462720] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000 [ 16.552793] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000 [ OK ] Started Simple Network Man��…ement Protocol (SNMP) Daemon.. [ 16.589786] remoteproc remoteproc1: 41000000.r5f is available [ 16.637411] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode [ 16.649639] remoteproc remoteproc1: attaching to 41000000.r5f [ OK ] Started Wait for Network to be Configured. [ OK ] Reached target Network[ 16.727046] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode is Online. Starting Docker Application Container Engine... [ OK ] Started strongSwan IPsec I��…IKEv2 daemon using ipsec.conf. [ 16.772921] remoteproc remoteproc2: 4d81800000.dsp is available [ 16.848443] remoteproc remoteproc2: attaching to 4d81800000.dsp [ 16.874354] remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000 [ 16.938202] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode [ 17.028112] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online [ 17.037482] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd [ 17.045070] remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000 [ 17.046037] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe [ 17.113592] remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7) [ 17.182142] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online [ 17.185377] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 17.207337] remoteproc remoteproc1: remote processor 41000000.r5f is now attached [ 17.247563] remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7) [ 17.323421] platform 5c00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode [ 17.340923] remoteproc remoteproc2: remote processor 4d81800000.dsp is now attached [ 17.373976] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000 [ 17.435713] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000 [ 17.582893] remoteproc remoteproc3: 5c00000.r5f is available [ 17.615341] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode [ 17.676892] remoteproc remoteproc3: attaching to 5c00000.r5f [ 17.758821] remoteproc remoteproc4: 64800000.dsp is available [ 17.782730] platform 5c00000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode [ 17.859402] remoteproc remoteproc4: attaching to 64800000.dsp [ 17.896439] remoteproc3#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000 [ 17.952420] remoteproc remoteproc4: unsupported resource 65538 [ 18.020175] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode [ 18.032220] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online [ 18.040821] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd [ 18.052948] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe [ 18.057581] remoteproc3#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7) [ 18.108611] remoteproc4#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000 [ 18.203265] remoteproc remoteproc3: remote processor 5c00000.r5f is now attached [ 18.248176] virtio_rpmsg_bus virtio4: rpmsg host is online [ 18.250120] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 18.328959] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode [ 18.347476] remoteproc4#vdev0buffer: registered virtio4 (type 7) [ 18.439650] remoteproc remoteproc4: remote processor 64800000.dsp is now attached [ 18.462927] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000 [ 18.599948] remoteproc remoteproc5: 5d00000.r5f is available [ 18.700518] platform 5e00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode [ 18.716978] remoteproc remoteproc5: powering up 5d00000.r5f [ 18.722664] remoteproc remoteproc5: Booting fw image j7-main-r5f0_1-fw, size 506776 [ 18.741670] remoteproc5#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000 [ 18.758406] virtio_rpmsg_bus virtio5: rpmsg host is online [ 18.770018] remoteproc5#vdev0buffer: registered virtio5 (type 7) [ 18.781795] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 18.781837] remoteproc remoteproc5: remote processor 5d00000.r5f is now up [ 18.825008] platform 5e00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000 [ 18.940757] remoteproc remoteproc6: 5e00000.r5f is available [ 19.042251] remoteproc remoteproc6: attaching to 5e00000.r5f [ 19.103136] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (irq=23, version=32) [ 19.117797] m_can_platform 40568000.can: m_can device registered (irq=25, version=32) [ 19.124293] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffff80001effffff [ 19.220876] Mem abort info: [ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsc[ 19.240578] ESR = 0x96000007 k.slice. [ 19.265296] EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits [ 19.419951] SET = 0, FnV = 0 [ 19.480660] EA = 0, S1PTW = 0 [ 19.553290] Data abort info: [ 19.659584] ISV = 0, ISS = 0x00000007 [ 19.722669] CM = 0, WnR = 0 [ 19.850468] swapper pgtable: 64k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000082f10000 [ 19.966246] [ffff80001effffff] pgd=00000008ffff0003, p4d=00000008ffff0003, pud=00000008ffff0003, pmd=00000008fffe0003, pte=0000000000000000 [ 20.255684] Internal error: Oops: 96000007 [#1] PREEMPT SMP [ 20.261247] Modules linked in: crct10dif_ce snd_soc_j721e_evm ti_j721e_cpsw_virt_mac ecb aes_neon_bs aes_neon_blk phy_can_transceiver des_generic libdes cbc ti_k3_r5_remoteproc(+) m_can_platform m_can can_dev ti_am335x_tscadc pruss sa6 [ 20.312989] CPU: 1 PID: 187 Comm: systemd-udevd Tainted: G O 5.10.41-g4c2eade9f7 #1 [ 20.321925] Hardware name: Texas Instruments K3 J721E SoC (DT) [ 20.327741] pstate: 00000005 (nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--) [ 20.333738] pc : rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168 [ 20.339554] lr : rproc_boot+0x334/0x670 [ 20.343375] sp : ffff80001376f7a0 [ 20.346675] x29: ffff80001376f7a0 x28: ffff8000112e6860 [ 20.351971] x27: ffff000824687000 x26: ffffffffffffffff [ 20.357268] x25: ffff80001f000000 x24: ffff800010e09a08 [ 20.362564] x23: ffff000824687038 x22: 0000000000000000 [ 20.367860] x21: ffff80001121c458 x20: ffff000824687000 [ 20.373157] x19: 0000000000000000 x18: 0000000000000000 [ 20.378453] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 [ 20.383748] x15: 0000267b19fbe21b x14: ffffffffffffffff [ 20.389044] x13: ffffffffffffffff x12: ffffffffffffffff [ 20.394340] x11: ffffffffffffffff x10: ffffffffffffffff [ 20.399636] x9 : ffffffffffffffff x8 : ffffffffffffffff [ 20.404932] x7 : ffffffffffffffff x6 : ffff000829388600 [ 20.410227] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 [ 20.415523] x3 : 00000000000000fd x2 : 00000000ffffffff [ 20.420819] x1 : ffff80001f000003 x0 : ffff80001f000000 [ 20.426116] Call trace: [ 20.428551] rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168 [ 20.434020] rproc_boot+0x334/0x670 [ 20.437494] rproc_add+0x88/0x158 [ 20.440804] k3_r5_probe+0x698/0xcf0 [ti_k3_r5_remoteproc] [ 20.446275] platform_drv_probe+0x54/0xa8 [ 20.450270] really_probe+0xe4/0x3b0 [ 20.453831] driver_probe_device+0x58/0xb8 [ 20.457912] device_driver_attach+0x74/0x80 [ 20.462079] __driver_attach+0x58/0xe0 [ 20.465815] bus_for_each_dev+0x70/0xc0 [ 20.469636] driver_attach+0x24/0x30 [ 20.473197] bus_add_driver+0x14c/0x1f0 [ 20.477018] driver_register+0x64/0x120 [ 20.480839] __platform_driver_register+0x48/0x58 [ 20.485530] k3_r5_rproc_driver_init+0x20/0x10000 [ti_k3_r5_remoteproc] [ 20.492125] do_one_initcall+0x54/0x1b8 [ 20.495949] do_init_module+0x54/0x208 [ 20.499682] load_module+0x1f28/0x24c8 [ 20.503416] __do_sys_finit_module+0xb8/0xf8 [ 20.507670] __arm64_sys_finit_module+0x20/0x30 [ 20.512187] el0_svc_common.constprop.0+0x78/0x1a0 [ 20.516961] do_el0_svc+0x24/0x90 [ 20.520263] el0_svc+0x14/0x20 [ 20.523303] el0_sync_handler+0xb0/0xb8 [ 20.527124] el0_sync+0x180/0x1c0 [ 20.530428] Code: 128002b3 91274021 97ffebcc 1400002e (b87a6b20) [ 20.536505] ---[ end trace 4262778d453cae01 ]--- [ 21.381757] Initializing XFRM netlink socket [ 21.569652] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) _____ _____ _ _ | _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_ | | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _| |__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_| |___| |___| Arago Project http://arago-project.org j7-evm ttyS2 Arago 2020.09 j7-evm ttyS2 j7-evm login: [ 21.885246] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 22.634325] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 22.751561] usbcore: registered new interface driver hub [ 22.768873] remoteproc remoteproc7: b034000.pru is available [ 22.804319] remoteproc remoteproc8: b004000.rtu is available [ 22.845473] usbcore: registered new device driver usb [ 22.861065] omap_rng 4e10000.rng: Random Number Generator ver. 241b34c [ 22.883457] remoteproc remoteproc9: b00a000.txpru is available [ 23.013801] remoteproc remoteproc10: b038000.pru is available [ 23.054707] remoteproc remoteproc11: b006000.rtu is available [ 23.093530] remoteproc remoteproc12: b00c000.txpru is available [ 23.144729] remoteproc remoteproc13: b134000.pru is available [ 23.166122] remoteproc remoteproc14: b104000.rtu is available [ 23.181416] remoteproc remoteproc15: b10a000.txpru is available [ 23.200915] remoteproc remoteproc16: b138000.pru is available [ 23.225680] remoteproc remoteproc17: b106000.rtu is available [ 23.249991] remoteproc remoteproc18: b10c000.txpru is available [ 23.817536] PVR_K: 1019: RGX Firmware image 'rgx.fw.22.104.208.318' loaded [ 24.027153] overlayfs: upper fs does not support tmpfile. [ 24.052473] overlayfs: upper fs does not support RENAME_WHITEOUT. [ 24.061288] overlayfs: upper fs does not support xattr, falling back to index=off and metacopy=off. [ 24.089964] overlayfs: upper fs missing required features. [ 24.193257] overlayfs: upper fs does not support tmpfile. [ 24.204912] overlayfs: upper fs does not support RENAME_WHITEOUT. [ 24.212136] overlayfs: upper fs does not support xattr, falling back to index=off and metacopy=off. [ 24.226003] overlayfs: upper fs missing required features. [ 24.677282] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller [ 24.683481] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 24.707264] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010 [ 24.733988] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: irq 613, io mem 0x06410000 [ 24.749872] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10 [ 24.765870] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 24.778957] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [ 24.787002] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.41-g4c2eade9f7 xhci-hcd [ 24.797565] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.2.auto [ 24.808587] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 24.816351] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 24.826307] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller [ 24.835713] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 24.848858] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 24.861415] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM. [ 24.872318] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10 [ 24.889178] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 24.900288] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [ 24.910631] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.41-g4c2eade9f7 xhci-hcd [ 24.919350] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.2.auto [ 24.928586] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 24.935273] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 25.156850] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd [ 25.313132] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8142, bcdDevice= 1.00 [ 25.324103] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1 [ 25.338137] usb 1-1: SerialNumber: E8000869DE36 [ 25.346243] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 25.353121] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 27.958534] process 'docker/tmp/qemu-check822643785/check' started with executable stack *************************************************************** *************************************************************** NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages: autoconf bash-dev bash bc binutils cifs-utils coreutils-stdbuf coreutils cpio cpp-symlinks cpp dosfstools elfutils g++-symlinks g++ gawk gcc-symlinks gcc gdb gdbserver gettext glmark2 gstreamer1.0-libav-dev gstreamer1.0-libav gzip less libasm1 libbfd libdw1 libelf1 libgdbm-compat4 libgdbm-dev libgdbm6 libgettextlib libgettextsrc libgmp-dev libgmp10 libgmpxx4 libidn2-0 libidn2-dev libmpc3 libmpfr6 libreadline-dev libreadline8 libunistring-dev libunistring2 m4-dev m4 make nettle-dev nettle parted python3-rfc3987 python3-strict-rfc3339 tar which zeromq If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove the above packages prior to distribution. This can be done using the opkg remove command. i.e.: opkg remove Where is the name printed in the list above NOTE: If the package is a dependency of another package you will be notified of the dependent packages. You should use the --force-removal-of-dependent-packages option to also remove the dependent packages as well *************************************************************** *************************************************************** j7-evm login: