U-Boot 2021.01-00001-g2b5bf29cba-dirty (Sep 02 2021 - 15:43:07 +0200) SoC: J721E SR1.0 Model: Texas Instruments K3 J721E SoC Board: J721EX-PM2-SOM rev E7 DRAM: 4 GiB Flash: 0 Bytes MMC: sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1 Loading Environment from MMC... OK In: serial@2800000 Out: serial@2800000 Err: serial@2800000 Detected: J7X-BASE-CPB rev E3 Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2 Net: am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1 mdio_freq:1000000 eth0: ethernet@46000000 Hit any key to stop autoboot: 0 switch to partitions #0, OK mmc1 is current device SD/MMC found on device 1 Failed to load 'boot.scr' 483 bytes read in 7 ms (67.4 KiB/s) Loaded env from uEnv.txt Importing environment from mmc1 ... Running uenvcmd ... 1 bytes read in 11 ms (0 Bytes/s) Already setup. k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235 k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 ethernet@46000000 Waiting for PHY auto negotiation to complete... done link up on port 1, speed 1000, full duplex BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 172.16.1.145 (4 ms) am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 172.16.1.145 (3 ms) k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# #### done Bytes transferred = 2346888 (23cf88 hex) Load Remote Processor 2 with data@addr=0x82000000 2346888 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-main-r5f0_1-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################## done Bytes transferred = 506776 (7bb98 hex) Load Remote Processor 3 with data@addr=0x82000000 506776 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-c66_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################# done Bytes transferred = 1579120 (181870 hex) Load Remote Processor 6 with data@addr=0x82000000 1579120 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-c66_1-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################# done Bytes transferred = 1579120 (181870 hex) Load Remote Processor 7 with data@addr=0x82000000 1579120 bytes: Success! am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device File transfer via NFS from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename '/home/felix/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08/targetNFS//lib/firmware/j7-c71_0-fw'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################# done Bytes transferred = 10399672 (9eafb8 hex) Load Remote Processor 8 with data@addr=0x82000000 10399672 bytes: Success! 0 - Name:'r5f@41000000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 1 - Name:'r5f@41400000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 2 - Name:'r5f@5c00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 3 - Name:'r5f@5d00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 4 - Name:'r5f@5e00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 5 - Name:'r5f@5f00000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 6 - Name:'dsp@4d80800000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 7 - Name:'dsp@4d81800000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset 8 - Name:'dsp@64800000' type:'internal memory mapped' supports: load start stop reset am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device TFTP from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename 'Image-j7-evm.bin'. Load address: 0x82000000 Loading: #T ################################################################ ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################# 691.4 KiB/s done Bytes transferred = 19137024 (1240200 hex) am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device TFTP from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename 'k3-j721e-common-proc-board.dtb'. Load address: 0x88000000 Loading: #T ################### 18.6 KiB/s done Bytes transferred = 97586 (17d32 hex) am65_cpsw_nuss_slave ethernet@46000000: K3 CPSW: rflow_id_base: 2 link up on port 1, speed 1000, full duplex Using ethernet@46000000 device TFTP from server 172.16.1.167; our IP address is 172.16.1.145 Filename 'k3-j721e-vision-apps.dtbo'. Load address: 0x89000000 Loading: #T ## 2 KiB/s done Bytes transferred = 10737 (29f1 hex) ## Flattened Device Tree blob at 88000000 Booting using the fdt blob at 0x88000000 Loading Device Tree to 000000008fee5000, end 000000008fffffff ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080] [ 0.000000] Linux version 5.10.41-g4c2eade9f7 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.21 [ 0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J721E SoC [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '') [ 0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled [ 0.000000] efi: UEFI not found. [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps-r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 31 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 31 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9100000, size 15 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c66-memory@a9100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa000000, size 1 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa100000, size 79 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-memory@aa100000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b2000000, size 96 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-dma-memory@b2000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps_shared-memories, compatible id dma-heap-carveout [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000d8000000, size 576 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000880000000, size 256 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] DMA32 empty [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000aeffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000af000000-0x00000000afffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000b7ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b8000000-0x00000000d7ffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000d8000000-0x00000000fbffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000fc000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000880000000-0x000000088fffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000890000000-0x00000008ffffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000008ffffffff] [ 0.000000] cma: Failed to reserve 512 MiB [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware. [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs [ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2 [ 0.000000] percpu: Embedded 2 pages/cpu s49880 r8192 d73000 u131072 [ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0 [ 0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface [ 0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening [ 0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 65472 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),1m(ospi.sysfw),256k(ospi.env.backup),57344k@8m(ospi.rp [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 6, 4194304 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 5, 2097152 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x000000009a800000-0x000000009e800000] (64MB) [ 0.000000] Memory: 2319360K/4194304K available (10816K kernel code, 1344K rwdata, 4288K rodata, 1856K init, 758K bss, 1874944K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2. [ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented [ 0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented [ 0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support [ 0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented [ 0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000 [ 0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff] [ 0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 1048576 Devices @8a0800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0) [ 0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue [ 0.000000] GICv3: using LPI property table @0x00000008a00b0000 [ 0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table [ 0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000008a00c0000 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x32c/0x4d4 with crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns [ 0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns [ 0.008369] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.012930] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000) [ 0.023600] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.028347] LSM: Security Framework initializing [ 0.033094] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.040663] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.049665] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.054723] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created [ 0.060981] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created [ 0.070282] EFI services will not be available. [ 0.075041] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.080239] Detected PIPT I-cache on CPU1 [ 0.080265] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000 [ 0.080275] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x00000008a00d0000 [ 0.080310] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080] [ 0.080361] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs [ 0.109707] SMP: Total of 2 processors activated. [ 0.114513] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [ 0.119767] CPU features: detected: CRC32 instructions [ 0.133497] CPU: All CPU(s) started at EL2 [ 0.137693] alternatives: patching kernel code [ 0.142704] devtmpfs: initialized [ 0.151133] KASLR disabled due to lack of seed [ 0.155792] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.165754] futex hash table entries: 512 (order: -1, 32768 bytes, linear) [ 0.172898] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.178455] DMI not present or invalid. [ 0.182667] NET: Registered protocol family 16 [ 0.187439] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations [ 0.194769] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations [ 0.202735] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations [ 0.211016] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.211018] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator' [ 0.217424] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.231053] ASID allocator initialised with 65536 entries [ 0.251923] HugeTLB registered 16.0 GiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.258778] HugeTLB registered 512 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.265536] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.273217] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000 [ 0.279184] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721E rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb6402f] Detected [ 0.288050] vsys_3v3: supplied by evm_12v0 [ 0.292371] vsys_5v0: supplied by evm_12v0 [ 0.297003] iommu: Default domain type: Translated [ 0.302146] SCSI subsystem initialized [ 0.306287] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.310664] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.316295] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.321366] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.330703] PTP clock support registered [ 0.334722] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 0.338456] FPGA manager framework [ 0.341963] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.348572] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.354991] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.359038] VFS: Dquot-cache hash table entries: 8192 (order 0, 65536 bytes) [ 0.368764] Carveout Heap: Exported 512 MiB at 0x00000000b8000000 [ 0.375054] NET: Registered protocol family 2 [ 0.379645] IP idents hash table entries: 65536 (order: 3, 524288 bytes, linear) [ 0.388190] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.396975] TCP established hash table entries: 32768 (order: 2, 262144 bytes, linear) [ 0.405172] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 3, 524288 bytes, linear) [ 0.413128] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [ 0.419873] UDP hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.426765] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear) [ 0.434158] NET: Registered protocol family 1 [ 0.438856] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.444911] RPC: Registered udp transport module. [ 0.449725] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.454529] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.461113] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 0.465451] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available [ 0.475722] Initialise system trusted keyrings [ 0.480338] workingset: timestamp_bits=46 max_order=16 bucket_order=0 [ 0.488643] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.494841] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.500058] Key type id_resolver registered [ 0.504330] Key type id_legacy registered [ 0.508448] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.515296] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [ 0.522936] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support [ 0.548280] Key type asymmetric registered [ 0.552467] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.557465] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243) [ 0.565023] io scheduler mq-deadline registered [ 0.569648] io scheduler kyber registered [ 0.574845] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 94 pins, size 376 [ 0.581004] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 173 pins, size 692 [ 0.589357] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.595620] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.603385] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled [ 0.611410] arm-smmu-v3 36600000.iommu: ias 48-bit, oas 48-bit (features 0x00001faf) [ 0.620660] arm-smmu-v3 36600000.iommu: allocated 524288 entries for cmdq [ 0.630052] arm-smmu-v3 36600000.iommu: allocated 524288 entries for evtq [ 0.637884] arm-smmu-v3 36600000.iommu: msi_domain absent - falling back to wired irqs [ 0.650720] brd: module loaded [ 0.656663] loop: module loaded [ 0.660195] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/platform/dma_buf_phys' [ 0.668118] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.10.41-g4c2eade9f7 #1 [ 0.675317] Hardware name: Texas Instruments K3 J721E SoC (DT) [ 0.681273] Call trace: [ 0.683776] dump_backtrace+0x0/0x1a0 [ 0.687511] show_stack+0x18/0x68 [ 0.690895] dump_stack+0xd0/0x12c [ 0.694365] sysfs_warn_dup+0x60/0x80 [ 0.698099] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8 [ 0.702280] kobject_add_internal+0x98/0x288 [ 0.706636] kobject_add+0x94/0x100 [ 0.710197] device_add+0xe0/0x748 [ 0.713666] platform_device_add+0x100/0x238 [ 0.718022] platform_device_register_full+0xcc/0x150 [ 0.723181] dma_buf_phys_init+0x6c/0x9c [ 0.727183] do_one_initcall+0x54/0x1b8 [ 0.731096] kernel_init_freeable+0x1d4/0x23c [ 0.735543] kernel_init+0x14/0x114 [ 0.739100] ret_from_fork+0x10/0x34 [ 0.742755] kobject_add_internal failed for dma_buf_phys with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory. [ 0.755928] megasas: 07.714.04.00-rc1 [ 0.760818] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 0.765457] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 0.770854] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver [ 0.777259] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation. [ 0.783328] sky2: driver version 1.30 [ 0.787558] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3 [ 0.793212] i2c /dev entries driver [ 0.797355] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 0.803670] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 0.808354] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 0.814644] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 0.820968] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping .... [ 0.828076] optee: probing for conduit method. [ 0.832631] optee: revision 3.12 (3d47a131) [ 0.832885] optee: initialized driver [ 0.842178] NET: Registered protocol family 17 [ 0.846794] 9pnet: Installing 9P2000 support [ 0.851179] Key type dns_resolver registered [ 0.855627] Loading compiled-in X.509 certificates [ 0.864643] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.870969] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain [ 0.878961] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.5.0--v2021.05 (Terrific Llam') [ 0.905171] random: fast init done [ 0.928026] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found [ 0.935509] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz [ 0.941577] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz [ 0.947616] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz [ 0.953961] pca953x 3-0020: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.960779] pca953x 3-0020: using no AI [ 0.989316] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator [ 0.996113] pca953x 3-0022: using AI [ 1.000391] gpio-480 (CTRL_PM_I2C_OE): hogged as output/high [ 1.006365] gpio-481 (MCASP/TRACE_MUX_S0): hogged as output/low [ 1.012606] gpio-482 (MCASP/TRACE_MUX_S1): hogged as output/high [ 1.019096] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz [ 1.028618] omap_i2c 2020000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz [ 1.034867] pca953x 5-0020: supply vcc not found, using dummy regulator [ 1.041681] pca953x 5-0020: using no AI [ 1.069215] omap_i2c 2030000.i2c: bus 5 rev0.12 at 400 kHz [ 1.075250] omap_i2c 2040000.i2c: bus 6 rev0.12 at 100 kHz [ 1.081189] omap_i2c 2050000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz [ 1.087542] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created [ 1.097505] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created [ 1.106302] ti-sci-intr bus@100000:main-navss:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created [ 1.116125] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created [ 1.133717] j721e-pcie 2900000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2900000 ranges: [ 1.141406] j721e-pcie 2900000.pcie: IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000 [ 1.149683] j721e-pcie 2900000.pcie: MEM 0x0010011000..0x0017ffffff -> 0x0010011000 [ 1.157959] j721e-pcie 2900000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000 [ 2.168289] j721e-pcie 2900000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [ 2.174706] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-0f] [ 2.180311] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff] (bus address [0x10001000-0x10010fff]) [ 2.190002] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10011000-0x17ffffff] [ 2.197053] pci 0000:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400 [ 2.203192] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.213062] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.222952] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0xe8 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.232913] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.242881] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x92 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.252841] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0xb2 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.262825] pci 0000:00:00.0: supports D1 [ 2.266919] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 2.272790] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x84 may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.284544] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 2.292737] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.302709] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.312669] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits [ 2.324246] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01 [ 2.331019] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 2.336295] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 49 [ 2.342641] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges: [ 2.350311] j721e-pcie 2910000.pcie: IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000 [ 2.358591] j721e-pcie 2910000.pcie: MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000 [ 2.366868] j721e-pcie 2910000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000 [ 3.377031] j721e-pcie 2910000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00 [ 3.383441] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-0f] [ 3.389047] pci_bus 0001:00: root bus resource [io 0x10000-0x1ffff] (bus address [0x18001000-0x18010fff]) [ 3.398914] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x18011000-0x1fffffff] [ 3.405959] pci 0001:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400 [ 3.412162] pci 0001:00:00.0: supports D1 [ 3.416256] pci 0001:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 3.423873] pci 0001:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 3.433677] pci_bus 0001:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01 [ 3.440445] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 3.445709] pcieport 0001:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 52 [ 3.452004] j721e-pcie 2920000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2920000 ranges: [ 3.459674] j721e-pcie 2920000.pcie: IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000 [ 3.467950] j721e-pcie 2920000.pcie: MEM 0x4400011000..0x4407ffffff -> 0x0000011000 [ 3.476226] j721e-pcie 2920000.pcie: IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000 [ 4.486585] j721e-pcie 2920000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:00 [ 4.493002] pci_bus 0002:00: root bus resource [bus 00-0f] [ 4.498607] pci_bus 0002:00: root bus resource [io 0x20000-0x2ffff] (bus address [0x1000-0x10fff]) [ 4.507853] pci_bus 0002:00: root bus resource [mem 0x4400011000-0x4407ffffff] (bus address [0x00011000-0x07ffffff]) [ 4.518629] pci 0002:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400 [ 4.524830] pci 0002:00:00.0: supports D1 [ 4.528924] pci 0002:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 4.536544] pci 0002:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 4.546340] pci_bus 0002:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01 [ 4.553112] pci 0002:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [ 4.558377] pcieport 0002:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55 [ 4.565117] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235 [ 4.574995] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled [ 4.581753] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64 [ 4.590698] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[440,150] sci-dev-id:211 [ 4.600853] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled [ 4.607612] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64 [ 4.615547] 40a00000.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a00000 (irq = 15, base_baud = 6000000) is a 8250 [ 4.624925] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 33, base_baud = 3000000) is a 8250 [ 4.633671] printk: console [ttyS2] enabled [ 4.633671] printk: console [ttyS2] enabled [ 4.642109] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled [ 4.642109] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled [ 4.652536] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 34, base_baud = 3000000) is a 8250 [ 4.661449] 2840000.serial: ttyS6 at MMIO 0x2840000 (irq = 35, base_baud = 3000000) is a 8250 [ 4.670999] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vdd-hba-supply regulator, assuming enabled [ 4.681510] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vcc-supply regulator, assuming enabled [ 4.691662] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq-supply regulator, assuming enabled [ 4.701900] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq2-supply regulator, assuming enabled [ 4.712615] scsi host0: ufshcd [ 4.734646] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_print_pwr_info:[RX, TX]: gear=[1, 1], lane[1, 1], pwr[SLOWAUTO_MODE, SLOWAUTO_MODE], rate = 0 [ 4.756576] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000 [ 4.764218] libphy: 46000f00.mdio: probed [ 4.769552] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867 [ 4.770719] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_print_pwr_info:[RX, TX]: gear=[3, 3], lane[2, 2], pwr[FAST MODE, FAST MODE], rate = 2 [ 4.777868] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2 quirks:00000000 [ 4.789462] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_find_max_sup_active_icc_level: Regulator capability was not set, actvIccLevel=0 [ 4.813494] scsi 0:0:0:49488: Well-known LUN TOSHIBA THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI: 6 [ 4.822317] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:200000000, add_val:4 pps:0 [ 4.822343] scsi 0:0:0:49476: Well-known LUN TOSHIBA THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ: 0 ANSI: 6 [ 4.839087] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found [ 4.840641] mmc0: CQHCI version 5.10 [ 4.848444] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_scsi_add_wlus: BOOT WLUN not found [ 4.861313] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3 [ 4.866141] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.872973] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.879783] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.884576] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit [ 4.893796] omap-mailbox 31f83000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.900608] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100 [ 4.910242] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8) [ 4.920252] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 84 (tchan: 42, rchan: 42, gp-rflow: 16) [ 4.932921] spi-nor spi0.0: mt35xu512aba (65536 Kbytes) [ 4.938156] mtd: 47040000.spi.0: partitioning exceeds flash size, truncating [ 4.945188] mtd: 47040000.spi.0: skipping zero sized partition [ 4.951005] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.spi.0 [ 4.957602] Creating 7 MTD partitions on "47040000.spi.0": [ 4.963074] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3" [ 4.969039] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl" [ 4.974794] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot" [ 4.980554] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env" [ 4.981234] mmc0: Command Queue Engine enabled [ 4.986087] 0x0000006c0000-0x0000007c0000 : "ospi.sysfw" [ 4.990120] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001 [ 4.990415] mmcblk0: mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB [ 4.995824] 0x0000007c0000-0x000000800000 : "ospi.env.backup" [ 5.000516] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J56X partition 1 31.5 MiB [ 5.005344] 0x000000800000-0x000004000000 : "ospi.rootfs" [ 5.010765] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J56X partition 2 31.5 MiB [ 5.027914] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J56X partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0) [ 5.036683] spi-nor spi1.0: mt25qu512a (65536 Kbytes) [ 5.037922] mmcblk0: p1 p2 [ 5.084583] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000 [ 5.092232] libphy: 46000f00.mdio: probed [ 5.097460] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867 [ 5.105761] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2 quirks:00000000 [ 5.119332] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48 [ 5.126258] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4 [ 5.133468] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64 [ 5.139762] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:500000000, add_val:1 pps:0 [ 5.149961] davinci-mcasp 2ba0000.mcasp: IRQ common not found [ 5.150341] mmc1: CQHCI version 5.10 [ 5.166303] debugfs: Directory 'pd:242' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.173692] debugfs: Directory 'pd:241' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.181044] debugfs: Directory 'pd:240' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.188350] debugfs: Directory 'pd:239' with parent 'pm_genpd' already present! [ 5.196400] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0 [ 6.221315] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit [ 6.238581] TI DP83867 46000f00.mdio:00: attached PHY driver [TI DP83867] (mii_bus:phy_addr=46000f00.mdio:00, irq=POLL) [ 6.251830] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Down [ 6.291606] mmc1: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa [ 6.298525] mmcblk1: mmc1:aaaa SL16G 14.8 GiB [ 6.309477] mmcblk1: p1 p2 [ 10.362035] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off [ 10.384575] Sending DHCP requests ., OK [ 10.404408] IP-Config: Got DHCP answer from 172.16.1.20, my address is 172.16.1.145 [ 10.412052] IP-Config: Complete: [ 10.415273] device=eth0, hwaddr=50:51:a9:fc:9b:1c, ipaddr=172.16.1.145, mask=255.255.248.0, gw=172.16.1.1 [ 10.425251] host=172.16.1.145, domain=ibg1.local, nis-domain=(none) [ 10.431936] bootserver=0.0.0.0, rootserver=172.16.1.167, rootpath= [ 10.431938] nameserver0=172.16.1.10, nameserver1=172.16.1.20 [ 10.444616] ntpserver0=172.16.1.10, ntpserver1=172.16.1.20 [ 10.458553] ALSA device list: [ 10.461516] No soundcards found. [ 10.475823] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:19. [ 10.482765] devtmpfs: mounted [ 10.486096] Freeing unused kernel memory: 1856K [ 10.504595] Run /sbin/init as init process [ 10.927298] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 11.049507] NET: Registered protocol family 10 [ 11.055005] Segment Routing with IPv6 [ 11.099593] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarch) [ 11.121329] systemd[1]: Detected architecture arm64. Welcome to Arago 2020.09! [ 11.162292] systemd[1]: Set hostname to . [ 11.593228] random: crng init done [ 11.709748] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock ��→ /run/docker.sock; please update the unit file accordingly. [ 11.873813] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling. [ 11.886166] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.) [ 11.896078] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ OK ] Created slice system-getty.slice. [ 11.917326] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice. [ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice. [ 11.941186] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ OK ] Created slice User and Session Slice. [ 11.964748] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ OK ] Started Dispatch Password ��…ts to Console Directory Watch. [ 11.988690] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ OK ] Started Forward Password R��…uests to Wall Directory Watch. [ 12.012665] systemd[1]: Reached target Paths. [ OK ] Reached target Paths. [ 12.032617] systemd[1]: Reached target Remote File Systems. [ OK ] Reached target Remote File Systems. [ 12.052609] systemd[1]: Reached target Slices. [ OK ] Reached target Slices. [ 12.072610] systemd[1]: Reached target Swap. [ OK ] Reached target Swap. [ 12.094472] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket. [ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket. [ 12.116642] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper. [ OK ] Reached target RPC Port Mapper. [ 12.141821] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket. [ OK ] Listening on Process Core Dump Socket. [ 12.164752] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 12.215288] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped. [ 12.224859] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 12.244868] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ OK ] Listening on Journal Socket. [ 12.261689] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket. [ OK ] Listening on Network Service Netlink Socket. [ 12.286092] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ OK ] Listening on udev Control Socket. [ 12.308770] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ OK ] Listening on udev Kernel Socket. [ 12.331401] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System... Mounting Huge Pages File System... [ 12.351068] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... Mounting POSIX Message Queue File System... [ 12.375580] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... Mounting Kernel Debug File System... [ 12.399910] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)... Mounting Temporary Directory (/tmp)... [ 12.421388] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel... Starting Create list of st��…odes for the current kernel... [ 12.447019] systemd[1]: Starting Start psplash boot splash screen... Starting Start psplash boot splash screen... [ 12.484105] systemd[1]: Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon. [ OK ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon. [ 12.511927] systemd[1]: Starting RPC Bind... Starting RPC Bind... [ 12.529729] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped. [ 12.543427] systemd[1]: Starting Journal Service... Starting Journal Service... [ 12.589304] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... Starting Load Kernel Modules... [ 12.607727] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems... Starting Remount Root and Kernel File Systems... [ 12.639313] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices... Starting udev Coldplug all Devices... [ 12.670623] systemd[1]: Started RPC Bind. [ OK ] Started RPC Bind. [ 12.683212] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel. [ 12.690139] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System. [ OK ] Mounted Huge Pages File System. [ 12.704660] cryptodev: driver 1.10 loaded. [ 12.714333] systemd[1]: Started Journal Service. [ OK ] Started Journal Service. [ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System. [ OK ] Mounted Kernel Debug File System. [ OK ] Mounted Temporary Directory (/tmp). [ OK ] Started Create list of sta��… nodes for the current kernel. [FAILED] Failed to start Start psplash boot splash screen. See 'systemctl status psplash-start.service' for details. [DEPEND] Dependency failed for Star��…progress communication helper. [ OK ] Started Load Kernel Modules. [ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems. Mounting Kernel Configuration File System... Starting Flush Journal to Persistent Storage... Starting Apply Kernel Variables... [ 12.977445] systemd-journald[164]: Received client request to flush runtime journal. Starting Create Static Device Nodes in /dev... [ OK ] Mounted Kernel Configuration File System. [ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage. [ OK ] Started Apply Kernel Variables. [ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev. [ OK ] Reached target Local File Systems (Pre). Mounting /media/ram... Mounting /var/volatile... Starting udev Kernel Device Manager... [ OK ] Mounted /media/ram. [ OK ] Mounted /var/volatile. Starting Load/Save Random Seed... [ OK ] Reached target Local File Systems. Starting Create Volatile Files and Directories... [ OK ] Started udev Coldplug all Devices. [ OK ] Started Load/Save Random Seed. [ OK ] Started udev Kernel Device Manager. [ OK ] Started Create Volatile Files and Directories. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Reached target System Time Set. [ OK ] Reached target System Time Synchronized. Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown... [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Reached target System Initialization. [ OK ] Started Daily rotation of log files. [ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories. [ OK ] Reached target Timers. [ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket. [ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket. Starting Docker Socket for the API. [ OK ] Listening on dropbear.socket. Starting Reboot and dump vmcore via kexec... [ OK ] Listening on Docker Socket for the API. [ OK ] Reached target Sockets. [ OK ] Reached target Basic System. [ OK ] Started Job spooling tools. [ OK ] Started Periodic Command Scheduler. [ OK ] Started D-Bus System Message Bus. [ 14.179083] ina2xx 4-0040: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) Starting Print notice about GPLv3 packages... Starting IPv6 Packet Filtering Framework... Starting IPv4 Packet Filtering Framework... [ OK ] Started irqbalance daemon. [ 14.241344] ina2xx 4-0041: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) Starting Telephony service... Starting rc.pvr.service... [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Network Time Synchronization. [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization. See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details. [ OK ] Started Reboot and dump vmcore via kexec. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.ser[ 14.331623] ina2xx 4-0042: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) vice' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [FAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ OK ] Stopped Login Service. [ 14.376934] ina2xx 4-0043: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) 0;1;31mFAILED] Failed to start Login Service. See 'systemctl status systemd-logind.service' for details. [ 14.486783] ina2xx 4-0044: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.517478] ina2xx 4-0045: power monitor ina226 (Rshunt = 5000 uOhm) [ 14.535841] ina2xx 4-0046: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.560485] ina2xx 4-0047: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.585355] ina2xx 4-0048: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.608512] ina2xx 4-0049: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.626710] ina2xx 4-004a: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.654464] PVR_K: 250: Read BVNC 22.104.208.318 from HW device registers [ 14.661835] ina2xx 4-004b: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.663970] PVR_K: 250: RGX Device registered with BVNC 22.104.208.318 [ 14.681350] ina2xx 4-004c: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.688173] [drm] Initialized pvr 1.13.5776728 20170530 for 4e20000000.gpu on minor 0 [ 14.707824] ina2xx 4-004d: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ 14.738646] ina2xx 4-004e: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) [ OK ] Started IPv6 Packet Filtering Framework. [ OK ] Started IPv4 Packet Filtering Framework. [ OK ] Reached target Network (Pre). Starting Network Service[ 14.778935] ina2xx 4-004f: power monitor ina226 (Rshunt = 10000 uOhm) ... [ OK ] Started Telephony service. [ 14.897403] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 14.901056] NET: Registered protocol family 31 [ 14.912602] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 14.923154] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 14.932679] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 14.944624] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ OK ] Started Network Service. Starting Wait for Network to be Configured... [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Reached target Network. [ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups. Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack... Starting Enable and configure wl18xx bluetooth stack... [ OK ] Started NFS status monitor for NFSv2/3 locking.. Starting Simple Network Ma��…ent Protocol (SNMP) Daemon.... Starting Permit User Sessions... [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Stopped Network Name Resolution. [FAILED] Failed to start Network Name Resolution. See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details. [ OK ] Started Enable and configure wl18xx bluetooth stack. [ OK ] Started Permit User Sessions. [ OK ] Started Getty on tty1. [ OK ] Started Serial Getty on ttyS2. [ OK ] Started Serial Getty on ttyS3. [ OK ] Reached target Login Prompts. Starting Synchronize System and HW clocks... [ 15.371490] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000 [FAILED] Failed to start Synchronize System and HW clocks. See 'systemctl status sync-clocks.service' for details. [ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack. [ 15.499355] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode [ 15.640544] remoteproc remoteproc0: 4d80800000.dsp is available [ 15.657656] img_dec 4300000.video-decoder: decoder registered as /dev/video0 [ 15.721267] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1) [ 15.761823] remoteproc remoteproc0: attaching to 4d80800000.dsp [ 15.848532] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode [ 15.862815] CAN device driver interface [ 15.882760] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode [ 15.997070] remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a9000000 [ 16.030734] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000 [ 16.157220] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online [ 16.160490] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 16.173244] remoteproc remoteproc1: 41000000.r5f is available [ 16.334980] remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7) [ 16.374348] remoteproc remoteproc1: attaching to 41000000.r5f [ OK ] Started Simple Network Man��…ement Protocol (SNMP) Daemon.. [ 16.490490] remoteproc remoteproc0: remote processor 4d80800000.dsp is now attached [ 16.513189] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode [ 16.616294] remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000 [ 16.638570] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000 [ OK ] Started Wait for Network to be Configured. [ OK ] Reached target Network is Online. Starting Docker Application Container Engine... [ OK ] Started strongSwan IPsec I��…IKEv2 daemon using ipsec.conf. [ 16.800219] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online [ 16.809456] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd [ 16.818354] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe [ 16.825908] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode [ 16.865212] remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7) [ 16.895755] remoteproc remoteproc2: 4d81800000.dsp is available [ 16.953954] remoteproc remoteproc1: remote processor 41000000.r5f is now attached [ 16.980958] remoteproc remoteproc2: attaching to 4d81800000.dsp [ 17.028723] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode [ 17.069154] platform 5c00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode [ 17.115931] remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c66-dma-memory@a8000000 [ 17.138740] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000 [ 17.277154] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online [ 17.280366] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 17.307442] remoteproc remoteproc3: 5c00000.r5f is available [ 17.349343] remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7) [ 17.367035] remoteproc remoteproc3: attaching to 5c00000.r5f [ 17.426907] platform 5c00000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode [ 17.467219] remoteproc remoteproc2: remote processor 4d81800000.dsp is now attached [ 17.574500] remoteproc3#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000 [ 17.614912] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000 [ 17.725498] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online [ 17.732235] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd [ 17.740039] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe [ 17.760614] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode [ 17.806958] remoteproc3#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7) [ 17.828681] remoteproc remoteproc4: 64800000.dsp is available [ 17.845189] remoteproc remoteproc4: attaching to 64800000.dsp [ 17.874955] remoteproc remoteproc4: unsupported resource 65538 [ 17.951035] remoteproc remoteproc3: remote processor 5c00000.r5f is now attached [ 17.984314] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode [ 18.065968] platform 5d00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode [ 18.093065] remoteproc4#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c71-dma-memory@aa000000 [ 18.195230] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000 [ 18.272429] virtio_rpmsg_bus virtio4: rpmsg host is online [ 18.274361] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 18.318246] remoteproc remoteproc5: 5d00000.r5f is available [ 18.343314] remoteproc4#vdev0buffer: registered virtio4 (type 7) [ 18.424298] remoteproc remoteproc5: attaching to 5d00000.r5f [ 18.447443] remoteproc remoteproc4: remote processor 64800000.dsp is now attached [ 18.495561] platform 5d00000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode [ 18.526081] remoteproc5#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000 [ 18.558889] virtio_rpmsg_bus virtio5: rpmsg host is online [ 18.563444] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd [ 18.631440] remoteproc5#vdev0buffer: registered virtio5 (type 7) [ 18.703984] remoteproc remoteproc5: remote processor 5d00000.r5f is now attached [ 18.825193] platform 5e00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode [ 18.917079] platform 5e00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000 [ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 19.237924] remoteproc remoteproc6: 5e00000.r5f is available [ 19.363087] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (irq=23, version=32) [ 19.376290] m_can_platform 40568000.can: m_can device registered (irq=25, version=32) [ 19.485001] platform 5f00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode [ 19.513899] platform 5f00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000 [ 19.604916] remoteproc remoteproc6: powering up 5e00000.r5f [ 19.610730] remoteproc remoteproc6: Booting fw image j7-main-r5f1_0-fw, size 2346888 [ 19.628565] remoteproc remoteproc6: bad phdr da 0xa4100000 mem 0x8c [ 19.639768] remoteproc remoteproc6: Failed to load program segments: -22 [ 19.731267] remoteproc remoteproc7: 5f00000.r5f is available [ 20.086960] remoteproc remoteproc7: powering up 5f00000.r5f [ 20.092551] remoteproc remoteproc7: Booting fw image j7-main-r5f1_1-fw, size 2346888