#include "std_nhet.h"  

HET_MEMORY const HET_INIT0_PST[34] = 
{ 

 	/* TX1_PIN_0 */ 
	{
		0x00002CA0, 
		0x0000000A,
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Lm10_0 */ 
	{
		0x0000BA00, 
		0x00004080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Lm11_0 */ 
	{
		0x00007480, 
		0x0000A000, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* SendOverINT_0 */ 
	{
		0x00008C21, 
		0x00000009, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Lm12_0 */ 
	{
		0x0000BE00, 
		0x0000A000, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* SCIRX_0 */ 
	{
		0x0000C821, 
		0x02C10020, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Stat0BR_0 */ 
	{
		0x00017A00, 
		0x0000E080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* State0_0 */ 
	{
		0x00011A00, 
		0x000122C0, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* ClrStCNT_0 */ 
	{
		0x00000809, 
		0x00000008, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* ZeroCNT_0 */ 
	{
		0x00014C60, 
		0x00000003, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Wait_Stat0_0 */ 
	{
		0x00001A00, 
		0x00042080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Check_Stat1_0 */ 
	{
		0x00018821, 
		0x02C10020, 
		0x00000080, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Stat1BR_0 */ 
	{
		0x0001FA00, 
		0x0001A080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* State1_0 */ 
	{
		0x0001CC60, 
		0x00000008, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Wait_Stat1_0 */ 
	{
		0x00001A00, 
		0x00042080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Check_Stat2_0 */ 
	{
		0x00020821, 
		0x02C10020, 
		0x00000100, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Stat2BR_0 */ 
	{
		0x00043A00, 
		0x00022080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* State2_0 */ 
	{
		0x00024C20, 
		0x0000000C, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit13Q_0 */ 
	{
		0x00037A00, 
		0x00026080, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit13A_0 */ 
	{
		0x00028820, 
		0x01410020, 
		0x00000100, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit1RecQ_0 */ 
	{
		0x0002BE04, 
		0x0002B902, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* ClearNumBit_0 */ 
	{
		0x0002C820, 
		0x00000008, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* NumOfBits_0 */ 
	{
		0x0002EC20, 
		0x00000008, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* DoneRec_0 */ 
	{
		0x00001A00, 
		0x00030081, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* CopyRem0_0 */ 
	{
		0x00032814, 
		0x03C19724, 
		0x7FFFFFFF, 
		0x00000000
	}, 

 	/* CopyRem1_0 */ 
	{
		0x0003481A, 
		0x013700A4, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* MovStat0_0 */ 
	{
		0x00000821, 
		0x00000008, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit5Q_0 */ 
	{
		0x00038811, 
		0x02C10020, 
		0x00000280, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit5A_0 */ 
	{
		0x0003BA00, 
		0x00000048, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit7Q_0 */ 
	{
		0x0003C811, 
		0x02C10020, 
		0x00000380, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit7A_0 */ 
	{
		0x00001A00, 
		0x0003E088, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* Bit5to7_0 */ 
	{
		0x00001A00, 
		0x000402E0, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* NumBit1_0 */ 
	{
		0x00000C20, 
		0x00000008, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	}, 

 	/* CurrSTAT_0 */ 
	{
		0x00000C60, 
		0x0001FFFF, 
		0x00000000, 
		0x00000000
	} 
};