# config version=3.5 $ sepk pod_drvr=jioserdesusb.dll pod_port=0 $ / $ product title="Texas Instruments XDS100 USB" alias=TI_XDS100v1_USB name=FTDI_FT2232 $ / $ ftdi_ft2232 usb_vid=0x0403 usb_pid=0xa6d0 gpio_l0="TRSTn,Active_Low" gpio_l1="EMU_Pin_Enable,Active_Low" gpio_l2="EMU_Pin_0,Active_Low" gpio_l3="EMU_Pin_1,Active_Low" gpio_h0="SRSTn,Active_High" gpio_h1="SRSTn_In,Active_Low" gpio_h2="Power_Loss_Detect,Active_Low" gpio_h3="Power_Loss_Reset,Active_High" $ / $ uscif tdoedge=FALL jtagboot_mode=disable jtagboot_value=hiz powerboot_mode=disable powerboot_value=hiz tclk_program=SPECIFIC tclk_frequency=1.0 $ / @ icepick_c family=icepick_c subpaths=1 & subpath_0 address=17 force=yes pseudo=no default=no custom=no @ c674x_0 family=tms320c674x & / # /