root@sa8155:~# i2cdump -f -y 10 0x0c No size specified (using byte-data access) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef 00: 18 00 00 9a 00 00 68 00 00 01 03 00 67 30 00 00 ?..?..h..??.g0.. 10: 00 00 00 8f 00 00 fe 9e 7f 7f 01 00 00 00 01 00 ...?..?????...?. 20: 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a ?.%.....? ?..?Z 30: 01 09 80 07 0c 00 00 80 7f 07 00 00 cf 02 81 02 ?????..???..???? 40: 04 05 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c ???............? 50: 16 00 00 00 02 10 00 02 00 00 d9 01 07 06 44 60 ?...??.?..????D` 60: 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 "?..?......... . 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 ..............?. 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ c0: 00 00 82 00 38 00 00 64 40 00 00 00 00 02 ff 00 ..?.8..d@....?.. d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ e0: 00 00 82 00 28 08 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 ..?.(?.......?.. f0: 5f 55 42 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB941.......... root@sa8155:~# ./dump-941.sh ./dump-941.sh: line 4: can't create /proc/alog: nonexistent directory ============ reading main regs from port0 ============ 0x0 : 0x18 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x9a 0x4 : 0x00 0x5 : 0x00 0x6 : 0x68 0x7 : 0x00 0x8 : 0x00 0x9 : 0x01 0xA : 0x03 0xB : 0x00 0xC : 0x67 0xD : 0x30 0xE : 0x00 0xF : 0x00 0x10 : 0x00 0x11 : 0x00 0x12 : 0x00 0x13 : 0x8f 0x14 : 0x00 0x16 : 0xfe 0x17 : 0x9e 0x18 : 0x7f 0x19 : 0x7f 0x1A : 0x01 0x1B : 0x00 0x1C : 0x00 0x1D : 0x00 0x1E : 0x01 0x1F : 0x00 0x20 : 0x0b 0x21 : 0x00 0x26 : 0x00 0x2E : 0xa5 0x2F : 0x5a 0x30 : 0x01 0x32 : 0x80 0x33 : 0x07 0x34 : 0x0c 0x36 : 0x00 0x37 : 0x80 0x38 : 0x7f 0x39 : 0x07 0x3A : 0x00 0x3B : 0x00 0x3C : 0xcf 0x3D : 0x02 0x3E : 0x81 0x3F : 0x02 0x4F : 0x8c 0x50 : 0x16 0x54 : 0x02 0x55 : 0x10 0x56 : 0x00 0x57 : 0x02 0x58 : 0x00 0x59 : 0x00 0x5A : 0xd9 0x5B : 0x01 0x5C : 0x07 0x5D : 0x06 0x5E : 0x44 0x5F : 0x60 0x60 : 0x22 0x61 : 0x02 0x62 : 0x00 0x63 : 0x00 0x64 : 0x10 0x65 : 0x00 0x66 : 0x00 0x67 : 0x00 0x6A : 0x00 0x6B : 0x00 0x6C : 0x00 0x6D : 0x00 0x6E : 0x20 0x6F : 0x00 0x70 : 0x00 0x71 : 0x00 0x72 : 0x00 0x73 : 0x00 0x74 : 0x00 0x75 : 0x00 0x76 : 0x00 0x77 : 0x00 0x78 : 0x00 0x79 : 0x00 0x7A : 0x00 0x7B : 0x00 0x7C : 0x00 0x7D : 0x00 ============ reading main regs from port1 ============ 0x0 : 0x18 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x9a 0x4 : 0x00 0x5 : 0x00 0x6 : 0x68 0x7 : 0x00 0x8 : 0x00 0x9 : 0x01 0xA : 0x03 0xB : 0x00 0xC : 0x67 0xD : 0x30 0xE : 0x00 0xF : 0x00 0x10 : 0x00 0x11 : 0x00 0x12 : 0x00 0x13 : 0x8f 0x14 : 0x00 0x16 : 0xfe 0x17 : 0x9e 0x18 : 0x7f 0x19 : 0x7f 0x1A : 0x01 0x1B : 0x00 0x1C : 0x00 0x1D : 0x00 0x1E : 0x01 0x1F : 0x00 0x20 : 0x0b 0x21 : 0x00 0x26 : 0x00 0x2E : 0xa5 0x2F : 0x5a 0x30 : 0x01 0x32 : 0x80 0x33 : 0x07 0x34 : 0x0c 0x36 : 0x00 0x37 : 0x80 0x38 : 0x7f 0x39 : 0x07 0x3A : 0x00 0x3B : 0x00 0x3C : 0xcf 0x3D : 0x02 0x3E : 0x81 0x3F : 0x02 0x4F : 0x8c 0x50 : 0x16 0x54 : 0x02 0x55 : 0x10 0x56 : 0x00 0x57 : 0x02 0x58 : 0x00 0x59 : 0x00 0x5A : 0xd9 0x5B : 0x01 0x5C : 0x07 0x5D : 0x06 0x5E : 0x44 0x5F : 0x60 0x60 : 0x22 0x61 : 0x02 0x62 : 0x00 0x63 : 0x00 0x64 : 0x10 0x65 : 0x00 0x66 : 0x00 0x67 : 0x00 0x6A : 0x00 0x6B : 0x00 0x6C : 0x00 0x6D : 0x00 0x6E : 0x20 0x6F : 0x00 0x70 : 0x00 0x71 : 0x00 0x72 : 0x00 0x73 : 0x00 0x74 : 0x00 0x75 : 0x00 0x76 : 0x00 0x77 : 0x00 0x78 : 0x00 0x79 : 0x00 0x7A : 0x00 0x7B : 0x00 0x7C : 0x00 0x7D : 0x00 ============ reading dsi/d-phy port0 registers 0x40=0x05 ============ 0x0 : 0x00 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x1d 0x4 : 0x14 0x5 : 0x1c 0x6 : 0x00 0x7 : 0x00 0x8 : 0x00 0xF : 0x3f 0x10 : 0x10 0x11 : 0x10 0x12 : 0x10 0x13 : 0x10 0x14 : 0x00 0x15 : 0x00 0x20 : 0x7f 0x21 : 0x00 0x22 : 0xff 0x23 : 0x7f 0x28 : 0x01 0x2A : 0x3e 0x2B : 0x00 0x2C : 0x04 0x2D : 0x00 0x30 : 0x00 0x31 : 0x20 0x32 : 0x00 0x33 : 0x04 0x34 : 0x00 0x35 : 0x20 0x36 : 0x00 0x37 : 0x00 0x38 : 0x00 0x3A : 0x02 0x3B : 0x03 ============ reading dsi/d-phy port1 registers 0x40=0x09 ============ 0x0 : 0x00 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x1d 0x4 : 0x14 0x5 : 0x3a 0x6 : 0x00 0x7 : 0x00 0x8 : 0x00 0xF : 0x10 0x10 : 0x00 0x11 : 0x00 0x12 : 0x00 0x13 : 0x00 0x14 : 0x00 0x15 : 0x00 0x20 : 0x7f 0x21 : 0x00 0x22 : 0xff 0x23 : 0x7f 0x28 : 0x01 0x2A : 0x00 0x2B : 0x00 0x2C : 0x00 0x2D : 0x00 0x30 : 0x00 0x31 : 0x20 0x32 : 0x00 0x33 : 0x04 0x34 : 0x00 0x35 : 0x20 0x36 : 0x00 0x37 : 0x00 0x38 : 0x00 0x3A : 0x02 0x3B : 0x03 ============ reading DSI Analog and PLL Control Registers 0x40=0x11 ============ 0x0 : 0x00 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x00 0x4 : 0x00 0x5 : 0x00 0x6 : 0x00 0x7 : 0x00 0x8 : 0x00 0xF : 0x00 0x10 : 0x00 0x11 : 0x00 0x12 : 0x00 0x13 : 0x00 0x14 : 0x00 0x15 : 0x00 0x20 : 0x00 0x21 : 0x00 0x22 : 0x00 0x23 : 0x00 0x28 : 0x00 0x2A : 0x00 0x2B : 0x00 0x2C : 0x00 0x2D : 0x00 0x30 : 0x00 0x31 : 0x00 0x32 : 0x00 0x33 : 0x00 0x34 : 0x00 0x35 : 0x00 0x36 : 0x00 0x37 : 0x00 0x38 : 0x00 0x3A : 0x00 0x3B : 0x00 ============ reading FPD-Link III TX Port 0 Registers 0x40=0x15 ============ 0x0 : 0x08 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x00 0x4 : 0x00 0x5 : 0x00 0x6 : 0x00 0x7 : 0x71 0x8 : 0x07 0xF : 0x1e 0x10 : 0x18 0x11 : 0x14 0x12 : 0x1e 0x13 : 0x18 0x14 : 0x14 0x15 : 0x1e 0x20 : 0x00 0x21 : 0xbc 0x22 : 0x00 0x23 : 0xbc 0x28 : 0x00 0x2A : 0x00 0x2B : 0x25 0x2C : 0x00 0x2D : 0x25 0x30 : 0x00 0x31 : 0x0c 0x32 : 0x00 0x33 : 0x0c 0x34 : 0x00 0x35 : 0x0c 0x36 : 0xee 0x37 : 0xee 0x38 : 0xee 0x3A : 0xee 0x3B : 0xee ============ reading FPD-Link III TX Port 1 Registers 0x40=0x19 ============ 0x0 : 0x08 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x00 0x4 : 0x00 0x5 : 0x00 0x6 : 0x00 0x7 : 0x71 0x8 : 0x07 0xF : 0x1e 0x10 : 0x18 0x11 : 0x14 0x12 : 0x1e 0x13 : 0x18 0x14 : 0x14 0x15 : 0x1e 0x20 : 0x00 0x21 : 0xbc 0x22 : 0x00 0x23 : 0xbc 0x28 : 0x00 0x2A : 0x00 0x2B : 0x25 0x2C : 0x00 0x2D : 0x25 0x30 : 0x00 0x31 : 0x0c 0x32 : 0x00 0x33 : 0x0c 0x34 : 0x00 0x35 : 0x0c 0x36 : 0xee 0x37 : 0xee 0x38 : 0xee 0x3A : 0xee 0x3B : 0xee ============ reading Simultaneous access to FPD-Link III TX Port 0/1 Registers 0x40=0x1D ============ 0x0 : 0x00 0x1 : 0x00 0x2 : 0x00 0x3 : 0x00 0x4 : 0x00 0x5 : 0x00 0x6 : 0x00 0x7 : 0x00 0x8 : 0x00 0xF : 0x00 0x10 : 0x00 0x11 : 0x00 0x12 : 0x00 0x13 : 0x00 0x14 : 0x00 0x15 : 0x00 0x20 : 0x00 0x21 : 0x00 0x22 : 0x00 0x23 : 0x00 0x28 : 0x00 0x2A : 0x00 0x2B : 0x00 0x2C : 0x00 0x2D : 0x00 0x30 : 0x00 0x31 : 0x00 0x32 : 0x00 0x33 : 0x00 0x34 : 0x00 0x35 : 0x00 0x36 : 0x00 0x37 : 0x00 0x38 : 0x00 0x3A : 0x00 0x3B : 0x00