;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; VENDOR INFORMATION FILE ; GUI template/project used : TPS65983_fw6_Intel_Tahini_creek_vTBT_4_13.tpl ; VIF Generated for : Device 1 ; Timestamp : 2019-08-05T14:59:56.543000 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Intro tab ; -------------------------------------------------------------------------------- $VIF_Specification: "Revision 1.40, Version 1.0" $VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.5.0" $Vendor_Name: "Intel" $Model_Part_Number: "Tahini Creek" $Product_Revision: "0001" $TID: "0000" VIF_Product_Type: 0 ; Port $Port_Label: "0" ; -------------------------------------------------------------------------------- ; VIF Product tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Connector_Type: 2 ; USB Type-C™ USB_PD_Support: YES PD_Port_Type: 4 ; DRP Captive_Cable: NO Type_C_State_Machine: 2 ; DRP Port_Battery_Powered: NO BC_1_2_Support: 0 ; None ; -------------------------------------------------------------------------------- ; General PD Settings tab ; -------------------------------------------------------------------------------- PD_Specification_Revision: 2 ; Revision 3.0 SOP_Capable: YES SOP_P_Capable: YES SOP_PP_Capable: YES SOP_P_Debug_Capable: NO SOP_PP_Debug_Capable: NO Security_Msgs_Supported_SOP: NO Manufacturer_Info_Supported_Port: NO Num_Fixed_Batteries: 0 Num_Swappable_Battery_Slots: 0 USB_Comms_Capable: 1 DR_Swap_To_DFP_Supported: NO DR_Swap_To_UFP_Supported: YES Unconstrained_Power: YES VCONN_Swap_To_On_Supported: YES VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES Attempts_Discov_SOP: YES Chunking_Implemented_SOP: YES Unchunked_Extended_Messages_Supported: YES ; -------------------------------------------------------------------------------- ; USB Type-C tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Type_C_Implements_Try_SRC: YES Type_C_Implements_Try_SNK: NO RP_Value: 2 ; 3A Type_C_Is_VCONN_Powered_Accessory: NO Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO Type_C_Is_Debug_Target_SNK: NO Type_C_Can_Act_As_Host: YES Type_C_Can_Act_As_Device: YES Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: YES Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter: NO Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered Type_C_Port_On_Hub: NO Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO Type_C_Sources_VCONN: YES ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Product Power tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Product_Total_Source_Power_mW: 85000 Port_Source_Power_Type: 1 ; Shared $Port_Source_Power_Gang: "Barrel Jack" Port_Source_Power_Gang_Max_Power: 85000 ; (85000 mW) ; -------------------------------------------------------------------------------- ; USB Host tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Host_Speed: 4 ; USB 3.2 Gen 2x2 Host_Contains_Captive_Retimer: NO Host_Truncates_DP_For_tDHPResponse: NO Host_Is_Embedded: NO Host_Suspend_Supported: 0 Is_DFP_On_Hub: NO ; -------------------------------------------------------------------------------- ; USB Device tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Device_Speed: 0 ; USB 2 Device_Contains_Captive_Retimer: NO ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Source tab ; -------------------------------------------------------------------------------- PD_Power_As_Source: 15000 ; (15000 mW) USB_Suspend_May_Be_Cleared: YES Sends_Pings: YES PD_OC_Protection: YES PD_OCP_Method: 0 ; Over-Current Response Num_Src_PDOs: 4 Src_PDO_Supply_Type1: 0 Src_PDO_Peak_Current1: 0 Src_PDO_Voltage1: 100 Src_PDO_Max_Current1: 300 Src_PD_OCP_OC_Debounce1: 100 Src_PD_OCP_OC_Threshold1: 350 Src_PDO_Supply_Type2: 0 Src_PDO_Peak_Current2: 0 Src_PDO_Voltage2: 180 Src_PDO_Max_Current2: 300 Src_PD_OCP_OC_Debounce2: 100 Src_PD_OCP_OC_Threshold2: 350 Src_PDO_Supply_Type3: 0 Src_PDO_Peak_Current3: 0 Src_PDO_Voltage3: 300 Src_PDO_Max_Current3: 300 Src_PD_OCP_OC_Debounce3: 100 Src_PD_OCP_OC_Threshold3: 350 Src_PDO_Supply_Type4: 0 Src_PDO_Peak_Current4: 0 Src_PDO_Voltage4: 400 Src_PDO_Max_Current4: 425 Src_PD_OCP_OC_Debounce4: 100 Src_PD_OCP_OC_Threshold4: 350 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Sink tab ; -------------------------------------------------------------------------------- PD_Power_As_Sink: 15000 ; (15000 mW) No_USB_Suspend_May_Be_Set: YES GiveBack_May_Be_Set: NO Higher_Capability_Set: NO FR_Swap_Reqd_Type_C_Current_As_Initial_Source: 0 ; FR_Swap not supported Num_Snk_PDOs: 1 Snk_PDO_Supply_Type1: 0 Snk_PDO_Voltage1: 100 Snk_PDO_Op_Current1: 0 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Dual Role tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Accepts_PR_Swap_As_Src: NO Accepts_PR_Swap_As_Snk: YES Requests_PR_Swap_As_Src: NO Requests_PR_Swap_As_Snk: YES FR_Swap_Supported_As_Initial_Sink: NO ; -------------------------------------------------------------------------------- ; SOP Discovery - Part One tab ; -------------------------------------------------------------------------------- XID_SOP: 0 Data_Capable_As_USB_Host_SOP: YES Data_Capable_As_USB_Device_SOP: YES Product_Type_UFP_SOP: 2 Product_Type_DFP_SOP: 0 ; Undefined Modal_Operation_Supported_SOP: YES USB_VID_SOP: 0x8087 PID_SOP: 0x0 bcdDevice_SOP: 0x653 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; SOP Discovery - Part Two tab ; -------------------------------------------------------------------------------- SVID_Fixed_SOP: YES Num_SVIDs_Min_SOP: 2 Num_SVIDs_Max_SOP: 2 SVID1_SOP: 0x8087 SVID1_Modes_Fixed_SOP: YES SVID1_Num_Modes_Min_SOP: 1 SVID1_Num_Modes_Max_SOP: 1 SVID1_Mode1_Enter_SOP: YES SVID2_SOP: 0xFF01 SVID2_Modes_Fixed_SOP: YES SVID2_Num_Modes_Min_SOP: 1 SVID2_Num_Modes_Max_SOP: 1 SVID2_Mode1_Enter_SOP: YES ; -------------------------------------------------------------------------------- ; DisplayPort Alt-Mode ; -------------------------------------------------------------------------------- DP_is_CtoDP_cable : No DP_Modes_Count : 1 ; Mode 1 DP_mode1_Port_Cap : 3 DP_mode1_Support_DPv13 : Yes DP_mode1_Support_UsbGen2 : No DP_mode1_Receptacle : Yes DP_mode1_Usb20_Not_Used : No ; DFP_D Pin Assignments Supported DP_mode1_Dfp_D_A_Supported : No DP_mode1_Dfp_D_B_Supported : No DP_mode1_Dfp_D_C_Supported : Yes DP_mode1_Dfp_D_D_Supported : Yes DP_mode1_Dfp_D_E_Supported : Yes DP_mode1_Dfp_D_F_Supported : No ; UFP_D Pin Assignments Supported DP_mode1_Ufp_D_A_Supported : No DP_mode1_Ufp_D_B_Supported : No DP_mode1_Ufp_D_C_Supported : Yes DP_mode1_Ufp_D_D_Supported : Yes DP_mode1_Ufp_D_E_Supported : No