[ 13.902665] ==================== TI DP83TC811 ===================== [ 13.903875] 0x0000: 2100 [ 13.904367] 0x0001: 0061 [ 13.904885] 0x0002: 2000 [ 13.905377] 0x0003: a253 [ 13.906137] 0x0009: 2000 [ 13.906630] 0x0011: 010b [ 13.907187] 0x0012: 4000 [ 13.907678] 0x0013: 4200 [ 13.908126] 0x0014: 0000 [ 13.908673] 0x0015: 0000 [ 13.909184] 0x0016: 0100 [ 13.910106] 0x0017: 4241 [ 13.911021] 0x0018: 1010 [ 13.912052] 0x001b: 007d [ 13.912630] 0x001c: 05ee [ 13.913458] 0x001e: 0000 [ 13.914007] 0x001f: 0000 [ 13.914448] ------------------------------------------------------- [ 13.921796] 0x0133: 05e0 [ 13.923168] 0x016b: 0000 [ 13.925121] 0x0180: 0000 [ 13.925944] 0x0181: 0000 [ 13.927806] 0x018a: 0000 [ 13.928715] 0x018b: 005a [ 13.931139] 0x018c: 0000 [ 13.932086] 0x0197: 0058 [ 13.932906] 0x0198: 0000 [ 13.933717] 0x0400: 1000 [ 13.934622] 0x0401: 000a [ 13.935436] 0x0446: 0077 [ 13.937816] 0x0448: 0000 [ 13.938784] 0x0460: 2610 [ 13.939766] 0x0461: 0410 [ 13.940616] 0x0462: 0000 [ 13.941535] 0x0463: 0001 [ 13.943916] 0x0467: f00c [ 13.945784] 0x0469: 0004 [ 13.947267] 0x0475: 0000 [ 13.948119] 0x0480: 0002 [ 13.948963] 0x0481: 00a2 [ 13.949820] 0x0482: 7007 [ 13.950662] 0x0483: 0003 [ 13.951539] 0x0484: 1220 [ 13.952383] 0x0485: 1078 [ 13.953226] 0x0486: 0a05 [ 13.954077] 0x0487: 0a00 [ 13.955180] 0x0489: 0001 [ 13.956034] 0x0493: 0014 [ 13.956875] 0x0496: 044c [ 13.957922] 0x0497: 01c0 [ 13.958800] 0x04a0: 00a1 [ 13.959648] 0x04a1: 0000 [ 13.960490] 0x04a2: 0000 [ 13.961331] 0x04a3: 0000 [ 13.962175] 0x04a4: 0000 [ 13.963457] 0x04a5: 0000 [ 13.964310] 0x04a6: 0000 [ 13.965150] 0x04a7: 0000 [ 13.965986] 0x04a8: 0000 [ 13.966914] 0x04a9: 0000 [ 13.968668] 0x04aa: 0000 [ 13.969515] 0x04ab: 0000 [ 13.970352] 0x04ac: 0000 [ 13.971292] 0x04ad: 0000 [ 13.972145] 0x04ae: 0000 [ 13.972983] 0x04af: 0000 [ 13.973875] 0x04b0: 0000 [ 13.974781] 0x04b1: 0000 [ 13.975735] 0x04b2: 0000 [ 13.976559] 0x04b3: 0000 [ 13.977378] 0x04b4: 0000 [ 13.978294] 0x04b5: 0000 [ 13.979262] 0x04b6: 0000 [ 13.980089] 0x04b7: 0000 [ 13.980929] 0x04b8: 0000 [ 13.981751] 0x04b9: 0000 [ 13.982697] 0x04ba: 0000 [ 13.984318] 0x04bb: 0000 [ 13.985210] 0x04bc: 0000 [ 13.986582] 0x04bd: 0000 [ 13.987457] 0x04be: 0000 [ 13.988341] 0x04bf: 0000 [ 13.989265] 0x04c0: 0000 [ 13.990103] 0x04c1: 0000 [ 13.990894] 0x04c2: 0000 [ 13.991715] 0x04c3: 0000 [ 13.993038] 0x04c4: 0000 [ 13.994909] 0x04c5: 0000 [ 13.995763] 0x04c6: 0000 [ 13.996592] 0x04c7: 0000 [ 13.998478] 0x04c8: 0000 [ 13.999366] 0x04c9: 0000 [ 14.000231] 0x04ca: 0000 [ 14.001072] 0x04cb: 0000 [ 14.001901] 0x04cc: 000c [ 14.002790] 0x04e0: 0000 [ 14.003682] 0x04e5: 00c3 [ 14.004507] 0x0007: 2001 [ 14.005330] 0x000b: 1000 [ 14.006159] 0x0012: 4000 [ 14.007215] 0x0834: c000 [ 14.008116] 0x0836: 0000 [ 14.008534] =======================================================