Export Time: 2018-03-06 16:49:43 Port 0 Adapter HW_Version: 3.00 FW_Version: 3.50 "Time","Module","Read/Write","Master/Slave","Features","Bitrate","Address","Length","Data" "2018-03-06 16:49:18.984","I2C","RegW","M","---","100","0x44","1","00" "2018-03-06 16:49:18.984","I2C","RegR","M","---","100","0x44","256","00 51 04 40 81 10 0C 0F 0F 00 02 00 00 00 00 00 02 40 00 41 81 89 F3 23 DA 15 8F C2 B6 C9 D0 00 09 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 34 00 30 00 34 00 30 00 30 00 35 00 39 00 30 00 33 00 39 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 1E 1E 1E 1E 00 00 00 18 18 18 18 18 00 00 00 04 04 04 04 04 00 00 00 77 77 77 77 77 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 01 12 00 00 00 00 00 00" "2018-03-06 16:49:30.627","I2C","RegW","M","---","100","0x44","1","00" "2018-03-06 16:49:30.627","I2C","RegR","M","---","100","0x44","256","00 51 04 40 81 10 0C 0F 0F 00 02 00 00 00 00 00 02 40 00 41 81 89 F3 23 DA 15 8F C2 B6 C9 D0 00 09 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 34 00 30 00 34 00 30 00 30 00 35 00 39 00 30 00 33 00 39 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 1E 1E 1E 1E 00 00 00 18 18 18 18 18 00 00 00 04 04 04 04 04 00 00 00 77 77 77 77 77 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 01 12 00 00 00 00 00 00"