uint8_t Test_0x66_03[2] = {0x66,0x03}; uint8_t Test_0x67_03[2] = {0x67,0x02}; uint8_t Test_0x66_04[2] = {0x66,0x04}; //设置总帧大小2064 760 uint8_t Test_0x67_04[2] = {0x67,0x10}; uint8_t Test_0x66_05[2] = {0x66,0x05}; uint8_t Test_0x67_05[2] = {0x67,0x88}; uint8_t Test_0x66_06[2] = {0x66,0x06}; uint8_t Test_0x67_06[2] = {0x67,0x2F}; uint8_t Test_0x66_07[2] = {0x66,0x07}; //设置像素1920 720 uint8_t Test_0x67_07[2] = {0x67,0x80}; uint8_t Test_0x66_08[2] = {0x66,0x08}; uint8_t Test_0x67_08[2] = {0x67,0x07}; uint8_t Test_0x66_09[2] = {0x66,0x09}; uint8_t Test_0x67_09[2] = {0x67,0x2D}; uint8_t Test_0x66_0A[2] = {0x66,0x0A}; //同步宽度 hsw 50 vsw 10 uint8_t Test_0x67_0A[2] = {0x67,0x32}; uint8_t Test_0x66_0B[2] = {0x66,0x0b}; uint8_t Test_0x67_0B[2] = {0x67,0x0A}; uint8_t Test_0x66_0C[2] = {0x66,0x0c}; //设置后沿 30 20 uint8_t Test_0x67_0C[2] = {0x67,0x1E}; uint8_t Test_0x66_0D[2] = {0x66,0x0d}; uint8_t Test_0x67_0D[2] = {0x67,0x14}; uint8_t Test_0x66_0E[2] = {0x66,0x0E}; uint8_t Test_0x67_0E[2] = {0x67,0x00}; #if 1 uint8_t Test_0x65_0[2] = {0x65,0x07}; //内部时钟 uint8_t Test_0x64_0[2] = {0x64,0x37}; #else uint8_t Test_0x65_0[2] = {0x65,0x08}; //外部时钟 uint8_t Test_0x64_0[2] = {0x64,0x37}; #endif uint8_t Test_0x63_0[2] = {0x63,0x01}; uint8_t Test_0x34_0[2] = {0x34,0x11}; 通过硬件IIC往948里面写数据,数据如下: case 0:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_03, 2,10);break; case 1:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_03, 2,10);break; case 2:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_07, 2,10);break; case 3:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_07, 2,10);break; case 4:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_08, 2,10);break; case 5:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_08, 2,10);break; case 6:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_09, 2,10);break; case 7:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_09, 2,10);break; case 8: IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_04, 2,10);break; case 9: IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_04, 2,10);break; case 10:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_05, 2,10);break; case 11:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_05, 2,10);break; case 12:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_06, 2,10);break; case 13:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_06, 2,10);break; case 14:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_0C, 2,10);break; case 15:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_0C, 2,10);break; case 16:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_0D, 2,10);break; case 17:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_0D, 2,10);break; case 18:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_0A, 2,10);break; case 19:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_0A, 2,10);break; case 20:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_0B, 2,10);break; case 21:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_0B, 2,10);break; case 22:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x66_0E, 2,10);break; case 23:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x67_0E, 2,10);break; case 24:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x63_0, 2,10);break; case 25:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x34_0, 2,10);break; case 30:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x65_0, 2,10);break; case 31:IICA0_MasterSend(IICA0_948_ADDR, Test_0x64_0, 2,10);break;