;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; VENDOR INFORMATION FILE ; GUI template/project used : TB3_2DP_TI.pjt ; VIF Generated for : Port Settings ; Timestamp : 2021-09-07T18:55:26.546000 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Intro tab ; -------------------------------------------------------------------------------- $VIF_Specification: "Revision 1.40, Version 1.0" $VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.5.0" $Vendor_Name: "Intel" $Model_Part_Number: "Bus-powered Device" $Product_Revision: "0001" $TID: "0000" VIF_Product_Type: 0 ; Port $Port_Label: "0" ; -------------------------------------------------------------------------------- ; VIF Product tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Connector_Type: 2 ; USB Type-C™ USB_PD_Support: YES PD_Port_Type: 4 ; DRP Captive_Cable: NO Type_C_State_Machine: 2 ; DRP Port_Battery_Powered: NO BC_1_2_Support: 0 ; None ; -------------------------------------------------------------------------------- ; General PD Settings tab ; -------------------------------------------------------------------------------- PD_Specification_Revision: 2 ; Revision 3.0 SOP_Capable: YES SOP_P_Capable: YES SOP_PP_Capable: NO SOP_P_Debug_Capable: NO SOP_PP_Debug_Capable: NO Security_Msgs_Supported_SOP: NO Manufacturer_Info_Supported_Port: YES Num_Fixed_Batteries: 0 Num_Swappable_Battery_Slots: 0 USB_Comms_Capable: YES DR_Swap_To_DFP_Supported: NO DR_Swap_To_UFP_Supported: NO Unconstrained_Power: NO VCONN_Swap_To_On_Supported: YES VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES Attempts_Discov_SOP: YES Chunking_Implemented_SOP: YES Unchunked_Extended_Messages_Supported: YES ; -------------------------------------------------------------------------------- ; USB Type-C tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Type_C_Implements_Try_SRC: YES Type_C_Implements_Try_SNK: NO RP_Value: 2 ; 3A Type_C_Is_VCONN_Powered_Accessory: NO Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO Type_C_Is_Debug_Target_SNK: NO Type_C_Can_Act_As_Host: YES Type_C_Can_Act_As_Device: YES Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: YES Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter: NO Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered Type_C_Port_On_Hub: NO Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO Type_C_Sources_VCONN: YES ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Product Power tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Product_Total_Source_Power_mW: 0 Port_Source_Power_Type: 1 ; Shared $Port_Source_Power_Gang: "Barrel Jack" Port_Source_Power_Gang_Max_Power: 85000 ; (85000 mW) ; -------------------------------------------------------------------------------- ; USB Host tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Host_Speed: 4 ; USB 3.2 Gen 2x2 Host_Contains_Captive_Retimer: NO Host_Truncates_DP_For_tDHPResponse: NO Host_Is_Embedded: NO Host_Suspend_Supported: 0 Is_DFP_On_Hub: NO ; -------------------------------------------------------------------------------- ; USB Device tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Device_Speed: 0 ; USB 2 Device_Contains_Captive_Retimer: NO ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Source tab ; -------------------------------------------------------------------------------- PD_Power_As_Source: 0 USB_Suspend_May_Be_Cleared: YES Sends_Pings: NO PD_OC_Protection: YES PD_OCP_Method: 0 ; Over-Current Response Num_Src_PDOs: 0 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Sink tab ; -------------------------------------------------------------------------------- PD_Power_As_Sink: 15000 No_USB_Suspend_May_Be_Set: NO GiveBack_May_Be_Set: NO Higher_Capability_Set: NO FR_Swap_Reqd_Type_C_Current_As_Initial_Source: 0 ; FR_Swap not supported Num_Snk_PDOs: 1 Snk_PDO_Supply_Type1: 0 Snk_PDO_Voltage1: 100 Snk_PDO_Op_Current1: 300 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; Dual Role tab ; -------------------------------------------------------------------------------- Accepts_PR_Swap_As_Src: NO Accepts_PR_Swap_As_Snk: NO Requests_PR_Swap_As_Src: NO Requests_PR_Swap_As_Snk: NO FR_Swap_Supported_As_Initial_Sink: NO ; -------------------------------------------------------------------------------- ; SOP Discovery - Part One tab ; -------------------------------------------------------------------------------- XID_SOP: 0 Data_Capable_As_USB_Host_SOP: NO Data_Capable_As_USB_Device_SOP: YES Product_Type_UFP_SOP: 0 Product_Type_DFP_SOP: 0 ; Undefined Modal_Operation_Supported_SOP: YES USB_VID_SOP: 0x8087 PID_SOP: 0x0 bcdDevice_SOP: 0x667 ; -------------------------------------------------------------------------------- ; SOP Discovery - Part Two tab ; -------------------------------------------------------------------------------- SVID_Fixed_SOP: YES Num_SVIDs_Min_SOP: 1 Num_SVIDs_Max_SOP: 1 SVID1_SOP: 0x8087 SVID1_Modes_Fixed_SOP: YES SVID1_Num_Modes_Min_SOP: 1 SVID1_Num_Modes_Max_SOP: 1 SVID1_Mode1_Enter_SOP: YES SVID2_SOP: 0xFF01 SVID2_Modes_Fixed_SOP: YES SVID2_Num_Modes_Min_SOP: 1 SVID2_Num_Modes_Max_SOP: 1 SVID2_Mode1_Enter_SOP: YES ; -------------------------------------------------------------------------------- ; DisplayPort Alt-Mode ; -------------------------------------------------------------------------------- DP_is_CtoDP_cable : ; Could not resolve DP_Modes_Count : 1 ; Mode 1 DP_mode1_Port_Cap : ; Could not resolve DP_mode1_Support_DPv13 : ; Could not resolve DP_mode1_Support_UsbGen2 : ; Could not resolve DP_mode1_Receptacle : ; Could not resolve DP_mode1_Usb20_Not_Used : ; Could not resolve ; DFP_D Pin Assignments Supported DP_mode1_Dfp_D_A_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Dfp_D_B_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Dfp_D_C_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Dfp_D_D_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Dfp_D_E_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Dfp_D_F_Supported : ; Could not resolve ; UFP_D Pin Assignments Supported DP_mode1_Ufp_D_A_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Ufp_D_B_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Ufp_D_C_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Ufp_D_D_Supported : ; Could not resolve DP_mode1_Ufp_D_E_Supported : ; Could not resolve