; ; USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.4.0 ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Intro tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $VIF_Specification: "Revision 1.38, Version 1.0" $VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.4.0" $Vendor_Name: "Ennoconn" $Model_Part_Number: "cx7" $Product_Revision: "v0.1" $TID: "222" VIF_Product_Type: 0 ; Port $Port_Label: "1" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; VIF Product tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Connector_Type: 2 ; USB Type-C? USB_PD_Support: YES PD_Port_Type: 3 ; Provider Only Captive_Cable: NO Type_C_State_Machine: 0 ; SRC Port_Battery_Powered: NO BC_1_2_Support: 0 ; None ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; General PD Settings tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Specification_Revision: 2 ; Revision 3.0 SOP_Capable: YES SOP_P_Capable: NO SOP_PP_Capable: NO SOP_P_Debug_Capable: NO SOP_PP_Debug_Capable: NO Security_Msgs_Supported_SOP: NO Manufacturer_Info_Supported_Port: NO Num_Fixed_Batteries: 0 Num_Swappable_Battery_Slots: 0 USB_Comms_Capable: NO DR_Swap_To_DFP_Supported: NO DR_Swap_To_UFP_Supported: NO Unconstrained_Power: NO VCONN_Swap_To_On_Supported: NO VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES Attempts_Discov_SOP: YES Chunking_Implemented_SOP: YES Unchunked_Extended_Messages_Supported: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; USB Type-C tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RP_Value: 2 ; 3A Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO Type_C_Can_Act_As_Host: NO Type_C_Can_Act_As_Device: NO Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: YES Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered Type_C_Port_On_Hub: NO Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO Type_C_Sources_VCONN: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Product Power tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Product_Total_Source_Power_mW: 0 ; (0 mW) Port_Source_Power_Type: 0 ; Assured ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Source tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Power_as_Source: 36000 ; (36000 mW) USB_Suspend_May_Be_Cleared: YES Sends_Pings: YES FR_Swap_Supported_As_Source: NO PD_OC_Protection: NO Num_Src_PDOs: 2 Src_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current1: 0 ; 100% IOC Src_PDO_Voltage1: 100 ; (5000 mV) Src_PDO_Max_Current1: 300 ; (3000 mA) Src_PDO_Supply_Type2: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current2: 0 ; 100% IOC Src_PDO_Voltage2: 240 ; (12000 mV) Src_PDO_Max_Current2: 300 ; (3000 mA) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; SOP Discovery - Part One tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; XID_SOP: 0 Data_Capable_as_USB_Host_SOP: NO Data_Capable_as_USB_Device_SOP: NO Product_Type_UFP_SOP: 0 ; Undefined Product_Type_DFP_SOP: 0 ; Undefined Modal_Operation_Supported_SOP: YES USB_VID_SOP: 0x0451 PID_SOP: 0x1234 bcdDevice_SOP: 0x0710 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; SOP Discovery - Part Two tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SVID_fixed_SOP: YES Num_SVIDs_min_SOP: 1 Num_SVIDs_max_SOP: 1 SVID1_SOP: 0x0123 SVID1_modes_fixed_SOP: YES SVID1_num_modes_min_SOP: 1 SVID1_num_modes_max_SOP: 1 SVID1_mode1_enter_SOP: YES