{CC112X_IOCFG3, 0x08}, {CC112X_IOCFG2, 0x09}, {CC112X_IOCFG1, 0xB0}, {CC112X_IOCFG0, 0x30}, {CC112X_SYNC_CFG1, 0x1f}, // gg--diff tx // Rx = 1F tx 0b {CC112X_SYNC_CFG0, 0x17}, // not in Rx {CC112X_DEVIATION_M, 0x6F}, {CC112X_MODCFG_DEV_E, 0x02}, // evtl. 03 {CC112X_DCFILT_CFG, 0x1C}, {CC112X_PREAMBLE_CFG1, 0x00}, {CC112X_FREQ_IF_CFG, 0x33}, {CC112X_IQIC, 0xC6}, {CC112X_CHAN_BW, 0x0D}, // Tx = 0x11 //--------------------------------------------- {CC112X_MDMCFG1, 0x06}, {CC112X_MDMCFG0, 0x4a}, // rx 4a tX 45 {CC112X_DRATE2, 0x5A}, // Tx 0x60 {CC112X_DRATE1, 0x36}, // Tx 0x62 {CC112X_DRATE0, 0xE3}, // Tx 0x4E {CC112X_AGC_REF, 0x20}, {CC112X_AGC_CS_THR, 0x19}, {CC112X_AGC_CFG1, 0x0a}, // gg--diff tx //Rx 0x0A tx a9 {CC112X_AGC_CFG0, 0xCF}, {CC112X_FIFO_CFG, 0x00}, {CC112X_SETTLING_CFG, 0x03}, //--------------------------------------------- {CC112X_FS_CFG, 0x14}, {CC112X_PKT_CFG2, 0x07}, {CC112X_PKT_CFG1, 0x00}, {CC112X_PKT_CFG0, 0x20}, {CC112X_PA_CFG2, 0x7F}, {CC112X_PA_CFG1, 0x56}, {CC112X_PA_CFG0, 0x7E}, {CC112X_IF_MIX_CFG, 0x00}, {CC112X_FREQOFF_CFG, 0x22}, {CC112X_ECG_CFG, 0x00}, {CC112X_SOFT_TX_DATA_CFG, 0x00}, {CC112X_FREQ2, 0x56}, {CC112X_FREQ1, 0xD0}, {CC112X_FREQ0, 0xA4}, //--------------------------------------------- {CC112X_IF_ADC0, 0x05}, {CC112X_FS_DIG1, 0x00}, {CC112X_FS_DIG0, 0x5F}, {CC112X_FS_CAL0, 0x0E}, {CC112X_FS_DIVTWO, 0x03}, {CC112X_FS_DSM0, 0x33}, {CC112X_FS_DVC0, 0x17}, {CC112X_FS_PFD, 0x50}, {CC112X_FS_PRE, 0x6E}, {CC112X_FS_REG_DIV_CML, 0x14}, {CC112X_FS_SPARE, 0xAC}, {CC112X_FS_VCO0, 0x81}, //--------------------------------------------- {CC112X_XOSC5, 0x0E}, {CC112X_XOSC3, 0xC7}, {CC112X_XOSC1, 0x07}, {CC112X_SERIAL_STATUS, 0x08}