/********************************************************************* * * LCD1602显示之高四位相连的方法 * * 描述:4线数据宽度,操作Lcd1602 * 在LCD1602屏幕上第一行显示 Hello!LCD1602 * 第二行显示 MSP430G2553 * 硬件电路:MSP430g2553 * 硬件连接: * MSP430与LCD连接信息 * LCD1602,4位接口,即使用D4-D7数据口,D0-D3不接入MCU * PIN1 --> 地 * PIN2 --> VCC(一定要接+5V) * PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (一定要接好,否则没有任何显示) * PIN4 --> RS --> P1.6 * PIN5 --> R/W --> GND * PIN6 --> EN --> P1.7 * PIN7 --> D0不接 * PIN8 --> D1不接 * PIN9 --> D2不接 * PIN10 --> D3不接 * PIN11 --> D4 --> P2.4 * PIN12 --> D5 --> P2.5 * PIN13 --> D6 --> P2.6 * PIN14 --> D7 --> P2.7 * PIN15 --> VCC * PIN16 --> 地 * 调试器:MSP430FET全系列JTAG仿真器 * 调试软件: CCS5.1.1 编译 *****************************************************************/ #include #include #include /***************************************************** 端口定义 ****************************************************/ #define LCD_EN_PORT P1OUT //以下2个要设为同一个口 #define LCD_EN_DDR P1DIR #define LCD_RS_PORT P1OUT //以下2个要设为同一个口 #define LCD_RS_DDR P1DIR #define LCD_DATA_PORT P2OUT //以下3个要设为同一个口 #define LCD_DATA_DDR P2DIR //一定要用高4位 #define LCD_RS BIT6 #define LCD_EN BIT7 #define LCD_DATA BIT7|BIT6|BIT5|BIT4 //4位数据线连接模式 /*************************************************** 预定义函数 **************************************************/ void LCD_init(void); void LCD_init_first(void); void LCD_en_write1(void); //上升沿使能 void LCD_en_write2(void); //下降沿使能 void LCD_write_command(unsigned char command); void LCD_write_data(unsigned char data); void LCD_set_xy (unsigned char x, unsigned char y); void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y, unsigned char *s); void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y, unsigned char data); void delay_1ms(void); void delay_nus(unsigned int n); void delay_nms(unsigned int n); unsigned char LCDBuf1[]={"Hello!LCD1602"}; //第一行要显示的内容 unsigned char LCDBuf2[]={"MSP430G2553"}; //第二行要显示的内容 /******************************************** 主函数 *******************************************/ void main() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗 LCD_init_first(); LCD_init(); delay_nms(100); LCD_write_string(0,0,LCDBuf1); delay_nms(10); LCD_write_string(0,1,LCDBuf2); } /******************************************** LCD液晶操作函数 *******************************************/ void LCD_init_first(void) //LCD1602液晶初始化函数(热启动) { delay_nms(500); LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA; //数据口方向为输出 LCD_EN_DDR|=LCD_EN; //设置EN方向为输出 LCD_RS_DDR|=LCD_RS; //设置RS方向为输出 delay_nms(50); LCD_write_command(0x30); delay_nms(50); LCD_write_command(0x30); delay_nms(5); LCD_write_command(0x30); delay_nms(500); } /***************************************** * * LCD1602液晶初始化函数 * ****************************************/ void LCD_init(void) { delay_nms(500); LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA; //数据口方向为输出 LCD_EN_DDR|=LCD_EN; //设置EN方向为输出 LCD_RS_DDR|=LCD_RS; //设置RS方向为输出 delay_nms(500); LCD_write_command(0x28); //4位数据接口 delay_nms(50); LCD_write_command(0x28); //4位数据接口 delay_nms(50); LCD_write_command(0x28); //4位数据接口 delay_nms(50); LCD_en_write2(); delay_nms(50); LCD_write_command(0x28); //4位数据接口 delay_nms(500); LCD_write_command(0x01); //清屏 LCD_write_command(0x0c); //显示开,关光标,不闪烁 LCD_write_command(0x06); //设定输入方式,增量不移位 delay_nms(50); } /***************************************** * * 液晶使能上升沿 * ****************************************/ void LCD_en_write1(void) { LCD_EN_PORT&=~LCD_EN; delay_nus(10); LCD_EN_PORT|=LCD_EN; } /***************************************** * * 液晶使能下降沿 * ****************************************/ void LCD_en_write2(void) { LCD_EN_PORT|=LCD_EN; delay_nus(10); LCD_EN_PORT&=~LCD_EN; } /***************************************** * * 写指令函数 * ****************************************/ void LCD_write_command(unsigned char command) { delay_nus(16); P2SEL=0x00; LCD_RS_PORT&=~LCD_RS; //RS=0 LCD_en_write1(); LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位 LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写高四位 delay_nus(16); LCD_en_write2(); command=command<<4; //低四位移到高四位 LCD_en_write1(); LCD_DATA_PORT&=0x0f; //清高四位 LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写低四位 LCD_en_write2(); } /***************************************** * * 写数据函数 * ****************************************/ void LCD_write_data(unsigned char data) { delay_nus(16); P2SEL=0x00; LCD_RS_PORT|=LCD_RS; //RS=1 LCD_en_write1(); //E上升沿 LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位 LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写高四位 delay_nus(16); LCD_en_write2(); data=data<<4; //低四位移到高四位 LCD_en_write1(); LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位 LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写低四位 LCD_en_write2(); } /***************************************** * * 写地址函数 * ****************************************/ void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y ) { unsigned char address; if (y == 0) address = 0x80 + x; else address = 0xc0 + x; LCD_write_command( address); } /***************************************** * *LCD在任意位置写字符串,列x=0~15,行y=0,1 * ****************************************/ void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s) { LCD_set_xy( X, Y ); //写地址 while (*s) //写显示字符 { LCD_write_data( *s ); s++; } } /***************************************** * * LCD在任意位置写字符,列x=0~15,行y=0,1 * ****************************************/ void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char data) { LCD_set_xy( X, Y ); //写地址 LCD_write_data( data); } /***************************************** * * 1us延时函数 * ****************************************/ void delay_1us(void) { asm("nop"); } /***************************************** * * N us延时函数 * ****************************************/ void delay_nus(unsigned int n) { unsigned int i; for (i=0;i