dvDRV10975_Init(1) PW: reg_0x03 Cmd_01 = 0x80 (1) reg_0x03 Cmd_01 = 0xC0 (1) reg_0x03 Cmd_01 = 0xE0 (1) reg_0x2B Cmd_22 = 0x2C (1) reg_0x2A Cmd_21 = 0x00 (1) reg_0x20 Cmd_11 = 0x4A (1) reg_0x21 Cmd_12 = 0x0C (1) reg_0x23 Cmd_14 = 0x03 (1) reg_0x24 Cmd_15 = 0xEB (1) reg_0x25 Cmd_16 = 0xE3 (1) reg_0x26 Cmd_17 = 0xE1 (1) reg_0x27 Cmd_18 = 0xBC (1) reg_0x28 Cmd_19 = 0xFF (1) reg_0x29 Cmd_20 = 0x68 (1) reg_0x01 reg_0x00 Speed= 0 (1) reg_0x01 reg_0x00 Speed= 400 (1) DW: reg_0x03 Cmd_01 = 0x80 (1) reg_0x03 Cmd_01 = 0xC0 (1) reg_0x03 Cmd_01 = 0xE0 (1) reg_0x2B Cmd_22 = 0x2C (1) reg_0x2A Cmd_21 = 0x00 (1) reg_0x20 Cmd_11 = 0x4A (1) reg_0x21 Cmd_12 = 0x0C (1) reg_0x23 Cmd_14 = 0x03 (1) reg_0x24 Cmd_15 = 0xEB (1) reg_0x25 Cmd_16 = 0xE3 (1) reg_0x26 Cmd_17 = 0xE1 (1) reg_0x27 Cmd_18 = 0xBC (1) reg_0x28 Cmd_19 = 0xFF (1) reg_0x29 Cmd_20 = 0x68 (1) reg_0x01 reg_0x00 Speed= 0 (1) reg_0x01 reg_0x00 Speed= 400 (1)