NAND: 512 MiB MMC: davinci: 0 Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 In: serial Out: serial Err: serial ARM Clock : 456000000 Hz DDR Clock : 150000000 Hz Net: Ethernet PHY: GENERIC @ 0x07 DaVinci-EMAC Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot > U-Boot > U-Boot > U-Boot > tftp 0xC0700000 uImage Using DaVinci-EMAC device TFTP from server 172.29.75.21; our IP address is 10.100.1.61; sending through gateway 10.100.1.1 Filename 'uImage'. Load address: 0xc0700000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################# done Bytes transferred = 2141960 (20af08 hex) U-Boot > U-Boot > U-Boot > tftpboot 0xC1180000 arago-base-image-da850-omapl138-evm.ext2.gz Using DaVinci-EMAC device TFTP from server 172.29.75.21; our IP address is 10.100.1.61; sending through gateway 10.100.1.1 Filename 'arago-base-image-da850-omapl138-evm.ext2.gz'. Load address: 0xc1180000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################################ done Bytes transferred = 3552908 (36368c hex) U-Boot > U-Boot > U-Boot > U-Boot > setenv bootargs mem=32M console=ttyS2,115200 root=/dev/ram0 rw initrd=0xC1180000,8M U-Boot > U-Boot > U-Boot > saveenv Saving Environment to NAND... Erasing Nand... Erasing at 0x0 -- 100% complete. Writing to Nand... done U-Boot > U-Boot > U-Boot > bootm 0xC0700000 ## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ... Image Name: Linux-3.1.10 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2141896 Bytes = 2 MiB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.1.10 (root@titus) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #19 PREEMPT Fri May 30 18:36:31 IST 2014 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: AM18x/OMAP-L138 LCDK Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback DaVinci da850/omap-l138/am18x variant 0x1 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: mem=32M console=ttyS2,115200 root=/dev/ram0 rw initrd=0xC1180000,8M PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 19944k/19944k available, 12824k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xff000000 - 0xffe00000 ( 14 MB) vmalloc : 0xc2800000 - 0xfea00000 ( 962 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc2000000 ( 32 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc03cd864 (3863 kB) .init : 0xc03ce000 - 0xc03f6000 ( 160 kB) .data : 0xc03f6000 - 0xc041a6c0 ( 146 kB) .bss : 0xc041a6e4 - 0xc04347fc ( 105 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Preemptible hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:245 Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 227.32 BogoMIPS (lpj=1136640) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok DaVinci: 144 gpio irqs NET: Registered protocol family 16 EMAC: MII PHY configured bio: create slab at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24. Switching to clocksource timer0_1 Switched to NOHz mode on CPU #0 musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host) Waiting for USB PHY clock good... musb-hdrc musb-hdrc: MUSB HDRC host driver musb-hdrc musb-hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1 usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver usb usb1: Manufacturer: Linux 3.1.10 musb-hcd usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected musb-hdrc musb-hdrc: USB OTG mode controller at fee00000 using PIO, IRQ 58 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Trying to unpack rootfs image as initramfs... rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd Freeing initrd memory: 8192K msgmni has been set to 54 io scheduler noop registered (default) da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found VGA_Monitor panel Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c42000 (irq = 25) is a 16550A serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1d0c000 (irq = 53) is a 16550A serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1d0d000 (irq = 61) is a 16550A console [ttyS2] enabled brd: module loaded ahci ahci: forcing PORTS_IMPL to 0x1 ahci ahci: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode ahci ahci: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc scsi0 : ahci_platform ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01e18000-0x01e19fff] port 0x100 irq 67 davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5 davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffffff7f davinci_mdio.0: probed davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[7]: device 0:07, driver unknown usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters usbcore: registered new interface driver uas Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0 omap_rtc: RTC power up reset detected omap_rtc: already running i2c /dev entries driver davinci_mmc davinci_mmc.0: Using DMA, 4-bit mode soc-audio soc-audio.0: ASoC: Failed to create codec debugfs directory asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.0 mapping ok ALSA device list: #0: DA850/OMAP-L138 EVM TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 36:44:9c:f0:d1:e9 console [netcon0] enabled netconsole: network logging started omap_rtc omap_rtc: setting system clock to 2014-06-26 20:49:56 UTC (1403815796) ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) RAMDISK: gzip image found at block 0 VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0. Freeing init memory: 160K INIT: version 2.86 booting Please wait: booting... Starting udev WARNING: -e needs -E or -F udevd (942): /proc/942/oom_adj is deprecated, please use /proc/942/oom_score_adj instead. Remounting root file system... Caching udev devnodes Populating dev cachetar: short write root: mount: mounting rootfs on / failed: No such file or directory Collected errors: * opkg_conf_load: Creating temp dir /var/lib/opkg/tmp/opkg-ArMowN failed: No space left on device. Configuring network interfaces... davinci_mdio davinci_mdio.0: resetting idled controller net eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:07, id=7c0f1) udhcpc (v1.13.2) started Sending discover... PHY: 0:07 - Link is Up - 100/Full Sending discover... Sending select for 10.100.1.144... Lease of 10.100.1.144 obtained, lease time 691200 adding dns 172.29.16.38 adding dns 172.25.8.25 done. Setting up IP spoofing protection: rp_filter. INIT: Entering runlevel: 5 Starting telnet daemon. Starting syslogd/klogd: done _____ _____ _ _ | _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_ | | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _| |__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_| |___| |___| Arago Project http://arago-project.org arago ttyS2 Arago 2011.09 arago ttyS2 arago login: root root@arago:~# cd . root@arago:~# cd . root@arago:~# cd / root@arago:/# ls bin etc linuxrc mnt sys var boot home lost+found proc tmp dev lib media sbin usr root@arago:/#