クロックジェネレータ設定レジスタ一覧 {CDCE6214_R0, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R2, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R3, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R4, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R5, 0x08}, /* 0x0008 */ {CDCE6214_R24, 0x0718}, /* 0x0718 */ {CDCE6214_R25, 0x0400}, /* 0x0400 IP_BYP_OUT0_EN = 1, IP_REF_TI_OUT1_EN = 0 */ {CDCE6214_R30, 0x62}, /* 0x0030 N = 98 */ {CDCE6214_R31, 0x62FE}, /* 0x0000 Num = 5071614 下位 */ {CDCE6214_R32, 0x4D}, /* 0x0000 Num = 5071614 上位 */ {CDCE6214_R33, 0x8FBE}, /* 0x0000 Den = 16682942 下位 */ {CDCE6214_R34, 0xFE}, /* 0x0000 Den = 16682942 上位 */ {CDCE6214_R41, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R42, 0x00}, /* 0x0002 */ {CDCE6214_R43, 0x00}, /* 0x0051 */ {CDCE6214_R47, 0x00}, /* 0x0a00 */ {CDCE6214_R53, 0x00}, /* 0x0069 */ {CDCE6214_R56, 0x19}, /* 0x0006 Divider 25 */ {CDCE6214_R57, 0x4000}, /* 0x4000 */ {CDCE6214_R59, 0x2008}, /* 0x0008 Enables OUT1P LVCMOS Buffer */ {CDCE6214_R60, 0x08}, /* 0x0008 */ {CDCE6214_R62, 0x06}, /* 0x0006 */ {CDCE6214_R63, 0x00}, /* 0x2000 */ {CDCE6214_R65, 0x00}, /* 0x0008 */ {CDCE6214_R66, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R67, 0x06}, /* 0x0006 */ {CDCE6214_R68, 0x00}, /* 0x2000 */ {CDCE6214_R70, 0x00}, /* 0x0008 */ {CDCE6214_R71, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R72, 0x06}, /* 0x0006 */ {CDCE6214_R73, 0x00}, /* 0x2000 */ {CDCE6214_R75, 0x00}, /* 0x0008 */ {CDCE6214_R76, 0x00}, /* 0x0008 */ {CDCE6214_R77, 0x00}, /* 0x0000 */ {CDCE6214_R78, 0x1000}, /* 0x1000 */ {CDCE6214_R79, 0x08}, /* 0x0008 */