root@azeem-:/download/home/root# arecord --device=plughw:0,0 --format S16_LE --rate 16000 -c1 --duration=20 test_16K.wav -v Recording WAVE 'test_16K.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono Plug PCM: Rate conversion PCM (11025, sformat=S16_LE) Converter: libspeex (external) Protocol version: 10002 Its setup is: stream : CAPTURE access : RW_INTERLEAVED format : S16_LE subformat : STD channels : 1 rate : 16000 exact rate : 16000 (16000/1) msbits : 16 buffer_size : 7999 period_size : 1999 period_time : 124988 tstamp_mode : NONE tstamp_type : MONOTONIC period_step : 1 avail_min : 1999 period_event : 0 start_threshold : 1 stop_threshold : 7999 silence_threshold: 0 silence_size : 0 boundary : 2096889856 Slave: Route conversion PCM (sformat=S16_LE) Transformation table: 0 <- 0*0.5 + 1*0.5 Its setup is: stream : CAPTURE access : MMAP_INTERLEAVED format : S16_LE subformat : STD channels : 1 rate : 11025 exact rate : 11025 (11025/1) msbits : 16 buffer_size : 5512 period_size : 1378 period_time : 124988 tstamp_mode : NONE tstamp_type : MONOTONIC period_step : 1 avail_min : 1378 period_event : 0 start_threshold : 1 stop_threshold : 5512 silence_threshold: 0 silence_size : 0 boundary : 1444937728 Slave: Hardware PCM card 0 'PLAYERU' device 0 subdevice 0 Its setup is: stream : CAPTURE access : MMAP_INTERLEAVED format : S16_LE subformat : STD channels : 2 rate : 11025 exact rate : 11025 (11025/1) msbits : 16 buffer_size : 5512 period_size : 1378 period_time : 124988 tstamp_mode : NONE tstamp_type : MONOTONIC period_step : 1 avail_min : 1378 period_event : 0 start_threshold : 1 stop_threshold : 5512 silence_threshold: 0 silence_size : 0 boundary : 1444937728 appl_ptr : 0 hw_ptr : 0 overrun!!! (at least 6.604 ms long) Status: state : XRUN trigger_time: 416.581207132 tstamp : 0.000000 delay : 2002 avail : 5997 avail_max : 7996 overrun!!! (at least 6.759 ms long) Status: state : XRUN trigger_time: 416.897735465 tstamp : 0.000000 delay : 2002 avail : 5997 avail_max : 7996 overrun!!! (at least 7.137 ms long) Status: state : XRUN trigger_time: 417.214377965 tstamp : 0.000000 delay : 2002 avail : 5997 avail_max : 7996 overrun!!! (at least 6.548 ms long) Status: state : XRUN trigger_time: 417.531381757 tstamp : 0.000000 delay : 2002 avail : 5997 avail_max : 7996 root@azeem-:/download/home/root