############################################### # Software Reset ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # Initialize the device through software reset w 30 01 01 # ############################################### ############################################### # Clock and Interface Settings # --------------------------------------------- # The codec receives: MCLK = 11.2896 MHz, # BLCK = 2.8224 MHz, WCLK = 44.1 kHz ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # NDAC = 2, MDAC = 1, dividers powered on w 30 0b 82 81 # # DOSR = 128 w 30 0D 00 80 # # NADC = 2, MADC = 1, dividers powered on w 30 12 82 81 # # AOSR = 128 w 30 14 80 # ############################################### ########################################## # Configure Class-D Output ########################################## # # Switch to Page 1 w 30 00 01 # # CM = 1.65V w 30 1f 14 # # Unmute Class-D (6dB) w 30 2a 04 # # Power-up Class-D driver w 30 20 86 # # Route Analog Volume Control to Class-D Driver, 0dB w 30 26 80 # ########################################## ########################################## # Configure DAC Channel ########################################## # # Switch to Page 1 w 30 00 01 # # DAC routed to Mixer Amplifier w 30 23 40 # # Switch to Page 0 w 30 00 00 # # Powerup DAC, DAC => LI2S, soft-step disable w 30 3f 96 # # Unmute DAC, 0dB w 30 40 04 00 # ########################################## --------------------------------------------------------------- page 0 is selected