#!/bin/bash echo "=========================================================" echo " TLV320AIC codec Init for I2S-MODE" echo "=========================================================" ############################################### # Software Reset ############################################### # # Select Page 0 i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x00 # # Initialize the device through software reset i2cset -y -f 2 0x18 0x01 0x01 # ############################################### # Clock Settings # --------------------------------------------- # The codec receives: MCLK = 11,2896 MHz, # BLCK = 1,4112 MHz, WCLK = 44,1 kHz ############################################### # # Select Page 0 i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x00 # # MCLK as PLL_input; PLL_CLK as CODEC_CLKIN i2cset -y -f 2 0x18 0x04 0x03 # # J = 4; P = 1; D = 0, R =1 PLL enabled i2cset -y -f 2 0x18 0x05 0x91 i2cset -y -f 2 0x18 0x06 0x04 # # NDAC = 1, MDAC = 1, dividers powered on i2cset -y -f 2 0x18 0x0b 0x81 i2cset -y -f 2 0x18 0x0c 0x81 ############################################### # Signal Processing Settings ############################################### # # Select Page 0 i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x00 # # Set serial interface at I2S and 16-bit i2cset -y -f 2 0x18 0x1b 0x00 # # Set the DAC Mode to PRB_P8 i2cset -y -f 2 0x18 0x3c 0x08 ############################################### # Initialize Codec ############################################### # # Select Page 1 i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x01 # # Disable weak AVDD in presence of external # AVDD supply i2cset -y -f 2 0x18 0x01 0x08 # # Enable Master Analog Power Control i2cset -y -f 2 0x18 0x02 0x00 # # Set the REF charging time to 40ms i2cset -y -f 2 0x18 0x7b 0x01 ############################################### # Playback Setup ############################################### # # Select Page 1 i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x01 # # De-pop i2cset -y -f 2 0x18 0x14 0x25 # # Set the Input Common Mode to 0.9V and Output Common Mode for Headphone to # Input Common Mode # w 30 0a 00 # # Route LDAC/RDAC to HPL/HPR i2cset -y -f 2 0x18 0x0c 0x08 i2cset -y -f 2 0x18 0x0d 0x08 # # Power up HPL/HPR i2cset -y -f 2 0x18 0x09 0x30 # # Unmute HPL/HPR driver, 0dB Gain i2cset -y -f 2 0x18 0x10 0x00 i2cset -y -f 2 0x18 0x11 0x00 # # Select Page 0 i2cset -y -f 2 0x18 0x00 0x00 # # Power up LDAC/RDAC i2cset -y -f 2 0x18 0x3f 0xd6 # # Unmute LDAC/RDAC i2cset -y -f 2 0x18 0x40 0x00 # echo "=========================================================" echo " DONE " echo " HIEP NGUYEN " echo "========================================================="