[type=QWERTY] # keycode display number base caps fn caps_fn A 'A' '!' 'a' 'A' '!' 0x00 B 'B' '1' 'b' 'B' '1' 0x00 C 'C' '2' 'c' 'C' '2' 0x00E7 D 'D' '3' 'd' 'D' '3' 0x00 E 'E' '@' 'e' 'E' '@' 0x0301 F 'F' '#' 'f' 'F' '#' 0x00A5 G 'G' '4' 'g' 'G' '4' '_' H 'H' '5' 'h' 'H' '5' '{' I 'I' '6' 'i' 'I' '6' 0x0302 J 'J' '$' 'j' 'J' '$' '}' K 'K' '%' 'k' 'K' '%' '~' L 'L' '7' 'l' 'L' '7' '`' M 'M' '8' 'm' 'M' '8' 0x00 N 'N' '9' 'n' 'N' '9' 0x0303 O 'O' '&' 'o' 'O' '&' 0x00 P 'P' '*' 'p' 'P' '*' 0x00 Q 'Q' '.' 'q' 'Q' '.' 0x0300 R 'R' '0' 'r' 'R' '0' 0x20AC S 'S' '"' 's' 'S' '"' 0x00DF T 'T' '{' 't' 'T' '{' 0x00A3 U 'U' ')' 'u' 'U' ')' 0x0308 V 'V' '+' 'v' 'V' '+' '^' W 'W' '-' 'w' 'W' '-' 0x00 X 'X' ',' 'x' 'X' ',' 0xEF00 Y 'Y' '?' 'y' 'Y' '?' 0x00A1 Z 'Z' ';' 'z' 'Z' ';' 0x00 # on pc keyboards COMMA ',' ',' ',' ';' ';' '|' PERIOD '.' '.' '.' ':' ':' 0x2026 AT '@' '0' '@' '0' '0' 0x2022 SLASH '/' '/' '/' '?' '?' '\' SPACE 0x20 0x20 0x20 0x20 0xEF01 0xEF01 ENTER 0xa 0xa 0xa 0xa 0xa 0xa TAB 0x9 0x9 0x9 0x9 0x9 0x9 0 '0' '0' '0' ')' ')' ')' 1 '1' '1' '1' '!' '!' '!' 2 '2' '2' '2' '@' '@' '@' 3 '3' '3' '3' '#' '#' '#' 4 '4' '4' '4' '$' '$' '$' 5 '5' '5' '5' '%' '%' '%' 6 '6' '6' '6' '^' '^' '^' 7 '7' '7' '7' '&' '&' '&' 8 '8' '8' '8' '*' '*' '*' 9 '9' '9' '9' '(' '(' '(' GRAVE '`' '`' '`' '~' '`' '~' MINUS '-' '-' '-' '_' '-' '_' EQUALS '=' '=' '=' '+' '=' '+' LEFT_BRACKET '[' '[' '[' '{' '[' '{' RIGHT_BRACKET ']' ']' ']' '}' ']' '}' BACKSLASH '\' '\' '\' '|' '\' '|' SEMICOLON ';' ';' ';' ':' ';' ':' APOSTROPHE ''' ''' ''' '"' ''' '"' STAR '*' '*' '*' '*' '*' '*' POUND '#' '#' '#' '#' '#' '#' PLUS '+' '+' '+' '+' '+' '+'