/opt/dvr/bin/ti816x/bin # ./mem_rdwr.out --rd 48105500 65 0x48105500: 00000002 0x48105504: 40002102 0x48105508: 00000000 0x4810550c: 40002102 0x48105510: 00000000 0x48105514: 00000000 0x48105518: 00000000 0x4810551c: 00000000 0x48105520: FFFFFFFF 0x48105524: FFFFFFFF 0x48105528: FFFFFFFF 0x4810552c: FFFFFFFF 0x48105530: 00000000 0x48105534: 00000000 0x48105538: 00000000 0x4810553c: 00000000 0x48105540: 00000000 0x48105544: 00000000 0x48105548: 00000000 0x4810554c: 00000000 0x48105550: 00000000 0x48105554: 00000000 0x48105558: 00000000 0x4810555c: 00000000 0x48105560: 00000000 0x48105564: 00000000 0x48105568: 00000000 0x4810556c: 00000000 0x48105570: 00000000 0x48105574: 00000000 0x48105578: 00000000 0x4810557c: 00000000 0x48105580: 00000000 0x48105584: 00000000 0x48105588: 00000000 0x4810558c: 00000000 0x48105590: 00000000 0x48105594: 00000000 0x48105598: 00000000 0x4810559c: 00000000 0x481055a0: 00000000 0x481055a4: 00000000 0x481055a8: 00000000 0x481055ac: 00000000 0x481055b0: 00000000 0x481055b4: 00000000 0x481055b8: 00000000 0x481055bc: 00000000 0x481055c0: 00000000 0x481055c4: 00000000 0x481055c8: 00000000 0x481055cc: 00000000 0x481055d0: 00000000 0x481055d4: 00000000 0x481055d8: 00000000 0x481055dc: 00000000 0x481055e0: 00000000 0x481055e4: 00000000 0x481055e8: 00000000 0x481055ec: 00000000 0x481055f0: 00000000 0x481055f4: 00000000 0x481055f8: 00000000 0x481055fc: 00000000 0x48105600: 00000002 /opt/dvr/bin/ti816x/bin #