config0 : 0x118 config1 : 0x3 config2 : 0x82 config3 : 0xA301 config4 : 0xFFFF config5 : 0xFFFF config6 : 0xFFFF config7 : 0x3500 config8 : 0x0 config9 : 0x0 config10 : 0x0 config11 : 0x0 config12 : 0x400 config13 : 0x400 config14 : 0x400 config15 : 0x400 config16 : 0x0 config17 : 0x0 config18 : 0x0 config19 : 0x0 config20 : 0x0 config21 : 0x0 config22 : 0x0 config23 : 0x0 config24 : 0x0 config25 : 0x0 config26 : 0x20 config27 : 0x300 config28 : 0x0 config29 : 0x0 config30 : 0x9191 config31 : 0x9180 config32 : 0x8008 config33 : 0x0 config34 : 0x1B11 config35 : 0xFFFF config36 : 0x30 config37 : 0x6000 config38 : 0x0 config39 : 0x0 config40 : 0x3 config41 : 0xFFFF config42 : 0x0 config43 : 0x0 config44 : 0x0 config45 : 0x1 config46 : 0xFFFF config47 : 0x4 config48 : 0x0 config49 : 0x1000 config50 : 0x0 config51 : 0x0 config52 : 0x0 config53 : 0x0 config54 : 0x0 config55 : 0x0 config56 : 0x0 config57 : 0x0 config58 : 0x0 config59 : 0x1800 config60 : 0x228 config61 : 0x88 config62 : 0x108 config63 : 0x0 config64 : 0x0 config65 : 0x0 config66 : 0x0 config67 : 0x0 config68 : 0x0 config69 : 0x0 config70 : 0x44 config71 : 0x190A config72 : 0x31C3 config73 : 0x0 config74 : 0xF01 config75 : 0x1E00 config76 : 0x1F03 config77 : 0x100 config78 : 0xF4F config79 : 0x1CC1 config80 : 0x0 config81 : 0xFF config82 : 0xFF config83 : 0x0 config84 : 0xFF config85 : 0xFF config86 : 0x0 config87 : 0xFF config88 : 0xFF config89 : 0x0 config90 : 0xFF config91 : 0xFF config92 : 0x5 config93 : 0x0 config94 : 0x0 config95 : 0x123 config96 : 0x4567 config97 : 0x111 config98 : 0x0 config99 : 0x0 config100: 0x50A config101: 0x50A config102: 0x50A config103: 0x50A config104: 0xEC05 config105: 0xFB0F config106: 0xEF0C config107: 0x7F0E config108: 0x7 config109: 0xF0 config110: 0x0 config111: 0x0 config112: 0x0 config113: 0x0 config114: 0x0 config115: 0x0 config116: 0x0 config117: 0x0 config118: 0x0 config119: 0x0 config120: 0x0 config121: 0x0 config122: 0x0 config123: 0x0 config124: 0x0 config125: 0x0 config126: 0x0 config127: 0x800A