U-Boot SPL 2011.09-00000-g518a597 (Apr 11 2012 - 16:55:25) Texas Instruments Revision detection unimplemented U-Boot 2011.09-svn45 (Jul 10 2012 - 15:42:36) I2C: ready DRAM: 256 MiB WARNING: Caches not enabled Found a daughter card connected NAND: HW ECC Hamming Code selected 256 MiB MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1 Net: cpsw Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot# U-Boot# U-Boot# U-Boot# mw.b 0x82000000 0xFF 0x3000000 U-Boot# tftp 0x82000000 ubi.img link up on port 0, speed 100, full duplex Using cpsw device TFTP from server 192.168.5.103; our IP address is 192.168.5.104 Filename 'ubi.img'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################### done Bytes transferred = 18874368 (1200000 hex) U-Boot# nand erase 0x780000 0x3000000 NAND erase: device 0 offset 0x780000, size 0x3000000 Erasing at 0x3760000 -- 100% complete. OK U-Boot# nandecc hw 2 HW ECC BCH8 Selected U-Boot# nand write 0x82000000 0x780000 0x3000000 NAND write: device 0 offset 0x780000, size 0x3000000 50331648 bytes written: OK U-Boot# setenv bootargs 'console=ttyO0,115200n8 noinitrd ip=off mem=256M rootwait=1 rw ubi.mtd=7,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs init=/init' U-Boot# saveenv Saving Environment to NAND... Erasing Nand... Erasing at 0x260000 -- 100% complete. Writing to Nand... done U-Boot# boot link up on port 0, speed 100, full duplex BOOTP broadcast 1 DHCP client bound to address 192.168.5.107 link up on port 0, speed 100, full duplex Using cpsw device TFTP from server 192.168.5.103; our IP address is 192.168.5.107 Filename 'uImage'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################## done Bytes transferred = 3113000 (2f8028 hex) ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.2.0-svn68 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3112936 Bytes = 3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. [ 0.000000] Linux version 3.2.0-svn68 (sitara@sitara-desktop) (gcc version 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC) ) #17 Tue Jul 24 16:54:50 CST 2012 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: am335xevm [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback [ 0.000000] AM335X ES1.0 (sgx neon ) [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 noinitrd ip=off mem=256M rootwait=1 rw ubi.mtd=7,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs init=/init [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Memory: 256MB = 256MB total [ 0.000000] Memory: 253360k/253360k available, 8784k reserved, 0K highmem [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000 ( 744 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd0000000 ( 256 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0593000 (5676 kB) [ 0.000000] .init : 0xc0593000 - 0xc05cf000 ( 240 kB) [ 0.000000] .data : 0xc05d0000 - 0xc062b028 ( 365 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc062b04c - 0xc0657ea4 ( 180 kB) [ 0.000000] NR_IRQS:396 [ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts [ 0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller [ 0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz [ 0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 131071999ms [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000152] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144) [ 0.058929] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.059051] Security Framework initialized [ 0.059143] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.059539] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.079528] omap_hwmod: gfx: failed to hardreset [ 0.095794] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset [ 0.096893] print_constraints: dummy: [ 0.097259] NET: Registered protocol family 16 [ 0.099426] OMAP GPIO hardware version 0.1 [ 0.101898] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0 [ 0.104095] omap_i2c.1: alias fck already exists [ 0.104980] omap2_mcspi.1: alias fck already exists [ 0.105194] omap2_mcspi.2: alias fck already exists [ 0.105438] edma.0: alias fck already exists [ 0.105468] edma.0: alias fck already exists [ 0.105468] edma.0: alias fck already exists [ 0.128234] bio: create slab at 0 [ 0.130462] SCSI subsystem initialized [ 0.132080] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.132385] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.132568] usbcore: registered new device driver usb [ 0.132720] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3 [ 0.133026] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1 [ 0.148986] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz [ 0.150878] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x0 [ 0.153259] print_constraints: VRTC: [ 0.154724] print_constraints: VIO: at 1800 mV [ 0.157043] print_constraints: VDD1: 600 <--> 1500 mV at 1262 mV normal [ 0.159332] print_constraints: VDD2: 600 <--> 1500 mV at 1137 mV normal [ 0.160339] print_constraints: VDD3: 5000 mV [ 0.161773] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV [ 0.163208] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV [ 0.164642] print_constraints: VPLL: at 1800 mV [ 0.166046] print_constraints: VDAC: at 1800 mV [ 0.167480] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV [ 0.168884] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV [ 0.170318] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV [ 0.171752] print_constraints: VMMC: at 3300 mV [ 0.172271] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ [ 0.174133] Switching to clocksource gp timer [ 0.189605] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host) [ 0.189788] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: pio [ 0.190673] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at d081c000 using PIO, IRQ 18 [ 0.190826] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: pio [ 0.191223] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver [ 0.191284] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.191436] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.191436] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.191467] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver [ 0.191467] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-svn68 musb-hcd [ 0.191497] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1 [ 0.192260] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.192291] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 0.192840] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at d081e800 using PIO, IRQ 19 [ 0.193267] NET: Registered protocol family 2 [ 0.193450] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.193786] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.193939] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.194030] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.194030] TCP reno registered [ 0.194061] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.194091] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.194335] NET: Registered protocol family 1 [ 0.194610] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.194610] RPC: Registered udp transport module. [ 0.194641] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.194641] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.194885] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) [ 0.207000] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.207061] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.207611] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG]. [ 0.207733] msgmni has been set to 494 [ 0.208496] io scheduler noop registered [ 0.208526] io scheduler deadline registered [ 0.208587] io scheduler cfq registered (default) [ 0.211914] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0 [ 0.820648] console [ttyO0] enabled [ 0.824920] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1 [ 0.832733] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2 [ 0.840515] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3 [ 0.848327] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4 [ 0.856079] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5 [ 0.873138] brd: module loaded [ 0.881286] loop: module loaded [ 0.884796] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method [ 0.891235] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method [ 0.897674] at24 1-0051: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write [ 0.911590] Detected a daughter card on AM335x EVM.. [ 0.916595] Unknown CPLD version found, falling back to 1.0A [ 0.922729] at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write [ 0.937896] Board name: A335GPBD [ 0.941253] Board version: 1.2A [ 0.944519] SKU: SKU#01 [ 0.947631] The board is general purpose EVM in profile 0 [ 0.953247] Found invalid GP EVM revision, falling back to Rev1.1A [ 0.960021] da8xx_lcdc.0: alias fck already exists [ 0.965850] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found TFC_S9700RTWV35TR_01B panel [ 0.989471] Console: switching to colour frame buffer device 100x30 [ 1.004852] TSC connected to beta GP EVM [ 1.010345] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0 [ 1.015411] Registering NAND on CS0 [ 1.019744] omap_i2c.2: alias fck already exists [ 1.044891] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 100 kHz [ 1.051605] tsl2550 2-0039: standard operating mode [ 1.057403] tsl2550 2-0039: support ver. 1.2 enabled [ 1.063079] omap_hsmmc.0: alias fck already exists [ 1.068389] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc [ 1.075714] omap_hsmmc.2: alias fck already exists [ 1.081207] Configure Bluetooth Enable pin... [ 1.087066] _regulator_get: 2-0018 supply Vdd not found, using dummy regulator [ 1.094665] _regulator_get: 2-0018 supply Vdd_IO not found, using dummy regulator [ 1.123107] lis3lv02d: 8 bits 3DLH sensor found [ 1.215332] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input0 [ 1.224639] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=9261 [ 1.231658] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 1.239105] usb 1-1: Product: TUSB9261 Firmware v1 [ 1.244110] usb 1-1: Manufacturer: Texas Instruments [ 1.249298] usb 1-1: SerialNumber: 9F23F760201105281DAC5E5C9FD1517C7 [ 1.259033] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied [ 1.266357] omap2-nand driver initializing [ 1.270965] ONFI flash detected [ 1.274383] ONFI param page 0 valid [ 1.278045] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron MT29F2G08ABAEAWP) [ 1.286621] Creating 8 MTD partitions on "omap2-nand.0": [ 1.292175] 0x000000000000-0x000000020000 : "SPL" [ 1.298645] 0x000000020000-0x000000040000 : "SPL.backup1" [ 1.305603] 0x000000040000-0x000000060000 : "SPL.backup2" [ 1.312438] 0x000000060000-0x000000080000 : "SPL.backup3" [ 1.319366] 0x000000080000-0x000000260000 : "U-Boot" [ 1.326568] 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env" [ 1.333404] 0x000000280000-0x000000780000 : "Kernel" [ 1.341949] 0x000000780000-0x000010000000 : "File System" [ 1.452026] OneNAND driver initializing [ 1.456848] UBI: attaching mtd7 to ubi0 [ 1.460876] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB) [ 1.467437] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes [ 1.473052] UBI: smallest flash I/O unit: 2048 [ 1.477966] UBI: sub-page size: 512 [ 1.482788] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048) [ 1.489044] UBI: data offset: 4096 [ 4.296600] UBI: max. sequence number: 44 [ 4.312957] UBI warning: process_lvol: volume table copy #2 is corrupted [ 4.319946] UBI: create volume table (copy #2) [ 4.332031] UBI: volume table was restored [ 4.353759] UBI: volume 0 ("rootfs") re-sized from 1586 to 1965 LEBs [ 4.361480] UBI: attached mtd7 to ubi0 [ 4.365417] UBI: MTD device name: "File System" [ 4.371154] UBI: MTD device size: 248 MiB [ 4.376342] UBI: number of good PEBs: 1988 [ 4.381256] UBI: number of bad PEBs: 0 [ 4.385894] UBI: number of corrupted PEBs: 0 [ 4.390533] UBI: max. allowed volumes: 128 [ 4.395355] UBI: wear-leveling threshold: 4096 [ 4.400238] UBI: number of internal volumes: 1 [ 4.404876] UBI: number of user volumes: 1 [ 4.409515] UBI: available PEBs: 0 [ 4.414154] UBI: total number of reserved PEBs: 1988 [ 4.419311] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 19 [ 4.425689] UBI: max/mean erase counter: 7/5 [ 4.430145] UBI: image sequence number: 1056791937 [ 4.435394] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 553 [ 4.454895] CAN device driver interface [ 4.458892] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0 [ 4.524810] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6 [ 4.531280] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe [ 4.555053] davinci_mdio.0: probed [ 4.558624] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown [ 4.575134] usbcore: registered new interface driver zd1201 [ 4.584899] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 4.604827] usbcore: registered new interface driver cdc_eem [ 4.610900] usbcore: registered new interface driver dm9601 [ 4.616760] cdc_ncm: 04-Aug-2011 [ 4.634948] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 4.640869] Initializing USB Mass Storage driver... [ 4.654968] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0 [ 4.665161] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 4.671447] USB Mass Storage support registered. [ 4.684844] usbcore: registered new interface driver usbtest [ 4.704895] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 4.711639] input: matrix-keypad as /devices/platform/matrix-keypad/input/input1 [ 4.735809] input: ti-tsc-adcc as /devices/platform/omap/tsc/input/input2 [ 4.755737] omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0 [ 4.774932] i2c /dev entries driver [ 4.779235] Linux video capture interface: v2.00 [ 4.794921] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 4.800903] USB Video Class driver (1.1.1) [ 4.815307] lm75 2-0048: hwmon0: sensor 'tmp275' [ 4.996276] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec [ 5.004913] cpuidle: using governor ladder [ 5.009704] cpuidle: using governor menu [ 5.089599] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 5.095458] usbhid: USB HID core driver [ 5.099456] oprofile: hardware counters not available [ 5.104705] oprofile: using timer interrupt. [ 5.109222] nf_conntrack version 0.5.0 (3958 buckets, 15832 max) [ 5.115997] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 5.121673] TCP cubic registered [ 5.125061] NET: Registered protocol family 17 [ 5.129699] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8) [ 5.136260] NET: Registered protocol family 29 [ 5.140899] can: raw protocol (rev 20090105) [ 5.145385] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t) [ 5.151306] Registering the dns_resolver key type [ 5.156311] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3 [ 5.164306] ThumbEE CPU extension supported. [ 5.168823] mux: Failed to setup hwmod io irq -22 [ 5.174407] Power Management for AM33XX family [ 5.179290] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout) [ 5.185943] Copied the M3 firmware to UMEM [ 5.190246] omap_hwmod: wkup_m3: wkup_m3: hwmod data error: OMAP4 does not support st_shift [ 5.203826] clock: disabling unused clocks to save power [ 5.211456] Detected MACID=0:18:31:e0:93:a8 [ 5.217987] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input3 [ 5.225708] omap_rtc omap_rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800) [ 5.303710] UBIFS error (pid 1): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 9) [ 5.311828] UBIFS error (pid 1): ubifs_read_node: bad node at LEB 143:19032, LEB mapping status 0 [ 5.321136] Backtrace: [ 5.323730] [] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [] (dump_stack+0x18/0x1c) [ 5.332550] r6:cfa01000 r5:cf95f3c0 r4:00004a58 r3:00000018 [ 5.338500] [] (dump_stack+0x0/0x1c) from [] (ubifs_read_node+0x280/0x2e0) [ 5.347503] [] (ubifs_read_node+0x0/0x2e0) from [] (dbg_old_index_check_init+0x6c/0xdc) [ 5.357666] [] (dbg_old_index_check_init+0x0/0xdc) from [] (ubifs_read_master+0xb4c/0xd80) [ 5.368133] [] (ubifs_read_master+0x0/0xd80) from [] (ubifs_mount+0xf18/0x1dc8) [ 5.377593] [] (ubifs_mount+0x0/0x1dc8) from [] (mount_fs+0x4c/0x188) [ 5.386169] [] (mount_fs+0x0/0x188) from [] (vfs_kern_mount+0x54/0x94) [ 5.394805] [] (vfs_kern_mount+0x0/0x94) from [] (do_kern_mount+0x3c/0xd8) [ 5.403778] r8:00008000 r7:cf37ed00 r6:00000000 r5:cf37ed40 r4:c060200c [ 5.410614] r3:00000000 [ 5.413360] [] (do_kern_mount+0x0/0xd8) from [] (do_mount+0x168/0x6d8) [ 5.421997] r8:00000020 r7:cf37ed40 r6:cf37ed00 r5:00000000 r4:00008000 [ 5.428833] r3:00000000 [ 5.431579] [] (do_mount+0x0/0x6d8) from [] (sys_mount+0x8c/0xcc) [ 5.439758] [] (sys_mount+0x0/0xcc) from [] (do_mount_root+0x30/0xbc) [ 5.448303] r7:00008000 r6:cf919000 r5:c05c0514 r4:cf919000 [ 5.454223] [] (do_mount_root+0x0/0xbc) from [] (mount_block_root+0xfc/0x228) [ 5.463500] r6:cf919000 r5:c05c0514 r4:cf919000 [ 5.468322] [] (mount_block_root+0x0/0x228) from [] (prepare_namespace+0xac/0x1d4) [ 5.478057] [] (prepare_namespace+0x0/0x1d4) from [] (kernel_init+0x124/0x130) [ 5.487396] r5:c05ce698 r4:c05ce698 [ 5.491149] [] (kernel_init+0x0/0x130) from [] (do_exit+0x0/0x67c) [ 5.499420] r5:c05937e8 r4:00000000 [ 5.503875] List of all partitions: [ 5.507598] 1f00 128 mtdblock0 (driver?) [ 5.512878] 1f01 128 mtdblock1 (driver?) [ 5.518157] 1f02 128 mtdblock2 (driver?) [ 5.523437] 1f03 128 mtdblock3 (driver?) [ 5.528717] 1f04 1920 mtdblock4 (driver?) [ 5.533996] 1f05 128 mtdblock5 (driver?) [ 5.539276] 1f06 5120 mtdblock6 (driver?) [ 5.544555] 1f07 254464 mtdblock7 (driver?) [ 5.549835] No filesystem could mount root, tried: ubifs [ 5.555480] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [ 5.564117] Backtrace: [ 5.566680] [] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [] (dump_stack+0x18/0x1c) [ 5.575500] r6:cf919006 r5:c05c0514 r4:c062c048 r3:c05f1388 [ 5.581420] [] (dump_stack+0x0/0x1c) from [] (panic+0x6c/0x1a0) [ 5.589447] [] (panic+0x0/0x1a0) from [] (mount_block_root+0x20c/0x228) [ 5.598144] r3:cf81df4c r2:cf81df78 r1:cf81df78 r0:c04eaa40 [ 5.604064] r7:00008000 [ 5.606750] [] (mount_block_root+0x0/0x228) from [] (prepare_namespace+0xac/0x1d4) [ 5.616455] [] (prepare_namespace+0x0/0x1d4) from [] (kernel_init+0x124/0x130) [ 5.625823] r5:c05ce698 r4:c05ce698 [ 5.629577] [] (kernel_init+0x0/0x130) from [] (do_exit+0x0/0x67c) [ 5.637817] r5:c05937e8 r4:00000000