|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | VERSION INFO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | K3CONF | (version 0.4-nogit built Thu Feb 12 06:06:58 UTC 2026) | | SoC | AM64x SR2.0 | | SoC identifiers | [0x328cdce4] 0x19466 Func-Safe Non-Secure 'S' Grade -40 C to 105 C ALV Package | | SYSFW | ABI: 4.0 (firmware version 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat))') | | F/w Capabilities | 0x1: GEN | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resource allocation => [Primary start +count] (Secondary start +count) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | utype | type | subtype | A53_2 | M4_0 | MAIN_0_R5_0 | MAIN_0_R5_1 | MAIN_0_R5_3 | MAIN_1_R5_1 | MAIN_1_R5_3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0x0040 | 1 | 0 | [ 0 + 16] | | [ 16 + 4] | [ 16 + 4] | [ 20 + 4] | [ 24 + 4] | [ 28 + 4] | | 0x00c0 | 3 | 0 | [ 0 + 12] | | | | | [ 12 + 2] | [ 14 + 2] | | 0x0140 | 5 | 0 | [ 0 + 4] | [ 4 + 4] | | | | | | | 0x0180 | 6 | 0 | | | | | | | | | 0x0682 | 26 | 2 | | | | | | | | | 0x0683 | 26 | 3 | | | | | | | | | 0x068d | 26 | 13 | [ 0 + 12] | [ 26 + 1] | [ 12 + 6] | [ 12 + 6] | [ 18 + 2] | [ 20 + 4] | [ 24 + 2] | | 0x068e | 26 | 14 | [ 48 + 6] | | [ 54 + 6] | [ 54 + 6] | [ 60 + 2] | [ 62 + 4] | [ 66 + 2] | | 0x068f | 26 | 15 | [ 28 + 6] | | [ 34 + 6] | [ 34 + 6] | [ 40 + 2] | [ 42 + 4] | [ 46 + 2] | | 0x06a0 | 26 | 32 | [ 0 + 12] | [ 26 + 1] | [ 12 + 6] | [ 12 + 6] | [ 18 + 2] | [ 20 + 4] | [ 24 + 2] | | 0x06a1 | 26 | 33 | [ 0 + 6] | | [ 6 + 6] | [ 6 + 6] | [ 12 + 2] | [ 14 + 4] | [ 18 + 2] | | 0x06a2 | 26 | 34 | [ 0 + 6] | | [ 6 + 6] | [ 6 + 6] | [ 12 + 2] | [ 14 + 4] | [ 18 + 2] | | 0x070a | 28 | 10 | [ 5 + 35] | [ 168 + 16] | [ 44 + 14] | [ 44 + 14] | [ 58 + 14] | [ 92 + 14] | [ 106 + 14] | | 0x070d | 28 | 13 | [ 16 + 512] | [ 1424 + 96] | [ 528 + 256] | [ 528 + 256] | [ 784 + 192] | [ 976 + 256] | [ 1232 + 192] | | 0x070f | 28 | 15 | | | | | | | | | 0x0710 | 28 | 16 | | | | | | | | | 0x0711 | 28 | 17 | | | | | | | | | 0x0712 | 28 | 18 | | | | | | | | | 0x0713 | 28 | 19 | | | | | | | | | 0x0714 | 28 | 20 | | | | | | | | | 0x0715 | 28 | 21 | | | | | | | | | 0x0716 | 28 | 22 | | | | | | | | | 0x0717 | 28 | 23 | | | | | | | | | 0x0718 | 28 | 24 | | | | | | | | | 0x0719 | 28 | 25 | | | | | | | | | 0x071a | 28 | 26 | | | | | | | | | 0x071b | 28 | 27 | | | | | | | | | 0x071c | 28 | 28 | | | | | | | | | 0x071d | 28 | 29 | | | | | | | | | 0x071e | 28 | 30 | | | | | | | | | 0x0783 | 30 | 3 | | | | | | | | | 0x0790 | 30 | 16 | [ 0 + 4] | [ 15 + 1] | [ 4 + 3] | [ 4 + 3] | [ 7 + 2] | [ 9 + 4] | [ 13 + 2] | | 0x0791 | 30 | 17 | [ 16 + 64] | | [ 16 + 64] | | | | | | 0x0792 | 30 | 18 | | | | | | | | | 0x0793 | 30 | 19 | [ 88 + 8] | | | | | | | | 0x0794 | 30 | 20 | [ 96 + 8] | | | | | | | | 0x0795 | 30 | 21 | [ 104 + 8] | | | | | | | | 0x0796 | 30 | 22 | [ 112 + 4] | [ 127 + 1] | [ 116 + 3] | [ 116 + 3] | [ 119 + 2] | [ 121 + 4] | [ 125 + 2] | | 0x0797 | 30 | 23 | [ 128 + 16] | | [ 128 + 16] | | | | | | 0x0798 | 30 | 24 | | | | | | | | | 0x0799 | 30 | 25 | | | | | | | | | 0x079a | 30 | 26 | [ 152 + 8] | | | | | | | | 0x079b | 30 | 27 | [ 152 + 8] | | | | | | | | 0x079c | 30 | 28 | [ 160 + 64] | | | | | | | | 0x079d | 30 | 29 | [ 224 + 64] | | | | | | | | 0x07a3 | 30 | 35 | [ 0 + 4] | [ 15 + 1] | [ 4 + 3] | [ 4 + 3] | [ 7 + 2] | [ 9 + 4] | [ 13 + 2] | | 0x07a4 | 30 | 36 | [ 16 + 8] | | [ 16 + 8] | | | | | | 0x07a5 | 30 | 37 | | | | | | | | | 0x07a6 | 30 | 38 | [ 25 + 1] | | | | | | | | 0x07a7 | 30 | 39 | [ 26 + 8] | | | | | | | | 0x07a8 | 30 | 40 | [ 34 + 8] | | | | | | | | 0x07a9 | 30 | 41 | [ 0 + 4] | [ 15 + 1] | [ 4 + 3] | [ 4 + 3] | [ 7 + 2] | [ 9 + 4] | [ 13 + 2] | | 0x07aa | 30 | 42 | [ 0 + 4] | [ 15 + 1] | [ 4 + 3] | [ 4 + 3] | [ 7 + 2] | [ 9 + 4] | [ 13 + 2] | | 0x07ab | 30 | 43 | [ 16 + 1] | | [ 16 + 1] | | | | | | 0x07ac | 30 | 44 | [ 16 + 16] | | [ 16 + 16] | | | | | | 0x07ad | 30 | 45 | | | | | | | | | 0x07ae | 30 | 46 | | | | | | | | | 0x07af | 30 | 47 | | | | | | | | | 0x07b0 | 30 | 48 | | | | | | | | | 0x07b1 | 30 | 49 | [ 19 + 1] | | | | | | | | 0x07b2 | 30 | 50 | [ 40 + 8] | | | | | | | | 0x07b3 | 30 | 51 | [ 20 + 1] | | | | | | | | 0x07b4 | 30 | 52 | [ 40 + 8] | | | | | | | | 0x07b5 | 30 | 53 | [ 21 + 4] | | | | | | | | 0x07b6 | 30 | 54 | [ 48 + 64] | | | | | | | | 0x07b7 | 30 | 55 | [ 25 + 4] | | | | | | | | 0x07b8 | 30 | 56 | [ 112 + 64] | | | | | | | | 0x0840 | 33 | 0 | | | | | | | | | 0x084a | 33 | 10 | [ 2 + 2] | | | | | | | | 0x084c | 33 | 12 | | | [ 20 + 2] | [ 20 + 2] | [ 22 + 2] | [ 24 + 2] | [ 26 + 2] | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|