root@dra7xx-g5-r1:/media/usbstorage0# ./dss_clockdumps.sh 12437.00> 12437.00> 12437.00> =====================DSS clock script=================== 12437.00> Dumps internal clocks and muxes of DSS 12437.00> 12437.05> CTRL_CORE_DSS_PLL_CONTROL (0x4a002538) = 0x000002A6 12437.07> video1 PLL : Enabled 12437.08> video2 PLL : Disabled 12437.10> HDMI PLL : Disabled 12437.11> DSI1_A_CLK mux : DPLL Video1 12437.13> DSI1_B_CLK mux : DPLL video2 12437.16> DSI1_C_CLK mux : DPLL Video2 12437.16> 12437.18> DSS_CTRL (0x58000040) = 0x00010001 12437.19> 2: LCD1 clk switch : DSI1_A_CLK 12437.21> 3: LCD2 clk switch : DSS clk 12437.22> 10: LCD3 clk switch : DSS clk 12437.24> 1: func clk switch : DSS clk 12437.25> 13: DPI1 output : LCD1 12437.25> 12437.30> ======================================================== 12437.36> Register dump for DPLL video1 12437.36> |----------------------------| 12437.36> | Address (hex) | Data (hex) | 12437.36> |----------------------------| 12437.36> | 0x58004300 | 0x00000018 | 12437.36> | 0x58004304 | 0x00002683 | 12437.36> | 0x58004308 | 0x00000000 | 12437.36> | 0x5800430C | 0x00000600 | 12437.38> | 0x58004310 | 0x00E16008 | 12437.38> | 0x58004314 | 0x00000000 | 12437.38> | 0x58004318 | 0x00000000 | 12437.38> | 0x5800431C | 0x00000000 | 12437.38> | 0x58004320 | 0x00000000 | 12437.38> |----------------------------| 12437.38> 12437.38> Details for DPLL video1 12437.44> PLL status : Locked 12437.44> M4 hsdiv(1) : Active 12437.44> M5 hsdiv(2) : inactive 12437.44> M6 hsdiv(3) : Active 12437.44> M7 hsdiv(4) : inactive 12437.44> 12437.71> PLL_REGM = 3 12437.72> PLL_REGN = 0 12437.72> M4 DIV = 0 12437.72> M6 DIV = 0 12437.72> M7 DIV = 0 12437.72> 12437.72> Clock calculations (DPLL video1) 12437.72> sysclk = 20000000 12437.72> DCO clk = sysclk * 2 * REGM / (REGN + 1) = 120000000 12437.72> M4clk (clkcout1) = DCO clk / (M4 DIV + 1) = 120000000 12437.72> M6clk (clkcout1) = DCO clk / (M6 DIV + 1) = 120000000 12437.72> M7clk (clkcout1) = DCO clk / (M7 DIV + 1) = 0 12437.72> 12437.80> ======================================================== 12437.80> Clock O/P of MUXes 12437.82> Error: I2C Read failed 12437.83> Error: I2C Read failed 12437.83> Error: I2C Read failed 12437.92> DSI1_A_CLK : 120000000 12437.92> DSI1_B_CLK : 0 12437.92> DSI1_C_CLK : 0 12437.92> 12438.00> 2: LCD1 clk : 120000000 12438.02> 3: LCD2 clk : 59000000 12438.02> 10: LCD3 clk : 59000000 12438.02> 1: func clk : 59000000 12438.02> 12438.33> LCD1 logic clk(/ 1 ) : 120000000 pix clk(/ 8 ) : 15000000 12438.33> LCD2 logic clk(/ 1 ) : 59000000 pix clk(/ 1 ) : 59000000 12438.35> LCD3 logic clk(/ 4 ) : 14750000 pix clk(/ 1 ) : 14750000 12438.35> 12438.35> root@dra7xx-g5-r1:/media/usbstorage0#