Type de fichier ELF est EXEC (fichier exécutable) Point d'entrée 0xb2200000 Il y a 17 en-têtes de programme, débutant à l'adresse de décalage 10324760 En-têtes de programme : Type Décalage Adr.virt Adr.phys. Taille fichier Taille mémoire Fanion Alignement LOAD 0x0000000000000040 0x00000000648005c0 0x00000000648005c0 0x0000000000000340 0x0000000000000340 R E 0x40 LOAD 0x0000000000001000 0x00000000b2100000 0x00000000b2100000 0x0000000000000098 0x0000000000000098 R 0x1000 LOAD 0x0000000000200000 0x00000000b2200000 0x00000000b2200000 0x0000000000000080 0x0000000000000080 R E 0x200000 LOAD 0x0000000000400000 0x00000000b2400000 0x00000000b2400000 0x0000000000000880 0x0000000000000880 R E 0x400000 LOAD 0x0000000000600000 0x00000000b2600000 0x00000000b2600000 0x0000000000000880 0x0000000000000880 R E 0x200000 LOAD 0x0000000000608000 0x00000000b2800000 0x00000000b2800000 0x0000000000000000 0x0000000002ce0ff4 RW 0x8000 LOAD 0x0000000000608000 0x00000000b54e1000 0x00000000b54e1000 0x0000000000000000 0x00000000000c0000 RW 0x400 LOAD 0x0000000000608000 0x00000000b55a1000 0x00000000b55a1000 0x0000000000030d0c 0x0000000000030e2c RW 0x20 LOAD 0x0000000000640000 0x00000000b55d8000 0x00000000b55d8000 0x0000000000000000 0x0000000000028000 RW 0x8000 LOAD 0x0000000000800000 0x00000000b5600000 0x00000000b5600000 0x00000000000b0100 0x00000000000b0100 R E 0x200000 LOAD 0x00000000008b0100 0x00000000b56b0100 0x00000000b56b0100 0x0000000000000000 0x0000000000021900 RW 0x8 LOAD 0x00000000008b1000 0x00000000b56d2000 0x00000000b56d2000 0x0000000000000000 0x0000000000010008 RW 0x1000 LOAD 0x00000000008b1000 0x00000000b56e3000 0x00000000b56e3000 0x0000000000000000 0x0000000000000008 RW 0x1000 LOAD 0x00000000008b1000 0x00000000b56e4000 0x00000000b56e4000 0x0000000000000000 0x0000000000010008 RW 0x1000 LOAD 0x00000000008b1000 0x00000000b56f5000 0x00000000b56f5000 0x0000000000000000 0x0000000000000008 RW 0x1000 LOAD 0x00000000008c0000 0x00000000b5700000 0x00000000b5700000 0x0000000000000000 0x0000000000020000 RW 0x20000 LOAD 0x00000000008c0000 0x00000000b5720000 0x00000000b5720000 0x0000000000014ca0 0x0000000000014ca0 RW 0x8 Correspondance section/segment : Sections de segment... 00 l2_code 01 .resource_table 02 .text:_c_int00_secure 03 .vecs 04 .secure_vecs 05 .bss 06 .sysmem .tracebuf 07 .data .args .cio 08 .bss:taskStackSection 09 .text 10 ipc_data_buffer 11 .data.Mmu_tableArray .data.Mmu_tableArraySlot 12 .data.Mmu_level1Table 13 .data.Mmu_tableArray_NS .data.Mmu_tableArraySlot_NS 14 .data.Mmu_level1Table_NS 15 .stack 16 .const