U-Boot > U-Boot > tftpboot 0xc1180000 rootfs.ext2.gz Using DaVinci-EMAC device TFTP from server 10.100.2.204; our IP address is 10.100.2.254 Filename 'rootfs.ext2.gz'. Load address: 0xc1180000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############### done Bytes transferred = 16047914 (f4df2a hex) U-Boot > nand erase 0x400000 0x1e00000 NAND erase: device 0 offset 0x400000, size 0x1e00000 Erasing at 0x21e0000 -- 100% complete. OK U-Boot > nand write.e 0xc1180000 0x400000 0x1e00000 NAND write: device 0 offset 0x400000, size 0x1e00000 31457280 bytes written: OK U-Boot > setenv bootcmd 'nand read.e 0xc1180000 0x400000 0x1e00000; tftpboot 0xc0700000 uImage; bootm' U-Boot > saveenv Saving Environment to NAND... Erasing Nand... Erasing at 0x0 -- 100% complete. Writing to Nand... done U-Boot > boot NAND read: device 0 offset 0x400000, size 0x1e00000 31457280 bytes read: OK Using DaVinci-EMAC device TFTP from server 10.100.2.204; our IP address is 10.100.2.254 Filename 'uImage'. Load address: 0xc0700000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############## done Bytes transferred = 2397856 (2496a0 hex) ## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ... Image Name: Linux-3.3.0 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2397792 Bytes = 2.3 MiB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Booting Linux on physical CPU 0 Linux version 3.3.0 (gtbldadm@ubuntu-12) (gcc version 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Tue Nov 5 20:19:32 EST 2013 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: AM18x/OMAP-L138 lcdk board Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback BUG: mapping for 0x80000000 at 0xfffe0000 out of vmalloc space DaVinci da850/omap-l138/am18x variant 0x1 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512 Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 root=/dev/ram0 rw initrd=0xc1180000,30M PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 128MB = 128MB total Memory: 94140k/94140k available, 36932k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000 ( 872 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc0475000 (4532 kB) .init : 0xc0475000 - 0xc049d000 ( 160 kB) .data : 0xc049e000 - 0xc04cf760 ( 198 kB) .bss : 0xc04cf784 - 0xc04eca6c ( 117 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 NR_IRQS:245 Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 227.32 BogoMIPS (lpj=1136640) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok Setting up static identity map for 0xc03625a0 - 0xc03625f8 gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: DaVinci gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: DaVinci gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: DaVinci gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 127 on device: DaVinci gpiochip_add: registered GPIOs 128 to 143 on device: DaVinci DaVinci: 144 gpio irqs print_constraints: dummy: NET: Registered protocol family 16 EMAC: MII PHY configured bio: create slab at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb i2c-gpio i2c-gpio.1: using pins 20 (SDA) and 21 (SCL) Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24. Switching to clocksource timer0_1 musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host) musb-hdrc musb-hdrc: dma type: dma-cppi41 MUSB255 controller's USBSS revision = 4ea11003 Waiting for USB PHY clock good... musb-hdrc musb-hdrc: USB OTG mode controller at fee00000 using DMA, IRQ 58 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Trying to unpack rootfs image as initramfs... rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd Freeing initrd memory: 30720K JFFS2 version 2.2. (NAND) �© 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 243 io scheduler noop registered (default) da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found VGA_Monitor panel Console: switching to colour frame buffer device 80x30 Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c42000 (irq = 25) is a AR7 serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1d0c000 (irq = 53) is a AR7 serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1d0d000 (irq = 61) is a AR7 console [ttyS2] enabled brd: module loaded ahci ahci: forcing PORTS_IMPL to 0x1 ahci ahci: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode ahci ahci: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc scsi0 : ahci_platform ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01e18000-0x01e19fff] port 0x100 irq 67 NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xcc (Micron NAND 512MiB 3,3V 16-bit) Bad block table found at page 262080, version 0x01 Bad block table found at page 262016, version 0x01 Creating 4 MTD partitions on "davinci_nand.1": 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot env" 0x000000020000-0x0000000a0000 : "u-boot" 0x0000000a0000-0x0000002a0000 : "kernel" 0x0000002a0000-0x000020000000 : "filesystem" davinci_nand davinci_nand.1: controller rev. 2.5 davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5 davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffffff7f davinci_mdio.0: probed davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[7]: device davinci_mdio-0:07, driver SMSC LAN8710/LAN8720 ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver ohci ohci.0: DA8xx OHCI ohci ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 Waiting for USB PHY clock good... ohci ohci.0: irq 59, io mem 0x01e25000 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled.0/input/input0 omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0 omap_rtc: RTC power up reset detected i2c /dev entries driver watchdog watchdog: heartbeat 60 sec cpuidle: using governor ladder cpuidle: using governor menu davinci_mmc davinci_mmc.0: Using DMA, 4-bit mode usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio soc-audio soc-audio.0: ASoC: Failed to create card debugfs directory _regulator_get: 1-0018 supply IOVDD not found, using dummy regulator _regulator_get: 1-0018 supply DVDD not found, using dummy regulator ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) _regulator_get: 1-0018 supply AVDD not found, using dummy regulator _regulator_get: 1-0018 supply DRVDD not found, using dummy regulator asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.0 mapping ok ALSA device list: #0: DA850/OMAP-L138 EVM TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 console [netcon0] enabled netconsole: network logging started davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 26:6f:cb:98:96:4a omap_rtc omap_rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800) RAMDISK: gzip image found at block 0 RAMDISK: incomplete write (5687 != 32768) write error VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0. Freeing init memory: 160K attempt to access beyond end of device ram0: rw=0, want=72706, limit=65536 attempt to access beyond end of device ram0: rw=0, want=73138, limit=65536 attempt to access beyond end of device ram0: rw=0, want=73138, limit=65536 Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.