A faire pour passer en lien dynamique : 1) etre en 7.2.3 au moins le CGT 2)build settings : mettre .elf en artifact extension: 3)error parsers : TI link Eror Parser 4) C6000 compiler: - RunTime Model Options - Tools Settings: -Applications binary Interface = eabi - Const access model : Far - Data access model : Far 4)Binary Parser : elf parser 5) C6000 Linker : -basic coption : .elf - diagnostics - emit diagnostics error : coche - issue remarks : coche => pour voir la librairie qui est prise par exemple -runtime environnement : vide (ne rien mettre) -linktime Optimisations : eliminate sections not needed : OFF -Dynamic Linking Support Options: -generate dynamic executable ... : lib ATTENTION: 1) pas de _ avec EABI donc _TOTO devien t TOTO dans tous les fichiers ASM 2 ) dans une librairie dynamique, ne pas mettre l entry_point dans un fichier cpp mais dans un fichier c => undefined symbol sinon. 3) Probleme de retrait du RTTI.