Good morning Mr./Mrs
ITA Buongiorno Sig./Sig.ra
We have designed and built a constant current Led Driver using your product: LM3414.
ITA Abbiamo progettato e realizzato un Led Driver a corrente costante utilizzando un vostro prodotto: LM3414.
The characteristics of the product are as follows:
ITA Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti:
Power supply voltage: 24 Volt DC
ITA Tensione di alimentazione: 24 Volt DC
Current programmable with insertion of 4 resistors through a Dip Switch respectively: 350mA, 500mA, 700mA, 1Amp.
ITA Corrente programabile con inserimento di 4 Resistori attraverso un Dip Switch rispettivamente: 350mA,500mA,700mA,1Amp.
LED bank: 4 LEDs in series.
ITA Banco di LED: 4 Led in serie.
Led color: White. Vf=3Volt
ITA Colore dei Led: Bianco. Vf=3Volt
The following problem arises:
ITA Si presenta il seguente problema:
By setting a current lower than 700mA (500 and 350 mA) the LM3414 integrated circuit switches abnormally with many spurious and consequent incorrect current values with respect to the two set values (350 and 500mA).
ITA Impostando una corrente inferiore a 700mA (500 e 350 mA) il circuito integrato LM3414 commuta in modo anomalo con molte spurie e conseguenti errati valori di corrente rispetto ai due valori impostati (350 e 500mA).
The current in the LEDs varies continuously in an absolutely unstable way.
La corrente nei Led varia continuamente in modo assolutamente instabile.
It should be noted that with a current of 700mA and 1 Amp. The switching of the LM3414 occurs clearly and absolutely without spurious signals and the rising and falling edges are free from flikering and are absolutely free of any noise or disturbance.
ITA Da notare che con una corrente di 700mA e 1 Amp. la commutazione del LM3414 avviene in modo netto e assolutamente privo di segnali spuri e i fronti di salita e discesa sono esenti da flikering e sono assolutamente privi di qualsiasi rumore o disturbo.
We kindly ask you for support to solve this problem, consider that we have already built a sample of 500 pieces that due to the problems mentioned above we are unable to market this product.
ITA Gentilmente vi chiediamo supporto per risolvere questo problema, considerate che abbiamo costruito gia una campionatura di 500 pezzi che a causa dei problemi su citati non riusciamo a commercializzare questo prodotto.
Attached to this:
ITA In allegato alla presente:
- Wiring diagram using your LM3414 product
ITA Schema elettrico con utilizzato il vostro prodotto LM3414
- Printed Circuit Board Layout using your LM3414 product
ITA Layout del Circuito Stampato
- Waveforms related to switching using your LM3414 product
Forme d’onda relative alla commutazione
Thanks in advance for your technical support.
ITA Grazie in anticipo per il Vostro support tecnico.Single_Driver_LM3414_1Schematic.pdfSingle_Driver_LM3414_1Layout.pdf