Part Number: TL494
설계된 TL494를 사용한 BOOST CONVERTER의 회로도.
1. 운영상의 문제
1.1 전원이 공급되면 MOSFET이 손상되고 S와 D가 단락되고 전원 공급 장치 CC가 작동합니다
. 1.2 SMD 유형 NVMFS5H663NL MOSFET
과 동일한 현상 2. 소자의 사양이 부족하지 않다고 판단되는데, 회로의 회로 문제에 문제가 있습니까?
또한 인덕터 L1은 30uH에서 IDC 68A로 제작되었으며, R6, R18은 GMR320HJAAFD5L00, F1에서 F5까지 전류 감지 저항을 사용하여 NFM41PC155B1H3 EMI 필터를 사용합니다.
TL494를 사용한 고전력, 고효율 부스트 컨버터 설계(circuitdigest.com)
위의 링크를 참조했습니다