• ワイヤレス・センサ・ノードでのバッテリ寿命をのばす方法
    Chika KubotaMcGlynn
    IoTの拡大に伴って、ワイヤレス・センサ・ノードの需要は増しています。 IoT ネットワークには、多様なセンサ・タイプが統合されているところです。温度、湿度、圧力、周囲光などがその例です。 IoT ネットワークにセンシング能力を追加しようとする要望が高まるにつれて、センサ・ノードのバッテリ寿命の重要性も高まっています。 たとえば、商業ビルディングにワイヤレス・センサ・ノードを後付けし、スマート...
  • 業界最高のネットワーク可用性によるワイヤレス・バッテリ管理の向上
    Yurina O.
    2019 年は 電気自動車(EV)の販売台数が200万台 を超え、いくつかのレポートでは、今後数年間で販売台数は年間 800 万台に達する可能性があり、中国がその先頭を行くだろうと予想しています。 バッテリ管理システム( BMS ) は EV の基本的な構成要素の 1 つであり、その効率、寿命、性能はきわめて重要です。これらの利点を実現するために、バッテリ・パック内の各セルでは、絶縁型の CAN...
  • HEV/EVバッテリ管理システムの標準的なアンプ機能
    Seidai.H
    ハイブリッド型電気自動車(HEV)と電気自動車(EV)は、低またはゼロ排出、メンテナンス対象部品の少なさ、高効率、運転時の高パフォーマンスなどから、大きな注目を集めています。新しいHEV/EVメーカーが登場する一方で、既存の自動車会社もHEV/EVへの投資を増やして市場シェアを高めようとしています。 HEV/EVのパワートレインで最も重要な部分は、配電網から電気エネルギーを取り出してバッテリに蓄え...
  • ワイヤレス・センサ・ノードでのバッテリ寿命をのばす方法 ( Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes )
    Uda, Tatsuhiro
    モノのインターネット(IoT)の拡大に伴って、ワイヤレス・センサ・ノードの需要は増しています。 IoT ネットワークには、多様なセンサ・タイプが統合されているところです。温度、湿度、圧力、周囲光などがその例です。 IoT ネットワークにセンシング能力を追加しようとする要望が高まるにつれて、センサ・ノードのバッテリ寿命の重要性も高まっています。 たとえば、商業ビルディングにワイヤレス・センサ・ノードを後付けし...
  • 車載デュアル・バッテリ・システムの48V レールと12Vレールを相互接続
    Naoko Suzuki1
    主としてCO 2 (二酸化炭素)排出削減に関する政府の規制によって、自動車業界の電子化がこれまでになく急速に進んでいます。欧州連合は、2020年には新型車両のCO 2 排出を95g/kmまで削減する目標を掲げており、中国ほかの国々も、同様の規制を制定しつつあります。自動車メーカ各社は、これらの標準規格に適合するため、通常の12V車載バッテリに、二次の高電圧バッテリを追加した マイルド・ハイブリッド電気自動車...