;EDD 0,0,251, 1,0.064,255, 2,0.128,255, 3,0.192,255, 4,0.256,255, 5,0.32,255, 6,0.384,255, 7,0.448,255, 8,0.512,255, 9,0.576,255, 10,0.64,255, 11,0.704,255, 12,0.768,255, 13,0.832,255, 14,0.896,255, 15,0.96,255, 16,1.024,255, 17,1.088,255, 18,1.152,255, 19,1.216,255, 20,1.28,209, 21,1.344,111, 22,1.408,67, 23,1.472,52, 24,1.536,38, 25,1.6,22, 26,1.664,15, 27,1.728,13, 28,1.792,11, 29,1.856,8, 30,1.92,6, 31,1.984,14, 32,2.048,35, 33,2.112,66, 34,2.176,90, 35,2.24,100, 36,2.304,100, 37,2.368,93, 38,2.432,78, 39,2.496,64, 40,2.56,50, 41,2.624,40, 42,2.688,30, 43,2.752,26, 44,2.816,21, 45,2.88,19, 46,2.944,23, 47,3.008,24, 48,3.072,27, 49,3.136,31, 50,3.2,35, 51,3.264,35, 52,3.328,34, 53,3.392,29, 54,3.456,25, 55,3.52,21, 56,3.584,18, 57,3.648,16, 58,3.712,12, 59,3.776,10, 60,3.84,11, 61,3.904,11, 62,3.968,11, 63,4.032,13, 64,4.096,14, 65,4.16,15, 66,4.224,16, 67,4.288,16, 68,4.352,16, 69,4.416,14, 70,4.48,12, 71,4.544,9, 72,4.608,6, 73,4.672,5, 74,4.736,4, 75,4.8,3, 76,4.864,3, 77,4.928,4, 78,4.992,4, 79,5.056,6, 80,5.12,7, 81,5.184,8, 82,5.248,8, 83,5.312,8, 84,5.376,6, 85,5.44,5, 86,5.504,4, 87,5.568,4, 88,5.632,3, 89,5.696,2, 90,5.76,3, 91,5.824,3, 92,5.888,3, 93,5.952,3, 94,6.016,3, 95,6.08,4, 96,6.144,4, 97,6.208,4, 98,6.272,4, 99,6.336,2, 100,6.4,2, 101,6.464,2, 102,6.528,2, 103,6.592,2, 104,6.656,3, 105,6.72,3, 106,6.784,3, 107,6.848,2, 108,6.912,2, 109,6.976,2, 110,7.04,3, 111,7.104,3, 112,7.168,4, 113,7.232,4, 114,7.296,4, 115,7.36,4, 116,7.424,4, 117,7.488,3, 118,7.552,3, 119,7.616,3, 120,7.68,3, 121,7.744,4, 122,7.808,4, 123,7.872,4, 124,7.936,4, 125,8,4, 126,8.064,4, 127,8.128,48, EOF