ums9620_2h10_car:/ # i2cdump -fy 2 0x1a i2cdump -fy 2 0x1a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef 00: 34 00 00 9a 00 00 60 30 32 01 0a 00 67 30 03 03 4..?..`02??.g0?? 10: 00 00 00 8f 00 00 fe 9e 7f 7f 01 00 08 00 07 00 ...?..?????.?.?. 20: 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a ?.%.....? ?..?Z 30: 00 09 80 07 0c 00 00 80 7f 07 00 00 cf 02 81 02 .????..???..???? 40: 09 3b 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c ?;?............? 50: 16 00 00 00 02 10 80 02 00 00 49 07 07 06 44 61 ?...????..I???Da 60: 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 "?..?......... . 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7d 00 ..............}. 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ c0: 00 00 82 00 48 08 00 60 40 00 00 00 00 02 ff 00 ..?.H?.`@....??. d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ e0: 00 00 82 00 48 08 00 60 00 00 00 00 00 02 00 00 ..?.H?.`.....?.. f0: 5f 55 42 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB941.......... ***DSI0 IA Reg*** 0x01 : 0x00 0x02 : 0x00 0x03 : 0x1d 0x04 : 0x10 0x05 : 0x1c 0x06 : 0x00 0x07 : 0x00 0x08 : 0x00 0x09 : 0x00 0x0a : 0x00 0x0b : 0x00 0x0c : 0x00 0x0d : 0x00 0x0e : 0x00 0x0f : 0x7f 0x10 : 0x16 0x11 : 0x14 0x12 : 0x1e 0x13 : 0x16 0x14 : 0x00 0x15 : 0x04 0x16 : 0x00 0x17 : 0x00 0x18 : 0x00 0x19 : 0x00 0x1a : 0x00 0x1b : 0x00 0x1c : 0x00 0x1d : 0x00 0x1e : 0x00 0x1f : 0x00 0x20 : 0x7f 0x21 : 0x00 0x22 : 0xff 0x23 : 0x7f 0x24 : 0x00 0x25 : 0x00 0x26 : 0x00 0x27 : 0x00 0x28 : 0x05 0x29 : 0xff 0x2a : 0x3e 0x2b : 0x8d 0x2c : 0x07 0x2d : 0x02 0x2e : 0x00 0x2f : 0x00 0x30 : 0x00 0x31 : 0x20 0x32 : 0x00 0x33 : 0x04 0x34 : 0x00 0x35 : 0x20 0x36 : 0x00 0x37 : 0x00 0x38 : 0x00 0x39 : 0x00 0x3a : 0x02 0x3b : 0x03