//941 reg 34 00 00 92 00 00 58 00 00 01 0b 00 67 30 03 03 00 00 00 8f 00 00 fe 1e 7f 7f 01 00 08 00 01 00 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a 00 09 80 07 0c 00 00 80 7f 07 00 00 cf 02 81 02 04 05 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c 16 00 00 00 02 10 80 02 00 00 d9 07 07 06 44 68 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 78 00 00 44 40 00 00 00 00 02 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 68 08 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 5f 55 42 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 **DSI0 IA Reg*** 0x01 : 0x00 0x02 : 0x00 0x03 : 0x1d 0x04 : 0x14 0x05 : 0x1e 0x06 : 0x00 0x07 : 0x00 0x08 : 0x00 0x09 : 0x00 0x0a : 0x00 0x0b : 0x00 0x0c : 0x00 0x0d : 0x00 0x0e : 0x00 0x0f : 0x7f 0x10 : 0x1e 0x11 : 0x14 0x12 : 0x1e 0x13 : 0x1e 0x14 : 0x00 0x15 : 0x0d 0x16 : 0x00 0x17 : 0x00 0x18 : 0x00 0x19 : 0x00 0x1a : 0x00 0x1b : 0x00 0x1c : 0x00 0x1d : 0x00 0x1e : 0x00 0x1f : 0x00 0x20 : 0x7f 0x21 : 0x00 0x22 : 0xff 0x23 : 0x7f 0x24 : 0x00 0x25 : 0x00 0x26 : 0x00 0x27 : 0x00 0x28 : 0x05 0x29 : 0xff 0x2a : 0x3e 0x2b : 0x8d 0x2c : 0x06 0x2d : 0x02 0x2e : 0x00 0x2f : 0x00 0x30 : 0x00 0x31 : 0x20 0x32 : 0x00 0x33 : 0x04 0x34 : 0x00 0x35 : 0x20 0x36 : 0x00 0x37 : 0x00 0x38 : 0x00 0x39 : 0x00 0x3a : 0x02 0x3b : 0x03