cd /Users/todi/ambibox/pfc/build/source && /usr/local/Cellar/cmake/3.18.2/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/pfc.out.dir/link.txt --verbose=1 /Applications/ti/ti-cgt-c2000_20.2.2.LTS/bin/cl2000 --run_linker --output_file=pfc.out --map_file=pfc.out.map --stack_size=0x3F8 --heap_size=0 --rom_model --opt_level=4 CMakeFiles/pfc.out.dir/device.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/pfc.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/can_adapter.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/ring_buffer.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/log.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/timer.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/main_thread.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/parameters.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/adc_pwm.c.obj CMakeFiles/pfc.out.dir/controller.c.obj --search_path=/Applications/ti/ti-cgt-c2000_20.2.2.LTS/lib --search_path=/Applications/ti/ti-cgt-c2000_20.2.2.LTS/include --search_path=/Applications/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/device_support/f2837xd/common/cmd --search_path=/Applications/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/device_support/f2837xd/headers/cmd libdriverlib.a libstartup_files.a --library=rts2800_fpu32.lib ../../source/linker_script.cmd --library=F2837xD_Headers_nonBIOS_cpu1.cmd