############################################### # Software Reset ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # Initialize the device through software reset w 30 01 01 # ############################################### ############################################### # Clock Settings # --------------------------------------------- #The input clock signal : MCLK = 11.2896 MHz,BLCK = 1.4 MHz, WCLK = 44.1 kHz ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # NADC = 1, MADC = 2 w 30 12 81 82 # # NDAC = 1, MDAC = 2 w 30 0b 81 82 # ############################################### ############################################### # Signal Processing Settings ############################################### # # Select Page 0 # w 30 00 00 # # Set the ADC Mode to PRB_P1 w 30 3d 01 # # Set the DAC Mode to PRB_P8 w 30 3c 08 # ############################################### ############################################### # Enable Loopback Page 0 register 29 ############################################### # # Loopback enable for stereo audio data w 30 1D 10 # ############################################### ############################################### # Initialize Codec ############################################### # # Select Page 1 w 30 00 01 # # Disable weak AVDD in presence of external # AVDD supply w 30 01 08 # # Enable Master Analog Power Control; AVDD LDO is powered down w 30 02 00 # # Select ADC PTM_R4 w 30 3d 00 # # Set the input powerup time to 3.1ms (for ADC) w 30 47 32 # # Set the REF charging time to 40ms w 30 7b 01 # ############################################### ############################################### #AGC ############################################### w 30 00 00 w 30 57 7E w 30 56 F0 w 30 58 44 w 30 59 1A w 30 5A 08 w 30 5B 18 w 30 5C 06 w 30 5E 7E w 30 5F F0 w 30 60 44 w 30 61 1A w 30 62 08 w 30 63 18 w 30 64 06 ############################################### ############################################### # Recording Setup ############################################### # # Select Page 1 w 30 00 01 # # MICBIAS set to 1.7V w 30 33 50 # # Route IN3L to LEFT_PGA_P with 10K input impedance w 30 34 04 # Route IN3R to LEFT_PGA_N with 10K input impedance w 30 36 04 # Route IN1R to Right_PGA_P with 10K input impedance w 30 37 40 # Route IN1L to Right_PGA_P with 10K input impedance w 30 39 10 # w 30 3b 0c w 30 3c 0c # ############################################### ############################################### # Playback Setup ############################################### # # Select Page 1 w 30 00 01 # # De-pop/Soft stepping w 30 14 25 # # Route LDAC to HPL and HPR w 30 0c 08 10 # Route RDAC to LOL and LOR w 30 0e 10 08 # # HPL/HPR powered up w 30 09 3C # # Unmute HPL/HPR driver, 0dB Gain w 30 10 00 00 w 30 12 00 00 # # Select Page 0 w 30 00 00 # # DRC w 30 41 FC FC w 30 44 73 w 30 45 00 w 30 46 B6 # # Power up LADC/RADC w 30 51 c0 # # Unmute LADC/RADC w 30 52 00 # # Power up LDAC/RDAC w 30 3f d6 # # Unmute LDAC/RDAC w 30 40 00 # ###############################################