w 98 01 05 w 98 00 00 w 9a 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05 w 98 01 05 w 98 00 00 w 98 00 2c w 98 01 05