$ 1 0.0000026041666666666666 382.76258214399064 1 5 43 5e-11 v 48 192 48 80 0 1 20000 1 0 0 0.5 c 48 80 96 80 0 0.00001 -2.4998116187541717 0.001 w 128 80 240 80 0 a 368 128 448 128 8 15 -15 1000000 2.4999690238244923 2.500000000006164 100000 R 320 64 336 64 0 0 40 5 0 0 0.5 r 320 64 320 144 0 100000 c 288 144 288 224 0 0.000001 2.500000000006164 0.001 r 320 144 320 224 0 100000 g 320 224 320 240 0 0 w 288 144 320 144 0 w 288 224 320 224 0 g 48 192 48 224 0 0 w 320 144 368 144 0 r 128 80 128 128 0 6300 r 128 128 128 176 0 5000 r 128 176 128 224 0 5000 r 128 224 128 272 0 6300 r 128 176 192 176 0 6300 c 192 176 240 176 0 1e-8 -9.015010959956271e-14 0.001 r 240 80 240 112 0 5000 r 240 112 240 176 0 5000 r 240 176 240 224 0 5000 r 240 224 240 272 0 5000 w 240 272 128 272 0 w 192 176 192 -16 0 w 192 -16 368 -16 0 w 448 128 448 320 0 w 448 320 240 320 0 w 240 320 240 272 0 w 368 -16 368 112 0 w 128 128 80 128 0 c 80 128 80 224 0 2.2e-7 0.004540025657168378 0.001 w 128 224 80 224 0 w 96 80 128 80 0 c 448 128 512 128 0 0.000001 2.499595520784713 0 r 512 128 512 192 0 1e-9 g 512 240 512 272 0 0 r 512 192 512 240 0 100000 r 576 192 576 256 0 20000 g 576 256 576 288 0 0 c 512 192 576 192 0 0.000001 -0.0003159441905263849 0.001 o 38 64 0 4099 2.5 0.0001953125 0 2 38 3 38 20 F1 0 10000 0 -1 Treble 38 14 F1 0 10000 0 -1 Bass 38 35 F1 0 100000 0 -1 Volume 38 37 F1 0 0 100000 2 \0 38 15 F1 0 0 10000 1 \0 38 21 F1 0 0 10000 0 \0