********************************************************* Byte level Slave Ratio Search Program Values ********************************************************* BYTE3 BYTE2 BYTE1 BYTE0 ********************************************************* Read DQS MAX 0 0 0 0 Read DQS MIN 0 0 0 0 Read DQS OPT 0 0 0 0 ********************************************************* Read DQS GATE MAX 0 0 0 0 Read DQS GATE MIN 0 0 0 0 Read DQS GATE OPT 0 0 0 0 ********************************************************* Write DQS MAX 0 0 0 0 Write DQS MIN 0 0 0 0 Write DQS OPT 0 0 0 0 ********************************************************* Write DATA MAX 0 0 0 0 Write DATA MIN 0 0 0 0 Write DATA OPT 0 0 0 0 *********************************************************