********************************************************* Byte level Slave Ratio Search Program Values ********************************************************* BYTE3 BYTE2 BYTE1 BYTE0 ********************************************************* Read DQS MAX 0 0 35 0 Read DQS MIN 0 0 0 0 Read DQS OPT 0 0 1a 0 ********************************************************* Read DQS GATE MAX 0 0 0 0 Read DQS GATE MIN 0 0 0 0 Read DQS GATE OPT 0 0 0 0 ********************************************************* Write DQS MAX 0 0 a 0 Write DQS MIN 0 5 8 7 Write DQS OPT 0 80000002 9 80000003 ********************************************************* Write DATA MAX 0 0 0 0 Write DATA MIN 0 0 0 0 Write DATA OPT 0 0 0 0 *********************************************************