C:\WINDOWS\system32>cd C:\ti\pdk_omapl138_1_0_4\packages C:\ti\pdk_omapl138_1_0_4\packages>pdksetupenv.bat ************************************************************************** Environment Configuration: LIMIT_SOCS : omapl138 LIMIT_BOARDS : lcdkOMAPL138 PDK_INSTALL_PATH : /ti/PDK_OM~1/packages IMGLIB_INSTALL_PATH : C:/ti/imglib_c674x_3_1_1_0 DSPLIB_INSTALL_PATH : C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_0 MATHLIB_INSTALL_PATH : C:/ti/mathlib_c674x_3_1_1_0 XDC_INSTALL_PATH : C:/ti/xdctools_3_50_03_33_core C:\ti\pdk_omapl138_1_0_4\packages>pdkProjectCreate.bat OMAPL138 lcdkOMAPL138 little mcasp all dsp ========================================================================= Configuration: SOC : OMAPL138 BOARD : lcdkOMAPL138 ENDIAN : little MODULE : mcasp PROJECT_TYPE : all PROCESSOR : dsp PDK_SHORT_NAME : C:\ti\PDK_OM~1\packages\ ========================================================================= Checking Configuration... Complete ========================================================================= PDK_PARTNO : OMAPL138 PDK_ECLIPSE_ID : com.ti.pdk.omapl138 RTSC_PLATFORM_NAME : ti.platforms.evmOMAPL138 RTSC_TARGET : ti.targets.elf.C674 CCS_DEVICE : "com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice" ***************************************************************************** Detecting all projects in PDK and importing them in the workspace C:\ti\PDK_OM~1\packages\\MyExampleProjects Detected Test Project: MCASP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. Copying macros.ini Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. 0 Datei(en) kopiert. No projects detected Project generation complete *****************************************************************************