U-Boot 2019.07 (Jul 01 2020 - 17:20:49 +0000) DRAM: 512 MiB MMC: OMAP SD/MMC: 0 In: serial@44e09000 Out: serial@44e09000 Err: serial@44e09000 Net: Warning: usb_ether using MAC address from ROM eth0: usb_ether Hit any key to stop autoboot: 0 using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'u-boot.itb'. Load address: 0x82000000 Loading: # 982.4 KiB/s done Bytes transferred = 2013 (7dd hex) ## Executing script at 82000000 switch to partitions #0, OK mmc0(part 0) is current device using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'MLO'. Load address: 0x82000000 Loading: ################ 2.9 MiB/s done Bytes transferred = 79224 (13578 hex) MMC write: dev # 0, block # 256, count 155 ... 155 blocks written: OK using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'u-boot.img'. Load address: 0x82000000 Loading: ###################################################### 2.5 MiB/s done Bytes transferred = 271426 (42442 hex) MMC write: dev # 0, block # 768, count 531 ... 531 blocks written: OK Writing GPT: success! Verify GPT: success! using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'at-system-image-at-smc.ext4.gz'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ### 2.6 MiB/s done Bytes transferred = 24306121 (172e1c9 hex) 76139520/76139520 76139520 bytes, crc 0x136b1420 1717 bytes read in 21 ms (79.1 KiB/s) ## Executing script at 82000000 4705176 bytes read in 420 ms (10.7 MiB/s) 31077 bytes read in 23 ms (1.3 MiB/s) ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-4.19.38-g832095df2-dirty Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 4705112 Bytes = 4.5 MiB Load Address: 80800000 Entry Point: 80800000 Verifying Checksum ... OK ## Flattened Device Tree blob at 82000000 Booting using the fdt blob at 0x82000000 Loading Kernel Image ... OK ## About to call Linux ... Loading Device Tree to 9df7c000, end 9df86964 ... OK Device tree copied to ram jumping to linux Starting kernel ... calling kernel entry in /arm/lib/bootm.c/ [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.19.38-g832095df2-dirty (oe-user@oe-host) (gcc version 8.3.0 (GCC)) #1 Sat Jul 25 12:40:46 UTC 2020 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: TI AM335x Hello World [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] cma: Reserved 24 MiB at 0x9e000000 [ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon) [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x3f8 with crng_init=0 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129540 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n80 root=PARTUUID=a03d2d5e-7568-b94b-ab6c-692e0edecdfd optargs=0 mmcdev=00 rootwait rw [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.000000] Memory: 482076K/522240K available (7168K kernel code, 407K rwdata, 1828K rodata, 1024K init, 220K bss, 15588K reserved, 24576K cma-reserved, 0K highmem) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xe0000000 - 0xff800000 ( 504 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdfe00000 ( 510 MB) [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (8160 kB) [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB) [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 408 kB) [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 221 kB) [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0x(ptrval) (revision 5.0) with 128 interrupts [ 0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz [ 0.000022] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.000048] clocksource: timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000062] OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz [ 0.000860] timer_probe: no matching timers found [ 0.001230] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.001302] Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032) [ 0.058865] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.059067] Security Framework initialized [ 0.059149] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.059167] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.059924] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.060005] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround [ 0.060788] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078 [ 0.063396] devtmpfs: initialized [ 0.073052] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3 [ 0.073616] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.073647] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes) [ 0.075659] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.077176] NET: Registered protocol family 16 [ 0.081303] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.101117] l4_wkup_cm:clk:0010:0: failed to disable [ 0.170050] cpuidle: using governor ladder [ 0.170070] cpuidle: using governor menu [ 0.184474] OMAP GPIO hardware version 0.1 [ 0.201993] No ATAGs? [ 0.202013] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported. [ 0.202509] omap4_sram_init:Unable to allocate sram needed to handle errata I688 [ 0.202528] omap4_sram_init:Unable to get sram pool needed to handle errata I688 [ 0.247672] edma 49000000.edma: TI EDMA DMA engine driver [ 0.261482] vgaarb: loaded [ 0.263458] SCSI subsystem initialized [ 0.264675] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.264828] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.264930] usbcore: registered new device driver usb [ 0.265791] media: Linux media interface: v0.10 [ 0.265991] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.266201] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.266213] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.266312] PTP clock support registered [ 0.270339] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400 [ 0.272874] clocksource: Switched to clocksource timer1 [ 0.273083] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.273174] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.296526] NET: Registered protocol family 2 [ 0.298995] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.299032] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.299095] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.299157] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 0.299283] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.299312] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.299516] NET: Registered protocol family 1 [ 0.300114] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.300130] RPC: Registered udp transport module. [ 0.300139] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.300148] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.300924] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) [ 0.301479] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a8 PMU driver, 5 counters available [ 0.306732] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0 [ 0.307998] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.308056] Key type id_resolver registered [ 0.308067] Key type id_legacy registered [ 0.308123] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.311253] NET: Registered protocol family 38 [ 0.311294] io scheduler noop registered [ 0.311305] io scheduler deadline registered [ 0.311381] io scheduler cfq registered (default) [ 0.311393] io scheduler mq-deadline registered [ 0.311404] io scheduler kyber registered [ 0.313579] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins, size 568 [ 0.462814] omap_uart 44e09000.serial: no wakeirq for uart0 [ 0.464479] 44e09000.serial: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 30, base_baud = 3000000) is a OMAP UART0 [ 1.073930] console [ttyO0] enabled [ 1.079469] omap_rng 48310000.rng: Random Number Generator ver. 20 [ 1.105649] brd: module loaded [ 1.121260] loop: module loaded [ 1.127503] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied [ 1.137299] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 1.144856] usbcore: registered new interface driver asix [ 1.151678] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 1.158264] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 1.164702] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 1.170983] usbcore: registered new interface driver net1080 [ 1.177052] usbcore: registered new interface driver cdc_subset [ 1.183504] usbcore: registered new interface driver zaurus [ 1.189609] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 1.196477] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 1.203348] ehci-pci: EHCI PCI platform driver [ 1.208470] ehci-omap: OMAP-EHCI Host Controller driver [ 1.214690] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm [ 1.221049] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.227993] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.235699] i2c /dev entries driver [ 1.240537] Driver for 1-wire Dallas network protocol. [ 1.248076] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec [ 1.258520] omap_hsmmc 481d8000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1 [ 1.292983] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.301821] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.307700] usbhid: USB HID core driver [ 1.314409] oprofile: using arm/armv7 [ 1.319336] Initializing XFRM netlink socket [ 1.323956] NET: Registered protocol family 17 [ 1.328675] NET: Registered protocol family 15 [ 1.333466] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 1.337915] Key type dns_resolver registered [ 1.342604] ThumbEE CPU extension supported. [ 1.347094] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added [ 1.369922] Waiting for root device PARTUUID=a03d2d5e-7568-b94b-ab6c-692e0edecdfd... [ 1.386923] mmc0: new high speed MMC card at address 0001 [ 1.393999] mmcblk0: mmc0:0001 MMC04G 3.60 GiB [ 1.399411] mmcblk0boot0: mmc0:0001 MMC04G partition 1 2.00 MiB [ 1.406575] mmcblk0boot1: mmc0:0001 MMC04G partition 2 2.00 MiB [ 1.413236] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 MMC04G partition 3 128 KiB, chardev (246:0) [ 1.426199] mmcblk0: p1 [ 1.436472] random: fast init done [ 1.444028] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 1.452553] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:1. [ 1.462142] devtmpfs: mounted [ 1.467185] Freeing unused kernel memory: 1024K [ 1.472488] Run /sbin/init as init process INIT: version 2.88 booting mount: mounting devtmpfs on /dev failed: Device or resource busy Starting udev [ 3.066595] udevd[1402]: starting version 3.2.7 [ 3.081375] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.089826] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.096766] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.110483] udevd[1402]: specified group 'kvm' unknown [ 3.144022] udevd[1403]: starting eudev-3.2.7 ALSA: Restoring mixer settings... /usr/sbin/alsactl: load_state:1735: No soundcards found... INIT: Entering runlevel: 5 Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd generating ssh RSA host key... [ 241.042827] random: crng init done [ 241.046405] random: 1 urandom warning(s) missed due to ratelimiting generating ssh ECDSA host key... generating ssh ED25519 host key... done. /etc/rc5.d/S90usb-gadget: cd: line 11: can't cd to /sys/kernel/config/usb_gadget/: No such file or directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 22: can't create os_desc/use: nonexistent directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 23: can't create os_desc/b_vendor_code: nonexistent directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 24: can't create os_desc/qw_sign: nonexistent directory mkdir: can't create directory 'configs/c.1': No such file or directory mkdir: can't create directory 'functions/rndis.usb0': No such file or directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 30: can't create functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/compatible_id: nonexistent directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 31: can't create functions/rndis.usb0/os_desc/interface.rndis/sub_compatible_id: nonexistent directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 33: can't create functions/rndis.usb0/host_addr: nonexistent directory /etc/rc5.d/S90usb-gadget: line 34: can't create functions/rndis.usb0/dev_addr: nonexistent directory ln: configs/c.1: No such file or directory no valid interfaces found no interfaces have a carrier forked to background, child pid 1484 AT Yocto Distribution www.commscope.com www.yoctoproject.org at-smc login: root Password: root@at-smc:~# dir -sh: dir: not found root@at-smc:~# ls root@at-smc:~# cd / root@at-smc:/# ls bin dev g1 lib media proc sbin tmp var boot etc home lost+found mnt run sys usr root@at-smc:/#