=> => mmc erase 0 100 MMC erase: dev # 0, block # 0, count 256 ... Caution! Your devices Erase group is 0x400 The erase range would be change to 0x0~0x3ff 256 blocks erased: OK => reset resetting ... CCCCCCCCTrying to boot from USB eth Warning: usb_ether using MAC address from ROM eth0: usb_ether using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'u-boot.img'. Load address: 0x82000000 Loading: ###################################################### 1 MiB/s done Bytes transferred = 271426 (42442 hex) U-Boot 2019.07 (Jul 01 2020 - 17:20:49 +0000) DRAM: 512 MiB MMC: OMAP SD/MMC: 0 In: serial@44e09000 Out: serial@44e09000 Err: serial@44e09000 Net: Warning: usb_ether using MAC address from ROM eth0: usb_ether Hit any key to stop autoboot: 0 using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'u-boot.itb'. Load address: 0x82000000 Loading: # 1.9 MiB/s done Bytes transferred = 2013 (7dd hex) ## Executing script at 82000000 switch to partitions #0, OK mmc0(part 0) is current device using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'MLO'. Load address: 0x82000000 Loading: ################ 2.2 MiB/s done Bytes transferred = 79224 (13578 hex) MMC write: dev # 0, block # 256, count 155 ... 155 blocks written: OK using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'u-boot.img'. Load address: 0x82000000 Loading: ###################################################### 2.5 MiB/s done Bytes transferred = 271426 (42442 hex) MMC write: dev # 0, block # 768, count 531 ... 531 blocks written: OK Writing GPT: success! Verify GPT: success! using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 Using usb_ether device TFTP from server 192.168.4.1; our IP address is 192.168.4.176 Filename 'at-system-image-at-smc.ext4.gz'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ### 2.6 MiB/s done Bytes transferred = 24306121 (172e1c9 hex) 76139520/76139520 76139520 bytes, crc 0x136b1420 1717 bytes read in 52 ms (32.2 KiB/s) ## Executing script at 82000000 4705176 bytes read in 478 ms (9.4 MiB/s) 31077 bytes read in 51 ms (594.7 KiB/s) ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-4.19.38-g832095df2-dirty Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 4705112 Bytes = 4.5 MiB Load Address: 80800000 Entry Point: 80800000 Verifying Checksum ... OK ## Flattened Device Tree blob at 82000000 Booting using the fdt blob at 0x82000000 Loading Kernel Image ... OK ## About to call Linux ... Loading Device Tree to 9df7c000, end 9df86964 ... OK Device tree copied to ram jumping to linux Starting kernel ... calling kernel entry in /arm/lib/bootm.c/