Part Number: ADS1257
はじめまして。
ADS1257を2000SPS,PGA=2,ACAL ENABLE,BUF Disabled設定で差動計測で使用しています。
AIN1,REFには基準電源から2.4Vを入力。
AIN0には別の基準電源から2.4V~4.4Vを入力。
AIN0、AIN1にそれぞれ2.4Vを入力した場合、計測値は0.01mVとなります。
AIN0=4.4V、AIN1=2.4Vを入力(差動入力電圧誤差0.1mV)した場合、計測値は1.984Vとなり、誤差が16mVと大きな値を示しています。
AIN0=4.8202Vまで上げると、ADは7FFFFFを出力します。
ADコンバータ起動時にSPS・PGA設定後、SELFCALを実行しています。
Gain Calibrationが正常に動作していないか、ADがREF電圧を正しき認識していないか、GPAの設定失敗か誤差が大きい様に感じられます。
ADS1257の能力として、16mVの誤差は妥当な値でしょうか?
AIN1、REFに同じ基準電源から2.4Vを入力するような使用方法は問題ないでしょうか?
その他アドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。