Tool/software:
MCF8316AEVMでモーターの動作確認をし、その後MCF8316Cを搭載したカスタムボードで動作確認をしましたが、正常に動作しません。
まずMPETを実行しますが、モーターが10秒ほど回転して停止します。ALGORITHM_STATEは
MOTOR_IDLEのままです。
ALGORITHM_STATE は、MPET でモーターが回転している間も MOTOR_IDLE のままとなり、MOTOR_MPET_RL_MEASURE 等にはならず、MOTOR_IDLE のままとなります。
原因は何だと思いますか?
MCF8316AEVMとカスタムボードの違いは、
- MCF8316AとMCF8316Cの違い
- 回路は基本的にMCF8316AEVMの回路と同じですが、カスタムボードにそのまま反映されています。
(若干の違いがある場合があります。)
ありがとう