Part Number: UCC28631
Dobré odpoledne
Mám jednu otázku. (Místek, Katek Česká republika, Horní Suchá)
Máme problém s dílem 1173080 (UCC28631 FLYBACK
CONTR) Komponenta je namontována na ICCPD (pozice N4)
Problém:
Flyback nefunguje.
Podrobnosti jsou uvedeny ve zkušebním hlášení:
Je dosaženo startovací napětí pro N4, ale na Pinu 5 (DRV) není žádný výstupní signál pro přepínání hlavního tranzistoru V19. Napětí na tomto kolíku
zůstává 0V. Porucha – Výstupní fáze nevygeneruje žádný signál.
Po výměně N4 za novou ICCPD opět fungovalo.
Interní číslo dílu:
01173080 Výrobce:
Texaské nástroje Výrobní číslo dílu: UCC28631DR
Společnost 250008511 (Katek Czech Republick) se nadá a dodala, společnost Mouser electronics Inc. (S/0 689468 )
Jaký bude další krok?