Tool/software:
提供されているPspiceを使って入力電圧20/24/30Vでの出力電圧を確認しています。
ただし一時的に12.5Vとなるようなステップ応答を追加しています。
このステップ応答のため、AEFとπ型フィルタをなくすしかないと考えています。
・AEFとπ型フィルタ有(VIN=30→12.5V→30V)
まずこの見解はあってますでしょうか?
また、AEFとπ型フィルタをなくして、初期電圧を20/24/30Vに変更したところ、24Vのみ出力電圧が出ない結果が得られました。
これななぜでしょうか?
・AEFとπ型フィルタ無し(VIN=30→12.5V→30V)
・AEFとπ型フィルタ無し(VIN=24→12.5V→24V)
・AEFとπ型フィルタ無し(VIN=20→12.5V→20V)